{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Rádió vevő EnOcean",
"description" : "<p>A 750-642 modul rádiós üzeneteket (telegramokat) kap a karbantartásmentes, saját betáplálással rendelkező, vezetékmentes kapcsolóktól/szenzoroktól, amelyek működése az EnOcean rádiós technológián alapszik.</p><p>Ezt a modult az WAGO I/O System 750-en belül bármelyik vezérlővel lehet működtetni. Előprogramozott funkcióblokkok könnyítik meg a beépítést.</p><p>A kapcsoló vagy a szenzor működéséhez szükséges energia úgy jön létre, hogy egy energiafajtát (hő-, nap-, vagy mechanikai energia) használható elektromos energiává alakítunk át. Az adó (transmitter) modulokból származó sugárzott energia kb. egymilliószor kisebb, mint a mobiltelefonok esetében. Gyakorlatilag akármennyi szenzor használható. Azonban az egyre több kapcsoló/szenzor miatt modulonként maximum kb. 100 adó (transmitter) használata javasolt.</p><p>Négymilliárd kódszám biztosítja az egyértelmű adó/vevő elosztást. A rádiós üzenetek (telegramok) ismétlődő, időben nem átfedő, gyors továbbítása nagymértékű védettséget biztosít a külső elektromágneses zavarokkal szemben.</p><p>A maximális továbbítási hatótávolság nyílt területen 300 m. Az építési anyagtól és a térbeli méretektől, formáktól függően a hatótávolság jellemzően 30 méterre csökkenhet le (további információval kapcsolatosan lásd a használati útmutatót). A LED (RSSI) jelzi a megfelelő bemeneti szintet.</p><p>*A leírás német és angol nyelven érhető el.</p><p>Egy SMA aljzat köti össze a külső antennát a készülékházzal. A külső, mágnesesen rögzített antennához (758-910) egy 2,5 m hosszú koaxiális kábel és SMA dugó tartozik (tartozékként kapható).</p>",
"mpn" : "750-642",
"sku" : "750-642",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110002681d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTYxfGltYWdlL2pwZWd8YUROaUwyZ3pOeTh4TXprNU9EZzJNamM1TkRjNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU5qZ3haREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwYTgyZTU4OWMwYzU3ZTRkMDdmNmYyMDZjM2JjOTM1YTQ5YjNhNzhhMjI5MDNhZjMyNTYyMDFmOTE3YjBhOGM",
"gtin13" : "4045454509583",
"category" : "I/O Rendszer",
"url" : "https://www.wago.com/hu/i-o-rendszer/r%C3%A1di%C3%B3-vev%C5%91-enocean/p/750-642"
}