[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Áramváltók és potenciál elosztók

Mindenhol, ahol nagy áramok mérése és az adatok további feldolgozása szükséges a WAGO áramváltói jelentik a megfelelő választást. A potenciál elosztók is könnyen és biztonságosan osztják el a már meglévő rendszerek mérőfeszültségét.

Előnyök:

  • Biztonságos, megbízható vezetékezés a CAGE CLAMP® csatlakozástechnikával
  • Teljes terméksorok új rendszerekhez, illetve meglévő rendszerek felújításához
  • Egymáshoz igazodó építőelemek az energia adat kezelése számára

WAGO áramváltók és villamos fogyasztásmérők (MID)

A WAGO áram- és energiamérési megoldásai most a számlázási mérésre szolgáló dugaszolható áramváltókkal bővültek. Ezek az áramváltók megfelelnek a megfelelőségi eljárásnak (D modul), és remekül kombinálhatók az új WAGO energiamérőkkel (MID), így tökéletes megoldást nyújtanak. A gyorsrögzítő készlet lehetővé teszi az egyszerű, költséghatékony beszerelést. A sokféle rögzítési lehetőség óriási rugalmasságot biztosít a felhasználók számára. Az új dugaszolható áramváltókat olyan alkalmazásokban használják, ahol a nagyfogyasztók áramát nem lehet közvetlenül mérni. Valós példa erre a gyártógépek energiafogyasztásának mérése a megrendelés alapján történő gyártás esetén, vagy az egyes bérlők energiafogyasztásának egyéni számlázása felosztott ingatlanokban.

Előnyök:

  • Számlázási célra jóváhagyott
  • Ideális az energiamérővel és az áramváltóval való kombináláshoz (Cikkszám: 879-3040)
  • Csavarmentes CAGE CLAMP® csatlakozástechnika
MM-10960_MID_energy_meters_hotspot_2000x2000.jpg

Rogowski tekercsek

A WAGO 855-ös sorozatának Rogowski-tekercset nem mágneses, bontható zárt légmagos tekercs jellemzi és megbízhatóan konvertálja a váltakozó áramokat.

Előnyök:

  • Kis helyigényű – a bonthatóság miatt ideális nagy áramok mérésére
  • Könnyen használható bajonettzár és rögzítési pontok a kábelkötegelők számára
  • Nagyobb biztonság a bajonettzár miatt
  • A Rogowski-tekercsek közvetlen csatlakozása a 3 fázisú teljesítménymérő modulhoz (750-495/000-002)
  • A világon bárhol, sok iparágban használható, köszönhetően a GL- és UL-tanúsítványoknak

Dugaszolható áramváltók picoMAX® csatlakozástechnikával

Előnyök:
  • Könnyű másodlagos kábel szerelés a dugaszolható picoMAX® csatlakozástechnikával
  • Helytakarékos szerelés közvetlenül a vezetékvédő megszakító fölött, az optimális soros szerelés oldalsó reteszeinek köszönhetően
  • Az UL listáján szerepel

Bontható áramváltók

Előnyök:
  • A bontható áramváltók – ideálisak olyan alkalmazásoknál, ahol az árammérő rendszer utólag kerül kiépítésre.
  • Nem kell megszakítani az áramutat
  • Gyors és költséghatékony szerelés kábelkötegelőkkel
  • Teljesen eltávolítható az áramváltó lába (855-5xxx), ha kevés a hely.

Dugaszolható áramváltók CAGE CLAMP® csatlakozástechnikával

Előnyök:
  • Csavar nélküli CAGE CLAMP® csatlakozástechnika
  • Gyorsrögzítő adapter a gyors és költséghatékony szerelés érdekében
  • Nagy rugalmasság a többféle szerelési lehetőségnek köszönhetően
  • Az áramváltó egyszerű rövidre zárása a redundáns másodlagos S1 és S2 érintkezők segítségével
  • Az UL listáján szerepel

Potenciál elosztók szigetelt vezetékek számára

A WAGO 855-es sorozatú feszültségérintkezői könnyen és biztonságosan csatlakoztathatóak már meglévő rendszerekhez. A vezetékérintkezés vágó-szorító technikával jön létre a gyors potenciál elosztás elvégzése érdekében.

A potenciál elosztó használatának előnyei:

  • Biztonságos mérőérintkezők, egyetlen fordulattal
  • A szerszám nélküli vágó-szorító csatlakozás garantálja a megbízható szerelést.
  • 2 A biztosíték (5 x 25 mm) lehetséges
  • Szigetelt vezetékekhez 16 mm⊃2;-ig (6 AWG)

Áram- és feszültségérintkező

Az áramváltó és potenciál elosztó kombinációja, a WAGO áram- és feszültségérintkezője könnyen és gyorsan rögzíthető a 95 mm2 (4/0 AWG) keresztmetszetű nagyáramú átmenő sorkapcsok (285-195) áthidaló nyílásába.

Előnyök:

  • A bemeneti teljesítmènyadatok közvetlenül a teljesítménymérő modulba vezethetōek
  • Beépített 25 A/ 1 A áramváltó
  • A pontos mérés érdekében megfelel a 0,5 pontossági osztálynak az EN 61869-2 szerint
  • Biztosítóval ellátott feszültségág, amely megvédi a mérőeszközt

Valamennyi termék

Ismerje meg a WAGO áramváltóinak és potenciál elosztóinak széles választékát.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

További termékeink

Árammérés és elemzés

A WAGO energiafelügyeleti és tárolási megoldása

Kompakt áramváltó sorkapcsok

Az előre összeszerelt sorkapocs szerelvény a könnyű csatlakozás mellett az áramváltók szekunder oldali rövidzárát is biztosíthatja, alkalmas a 3 fázisú teljesítménymérő modul csatlakoztatására is.

Termékek

Kompakt áramváltó sorkapcsok

Egyszerű megoldás az olyan áramváltók megbízható rövidre zárására, melyek nincsenek közvetlenül egy terhelésssel összekötve. 3 fázisú áramkörök számára is rendelkezésre áll.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Energiagazdálkodás

A potenciál felkutatása és kiaknázása

Az energiatakarékosság előnyös a környezetnek és a társadalomnak egyaránt. A helyes elemzések és megfelelő lépések vezethetnek el a fenntartható nyereséges működéshez. A WAGO partner a hatékony energiagazdálkodáshoz.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg