[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Relé és optocsatoló modulok

Alkalmazhatóság széles körű felhasználás esetén:

Akár reléaljzatokról, dugaszolható relékről vagy optocsatoló modulókról legyen is szó, a WAGO relé és optocsatoló sorozata bármilyen igénynek eleget tesz. Bármelyik iparág területén használhatóak, beleértve a vegyipari, a villamos energia ellátás területét, a vasúti alkalmazásokat, a gépgyártást és a vezérlőszekrény gyártást egyaránt.


Előnyök:

  • leválasztó és időrelék széles választéka
  • Könnyen csatlakoztathatóak a 0.34 - 2.5 mm-es 2 (22–12 AWG) keresztmetszetű vezetékek előkészítés nélkül
  • Kapcsolható terhelések 1 mA-től 16 A-ig (pl. lámpa terhelések)
  • Tartozékok széles skálája (pl. áthidalók, jelölők, rendszerkábelek)
  • Könnyű működtetés és javítás

Relé aljzatok miniatűr relékkel (788-as sorozat)

A WAGO 788-as sorozatú reléaljzatai ideálisak különböző ipari és folyamatautomatizálási kapcsolási feladatokhoz. Ezek a modulok elérhetőek két csatornás, vagy akár nagyobb terhelés (pl. lámpa terhelés) kapcsolására (16A-ig) alkalmas kivitelben.

Előnyök:

  • Meghibásodás esetén megvalósítható a relék gyors és egyszerű cseréje
  • Kompakt készülékház: csak 15 mm-es (0.590 inch) szélesség
  • Vezérlési és megtaplálási oldalon is közösíthető csatlakozási pontok
  • Szerszám nélküli csatlakozás Push-in CAGE CLAMP® segítségével
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Relés modulok miniatűr relé és optocsatoló modulokkal (859-es sorozat)

A WAGO 859-es sorozatú relés modulok miniatűr relé és optocsatoló modulokkal ideálisan használhatóak bármilyen ipari interfész alkalmazáshoz. A keskeny kialakításnak köszönhetően kis helyet foglal a vezérlőszekrényben. A vezérlési és a megtáplálási oldal áthidalásával leegyszerűsíthető a bemeneti és kimeneti potenciálok közösítése.

Előnyök:

  • Sokoldalú relés modulok egyenárammal és váltóárammal működő alkalmazásokhoz
  • A keskeny, 6 mm-es (0.236 inch) készülékház kis helyen elfér
  • Alacsony profilú kialakítás a sorkapocs dobozokban való optimális használat érdekében
  • Az előlapi áthidalók leegyszerűsítik a csatlakoztatást
  • A berendezés felső részén LED található állapot-visszajelzéshez
  • Megbízható CAGE CLAMP® csatlakozási technológia
relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

Kalapsínre rögzíthető adapterek miniatűr relékkel (287/288-as sorozat)

A WAGO előre huzalozott, miniatűr relés kalapsínre rögzíthető adapterek (287/288-as sorozat) biztosítják a terepi aktorok és más terepi leválasztó/csatoló elemek közvetlen kapcsolását. Gyors és könnyű perifériális jelkapcsolatot is biztosítanak.

Előnyök:

  • A gyorsabb és könnyebb perifériális jelkapcsolat biztosításához
  • Gyorsan és egyszerűen cserélhető dugaszolható relék
  • Könnyen csatlakoztatható 0.08 - 2.5 mm 2 (28–14 AWG) átmérőjű vezetékekkel
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Relémodulok kalapsínre szerelhető készülékházban
(789-es sorozat)

A WAGO 789-es sorozatának relé moduljai az épületek alapvető világításvezérlésétől kezdve az ipari vezérlőszekrényekig terjedően számos alkalmazási területen használhatóak. A csupán 17.5 mm (0.689 inch) széles, a kompakt kalapsín rögzítő készülékház ideális elosztó alaplapokhoz és mérőszekrényekhez.

Előnyök:

  • Kettő váltóérintkezős, vagy négy záróérintkezős kivitel
  • Kézi működtetés is lehetséges
  • Minden szinten szerelhető push-in áthidalással
  • Egyértelműen azonosítható csatlakozási pontok
  • LED-es állapot-visszajelzés
relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Miniatűr vagy szilárdtest relék aljzattal
(857-es sorozat)

A WAGO miniatűr vagy szilárdtest relék aljzattal a készülékház és elektronika tökéletes párosítása

Előnyök:

  • Dugaszolható MSR és SSR egyenárammal és váltóárammal működő alkalmazásokhoz
  • Az azonos forma lehetővé teszi az egysoros áthidalást
  • Meghibásodás esetén megvalósítható a relék gyors és egyszerű cseréje
  • Szerszám nélküli csatlakozás Push-in CAGE CLAMP® segítségével
  • Ex-tanúsítvány (Zóna 2)
stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Ipari relék aljzattal (858-as sorozat)

A WAGO DIN-35-sínre rögzíthető 858-as sorozatának reléaljzatait úgy tervezték, hogy megfeleljenek a szabványos ipari relék lábkiosztásának. Ezek az aljzatok kettő vagy négy váltóérintkezős reléket tudnak fogadni. A karbantartás során a relé gyors cseréje a vezetékek eltávolítása nélkül is lehetséges.

Előnyök:

  • Push-in csatlakozás tömör és érvéghüvelyes vezetékkel 0.5 mm2 (20 AWG) átmérőtől
  • Két csatlakozási pont push-in CAGE CLAMP® csatlakozási technológiával
  • Beüzemelés és meghibásodás esetén kézi vezérlés is lehetséges
  • Relé állapot-visszajelzés az aktuális állapot megtekintéséhez
  • Relék aranyozott érintkezőkkel kis áramok kapcsolásához
stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg
Örömmel segítünk!

További lehetőségek:

Interfész elektronika

Hatékony tápegység modulok

Azonos feszültség mindenkor, mindenhol − legelterjedtebb alkalmazások világszerte. Ami a WAGO tápegység modulokat sikeressé teszi.

Stromversorung_2000x1500.jpg