Minimális helyigény, maximális felbontás: Rogowski-tekercsek

A WAGO új, kis helyigényű 855-ös sorozatú Rogowski-tekercsei méreteikhez képest kiváló, első osztályú mérési pontossággal rendelkeznek az EN 61869 alapján.
A kis helyigényű adatgyűjtéshez optimális árammérési módszer: a WAGO 855-ös sorozatú Rogowski-tekercseit könnyen be lehet szerelni a már meglévő rendszerekbe anélkül, hogy a működő folyamatot meg kellene szakítani. Ez a technológia nem telítődik (nincs zárt vasmag), ezért a Rogowski-tekercsek a primerköri áramok széles tartományában képesek pontosan mérni. A modern gyártási eljárások 1. osztályú pontosságot biztosítanak az EN 61869 alapján, így a tekercs és a mérőműszer közötti összehasonlítás elavult módszerré válik.
Magas névleges szigetelési feszültség: 1000 V Cat. II/600 V Cat. Az effektív érték, valamint a 70, 125 és 175 mm-es átmérőjű tekercsek új telepítési lehetőségeket nyújtanak. Az 1.5 és 4.5 m-es jelvezetékek segítségével elkerülhetők a drága jelátalakító kiterjesztések használata. A további technikai újítások, mint például a kábelkötözéses rögzítéshez használatos rögzítőidomok, a szigetelt bajonettzár, és a −40°C-tól +80°C-ig tartó tág hőmérsékleti tartomány, biztonságos és egyszerű kezelhetőséget biztosítanak.
Előnyök:
- EN 61869 osztályozás, kis helyigény és nagyfokú pontosság
- Gyors és költségkímélő telepítés