MM-393307-3d-group-picture-ECB-01-01-C1-2000x2000.jpg

Túlfeszültség-védelmi modulok

A túlfeszültség-védelmi termékeknek attól függően, hogy hogyan és hol használják, sokoldalúaknak kell lenniük, hogy megbízható és hibamentes védelmet nyújtsanak. A WAGO túlfeszültség-védelmi termékei megbízható védelmet nyújtanak az elektromos és elektronikus rendszerei számára a túlfeszültségek hatásaival szemben.

Termék áttekintés

Ismerje meg túlfeszültség-védelmi termékeinket

Elektronikus kismegszakítók

Az elektronikus kismegszakítók (ECB-k) kompakt, precíz megoldást jelentenek az egyenáramú áramkörök rövidzárlatok és túlterhelések elleni megbízható védelmére. A termékek széles választékából és a kiváló ár-teljesítmény arányból a megfelelő védelemmel - az Ön alkalmazásához is - profitálhat!

Előnyök:

  • 1-/2-/4-/8-csatornás elektronikus kismegszakító fix vagy állítható áramtartományokkal 0,5 és 10 A között.
  • Több, mint 50 000 µF-os bekapcsolási kapacitás
  • Aktív áramkorlátozással rendelkező változatok
  • Kommunikációs interfész lehetővé teszi a távfelügyeletet
  • A keskeny kialakítás nagy csatornasűrűséget kínál, értékes helyet takarítva meg a vezérlőszekrényben
MM-393307-3d-group-picture-ECB-01-01-C1-2000x2000.jpg

Túlfeszültség elleni védelem

Túlfeszültségvédelemmel az elektromos berendezések és rendszerek megbízhatóan védhetők a nagyfeszültség ellen, így biztosítva a rendszer rendelkezésre állását.

Előnyök:
  • A rendszer védelme a túlfeszültség ellen a túlfeszültségvédelmi modulok használatával.
  • Helytakarékosság a keskeny kialakításnak köszönhetően
  • Költségmegtakarítás a leállások megelőzésével
  • Nagyfokú üzembiztonság és a rendszer rendelkezésre állása a túlfeszültség miatti készülékhibák elkerülése révén
480-ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik-2000x2000px.jpg