[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Hírek 2020. július 30.
Laboratóriumi vizsgálatok a nagyszerű minőség és megbízhatóság biztosítása érdekében

Azért, hogy a sorkapcsokat világszinten használni lehessen, meg kell feleljenek bizonyos szabványoknak és tanúsítányokkal is rendelkezniük kell.

E követelmények egyaránt vonatkoznak minden gyártóra. A WAGO is elvégzi a saját vizsgálatait, hogy növelhesse a műszaki követelményeket és nagyobb megbízhatóságú termékeket kínálhasson. Különböző mechanikai, elektromos és klimatikus vizsgálati eljárásokon mennek keresztül termékek, melyekből csak néhány példát mutatunk be.

A nagyobb biztonság érdekében:

  • Húzóerő vizsgálat
  • Rezgésállósági vizsgálat
  • Ütésállóság vizsgálat
  • Feszültségesés hajlítás során fellépő igénybevétel alatt

WAGO vizsgálólaboratórium

Ez azt jelenti, hogy a WAGO termékei sokféle alkalmazásban, biztonságosan és megbízhatóan alkalmazhatóak az európai piacon, illetve bárhol a világon. A fejlesztési fázistól kezdve nagy súlyt fektetünk erre. Ennek ereményeképpen igazolhatóan magas termékminőségi szinvonalat és megbízhatóságot kínálunk, mellyel egyidejűleg biztosítjuk a műszaki jellemzők teljesítését és pontosságát is, mely a legfontosabb szempont a felhasználóink és világszerte a felhasználók számára.

Húzóerő vizsgálat (az EN 60947-7-1 és a 60998-2-2 szerint)

A húzóerő vizsgálat során a vezetéket addig húzzák, amíg ki nem jön a szorítóegységből.
A sorkapcsok tervezése garantálja, hogy a kihúzás csak akkor következik be, amikor a szabvány szerint előírt húzóerő sokszorosa lép fel.

Rezgésállósági vizsgálat (az IEC/EN 60068-2-6 szerint)

Alkalmazástól függően pl. vasút (EN 61373 szerint), hajózás (GL, LR, DNV szerint) az elektromos csatlakozások hosszútávú rázásállóságára vonatkozó vizsgálati követelményei jelentősen eltérnek. A vizsgált mintadarabot eltérő terhelésnek vetik alá mind a három tengelyen az elektrodinamikus rázásállósági vizsgálat során. Az amplitúdó, a gyorsulás, és különösképpen a rezgés frekvenciája változik az egész teszt során. A vizsgálat eredményei sokszorosan túlteljesítik a szabványos értékeket a vevők speciális igényei kielégítése érdekében.

Ütésállóság vizsgálat( az IEC/EN 60068-2-27 szerint)

Az ütésállóság vizsgálat nagyon hasonlít a rázásállósági vizsgálathoz, de itt nem folyamatos a rezgés, hanem egy "ütést" hajtanak végre a munkadarabon. A rázásállósági vizsgálat során általában 20 g gyorsulás hat a munkadarabra 11 ms ideig. A speciális követelmények vizsgálata során gyakran sokkal nagyobb értékeket kell vizsgálni, melyek szintén el tud végezni a laboratóriumunk. Például egyszintes TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapocs átment az 500 g-vel végzett vizsgálaton is.

Feszültségesés hajlítás során fellépő igénybevétel alatt (az EN 60947-7-1, EN 60999-1 szerint)

A feszültségesés hajlítás során fellépő igénybevétel alatt elnevezésű vizsgálat szimulálja a mechanikai feszültséget a kapocsponton. Gyakorlati alkalmazásokban, e feszültség a beüzemelés alatt jelenik meg, pl. amikor egy villanyszerelő félretolja a vezetéket, hogy jobban hozzáférjen egy másik építőelemhez. A kapocspont minőségét jól mutatja, hogy csatlakoztatott vezeték mozgatása ellenére is állandó a mért feszültségesés, vagyis ez nem befolyásolja a csatlakozás ellenállását.

WAGO vállalati minőség

Tanúsítványokról és jóváhagyásokról részletesen

Minőségi szabványok

Sohasem hagyják cserben a sorkapcsaink

A legjobb minőséget biztosítják a karbantartást nem igénylő sorkapcsaink. Mivel a mi normáink magasabb igényt támasztanak, mint a szabványok – és ez nem csupán a termékeinkre igaz.

unternehmen_qualitaet_gespraech_meeting_2000x1500.jpg
Tanúsítványok

Jőváhagyott minőség

Magas minőségi mércéket állít fel a WAGO. Az ISO 14001 szabvány szerint tanúsított a környezetközpontú irányítási rendszerünk – sok termékünk és tevelkenységünk is rendelkezik tanúsítvánnyal.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Útmutatások és előírások

A biztonságát szolgáló szabványok

Megerősítjük: Az összes WAGO termék megfelel a jogi követelményeknek, illetve a saját szigorú normáinknak. Szívesen tájékoztatjuk a kiválasztott szabványokról.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Felelősségvállalásunk

Mindenki számára a legjobbat

Minden szinten a fenntarthatóságra törekszünk és felelősnek érezzük magunkat a munkavállalóinkkal, partnereinkkel, a környezettel és a társadalommal szemben is.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
Karrier

Elkötelezett alkalmazottaink

A WAGO számára az emberek a legfontosabbak – ezt tanúsítja számos díjunk, amelyeket foglalkoztatási gyakorlatunkért kaptunk. A munkavállalás és karrierlehetőségek széles skáláját ajánljuk.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Karrier
Digitalizáció

A biztonságos jövő kialakítása

A digitalizációt nem lehet feltartóztatni, ezért fontos, hogy Ön személyre szabott digitalizációs stratégiát folytasson. A WAGO szakértelemmel, eszközökkel és megoldásokkal, illetve nagy elkötelezettséggel tud ebben segítséget nyújtani.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalizáció