[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Hírek 2020. július 30.

Könnyű automatizálás a LonWorks® segítségével

A LonWorks® egy rugalmas topológiájú és rendszereken átnyúló funkciókkal rendelkező, épületautomatizálásban használt nyílt és együttműködésre képes rendszer.

LonWorks® röviden:

  • Nyílt épületautomatizálási rendszer
  • Rugalmas topológia és rendszereken átnyúló funkciók
  • Szabványosított kommunikáció
  • Egyszerűsített indítás LNS-alapú hálózatkezelő eszközök használatával
  • Különböző átviteli médiumokat használ, pl. csavart érpárt, tápellátó rendszereket, száloptikát vagy IP-t.

LON® egyszerűen elmagyarázva

A LON® a „Local Operating Network -helyi működésű hálózat” rövidítése, és egy - elsősorban az épületautomatizálásban használt - terepibusz szabványt jelöl. Az ISO/IEC 14908 szabvány szerinti szabványosított technikaként bármely piaci szereplő rendelkezésére áll a LonWorks®. Különbséget tesz az érzékelők, végrehajtók és vezérlők között. Esemény váltja ki az adatcserét. A nagy komplexitása miatt a LonWorks® számos épületautomatizálási alkalmazás számára megfelelő (pl. beléptető rendszer, HVAC rendszerek, tűzriasztók, világítás- vagy liftvezérlők).

logo_lonworks_2000x1125.jpg

LonWorks® az épületautomatizálásban

A LonWorks® egy olyan osztott rendszer, melyben az eszközök (csomópontok) a LonTalk® protokollt használó buszon keresztül kommunikálnak egymással. A kommunikációs protokoll bármely hardverstruktúrában és nyílt szabványként alkalmazható, így a különböző gyártók LonWorks® termékei egymással kommunikálhatnak.

Saját intelligenciával rendelkeznek az egyes csomópontok, és miközben információkkal látják el más területek eszközeit, egymástól közel függetlenül számos különböző programot hajthatnak végre. Az eredmény egy rugalmas átfogó rendszer, amely számos funkcióval rendelkezik, szinte mindenféle változatos összetett hálózati lehetőséghez. Főleg az épületautomatizálás területén alkalmazzák. Az integrált rendszerben az összes feladatot átjárható eszközök kezelik, technológiai hiányosságok nélkül.

A LON® modul előnyei:

  • Konfigurálható LonMark® kompatibilis hálózati interfész (249 hálózati változó) rugalmas alkalmazások számára.

  • Csupán 12 mm-es modulszélességű kompakt ház a helytakarékos szereléshez.

  • A szabad programozás és a különféle WAGO-I / O-SYSTEM 750 interfészek nagyszerű alkalmazási rugalmasságot biztosítanak
  • Takarítson meg időt az egyszerű konfigurálásnak és az egyszerűsített mérnöki munkafolyamatoknak köszönhetően

WAGO és LonWorks®

Gyorsan és könnyen csatlakoztatható a WAGO LON® modulja a 750 sorozat vezérlőihez és a be-/kimeneti moduljaihoz a LonWorks® segítségével. Maximum 249 változó kezelésére képes a szabadon konfigurálható hálózati interfész. A WAGO 753-648 LON® modul önállóan csatlakoztatja a LonWorks® terepi eszközöket a WAGO 750 I/O-SYSTEM -hez. A támogatott protokollok (pl. BACnet IP, KNX IP, DALI vagy SMI) számos interfésze biztosít maximális rugalmasságot. Továbbá rendkívül nagy helymegtakarítást tesz lehetővé a be-/kimeneti modul 12 mm-es kompakt háza.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

LonWorks® rendszer ábrája

LonWorks® termékek a WAGO vállalattól

LON® be-/kimeneti modul (753-648)

A LonWorks® segítségével gyorsan és könnyen csatlakoztatható a WAGO LON® be-/kimeneti modulja a 750 sorozat vezérlőihez és a be-/kimeneti moduljaihoz. Maximum 249 változó kezelésére képes a szabadon konfigurálható hálózati interfész.

A WAGO 753-648 LON® önállóan csatlakoztatja a LonWorks® terepi eszközöket a WAGO-I/O-SYSTEM 750-hez. A támogatott protokollok (pl. BACnet IP, KNX IP, DALI vagy SMI) számos interfésze biztosít maximális rugalmasságot. A különböző LonWorks® eszközök változó konfigurációja lehetővé teszi egy 32 bites vezérlő és más 750 sorozatú építőelem kombinációját. Továbbá rendkívül nagy helymegtakarítást tesz lehetővé a be-/kimeneti modul 12 mm-es kompakt háza. Maximum 249 változó kezelésére képes a szabadon konfigurálható hálózati interfész – a nagyobb rugalmasság és hatékonyság érdekében!

Előnyök:

  • Konfigurálható LonMark® kompatibilis hálózati interfész (249 hálózati változó) rugalmas alkalmazások számára.
  • Csupán 12 mm-es modulszélességű kompakt ház a helytakarékos szereléshez.
  • A szabad programozás és a különféle WAGO-I / O-SYSTEM 750 interfészek nagyszerű alkalmazási rugalmasságot biztosítanak
  • Takarítson meg időt az egyszerű konfigurálásnak és az egyszerűsített mérnöki munkafolyamatoknak köszönhetően
lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

WAGO LON® konfiguráló

A LON® Configurator a WAGO-I/O-PRO programozó és képi megjelenítő szoftver részét képezi, mely gyorsan és könnyen teszi lehetővé a be-/kimeneti modulok programozását és üzembe helyezését. Közvetlenül a vezérlő konfigurációjából indítható a konfigurátor. Definiálható a WAGO 753-648 LON® FTT be-/kimeneti modul és a LonWorks® hálózat közötti interfész. Automatikusan történik a WAGO I/O projektben LonWorks® hálózat működtetésére és megjelentésére szolgáló IEC-61131-3 programblokkok létrehozása. Továbbá a LON® Configurator generálja az "External Interface File” (XIF)-t, mely garantálja a hálózati interfésznek bármely LonWorks® hálózatkezelő eszközbe való közvetlen integrálását.

Előnyök:

  • Egyszerű és zavartalan munkafolyamat a tervezés és indítás számára.
  • Nagy variálhatóság a LonWorks® interfész meghatározása során a szabadon programozható alkalmazások esetén
  • Együttműködésre képesség más gyártók LonWorks® termékeivel a LonMark® kompatibilis objektumokon és profilokon keresztül
  • WAGO LON® Configurator letöltése: a WAGO-I/O-PRO része.
lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg
Örömmel segítünk!

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

LonWorks® családdal kapcsolatos

Termékek

KNX – A szabványos otthoni és épület rendszertechnológia

A további funkciók és a nagyobb kényelem biztosítása érdekében történő energiahatékony megoldások tervezésével és vezérlésével Ön csökkentheti az energiaköltségeket is.

logo_knx_2000x1500.jpg
Termékek

A szabványos világításvezérlés – DALI

A „digitális címezhető világítási interfész” (DALI, Digital Addressable Lighting Interface) egy épületvilágítási kommunikációs protokoll.

logo_dali_2000x1500.jpg
Termékek

A szabványos motor interfész: SMI

A „szabványos motor interfész”, az SMI (Standard Motor Interface), a redőnyök és árnyékolók elektromos hajtásainál alkalmazott szabványos interfész.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Ez is érdekelheti

További épületautomatizálási termékek

Automatizálási Technológia

Mérés, vezérlés, szabályozás: a WAGO automatizálási technológia és az ezzel kapcsolatos szoftver fel van készítve a jövőbeli fejlesztésekre és segítségével időt takarít meg.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg
Termékek

I/O rendszerek – Bárhol használatra készen

A WAGO I/O rendszerek ott biztosítják az automatizálást ahol Önnek szüksége van rá, legyen az a hely akár a vezérlőszekrényen belül vagy kívül – még rideg körülmények között is.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Érintőpanelek

A WAGO érintőpanelek (kezelőpanelek) nem csupán a gépek és rendszerek működőképességét javíthatják, hanem kiemelkedő dizájnt és speciális technológiát is kínálnak.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg