![produktneuheiten_2000x1125.jpg](/medias/200-produktneuheiten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyaGlNeTh4TkRJeU1qSTFPREUwTXpJMk1pOHlNREJmY0hKdlpIVnJkRzVsZFdobGFYUmxibDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxhYWYwMDc1YjY5MGI3MzE1NmFkOThjNWJhYWJmNjUwMTIxNGIwMTVhM2MzYWI4NTE0M2ZmYzdmY2UwZjU5ZmNi)
![produktneuheiten_2000x1125.jpg](/medias/200-produktneuheiten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyaGlNeTh4TkRJeU1qSTFPREUwTXpJMk1pOHlNREJmY0hKdlpIVnJkRzVsZFdobGFYUmxibDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxhYWYwMDc1YjY5MGI3MzE1NmFkOThjNWJhYWJmNjUwMTIxNGIwMTVhM2MzYWI4NTE0M2ZmYzdmY2UwZjU5ZmNi)
WAGO
Hírek
Tekintse meg az elektromos csatlakozástechnikai, automatizálási és interfész elektronikai termékekeinket.
A WAGO Mini sorkapocs TOPJOB® S kis helyen
Az összes funkcionalitással rendelkező WAGO Mini TOPJOB® S sorkapocs most 1 mm2-es névleges keresztmetszetű változatban is kapható.
Új 252 sorozatú dugaszolható NYÁK sorkapocs
A WAGO 252-es NYÁK sorkapocs sorozata most egy kompakt 2 vezetékes csatlakozótüskés NYÁK csatlakozóval bővült.
Nedvességtől védett
A WAGO vezeték összekötős elektromos csatlakozásokat a WAGO Gélbox gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan teszi víz ellen védetté.
A megszámlálhatatlan vezeték káoszának megszüntetése
A WAGO 221-es sorozathoz tartozó kötődoboza akár 60 vezeték gyors, átlátható és rendszerezett csatlakoztatását teszi lehetővé.
Egy potenciál, több kapocspont
A WAGO 221es sorozatú áthidalója megnöveli az egy potenciálon lévő csatlakozópontok számát.
Új, kompakt energiamérők nagyméretű kijelzővel
A WAGO portfóliója új energiamérőket tartalmaz, amiket a működtetőkaros Push-in CAGE CLAMP® technológiával gyorsan és egyszerűen lehet csatlakoztatni. Ez az eszköz mindössze 72 mm széles, közvetlen mérésre alkalmas; az áramváltókhoz való típusok még vékonyabbak, csupán 35 mm szélesek. Ezek a keskeny változatok sok helyet felszabadítanak a vezérlőszekrényben.
Energetikailag gazdaságos, méretezhető és még rugalmasabb
Az új funkciókkal rendelkező WAGO világításmenedzsment még több alkalmazáshoz felhasználható.
PFC200-as vezérlők négy ETHERNET porttal
Két további interfész biztosít nagyobb szabadságot és több csatlakoztatási lehetőséget.
BACnet funkcionalitás utólag
BACnet/IP firmware kiterjesztése a PFC200-ra és a 600-as érintőpanelre
Két világ – egy vezérlő
Az analóg ezermester
A WAGO új, szabadon konfigurálható és nagyobb felbontású 4 csatornás analog kimeneti modult kínál.
Intelligens világításvezérlés
A WAGO DALI Multi-Master modul megfelel a DALI-2 szabványnak.
A folyamatos fejlesztés, mérnökeink innovatív szellemisége, merész gondolkodásmódja, kitartása és találékonysága globális, rendszerszintű változást eredményezett – azonban ez a folyamat még nem zárult le, továbbra is folytatódik. A WAGO új termékei folyamatosan bizonyságul szolgálnak ehhez!