Cikkszám 2086-3205/700-650/997-607
SMD NyÁK sorkapocs; nyomógomb; 1,5 mm²; 5 mm láb távolság; 5 pólusú; Push-in CAGE CLAMP®; szalagban és tekercsben; fehér







L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm

Méretek mm-ben
W = Szalag szélessége
R = Betáplálás iránya
Pólus szám 2: Z = 11,5 mm
Pólus szám 3: Z = 11,7 mm
Pólus szám 4: Z = 14,2 mm
Pólus szám 5: Z = 23,7 mm
Pólus szám 6: Z = 21,2 mm
Pólus szám 7: Z = 23,7 mm
Pólus szám 8: Z = 26,2 mm
W = Szalag szélessége
R = Betáplálás iránya
Pólus szám 2: Z = 11,5 mm
Pólus szám 3: Z = 11,7 mm
Pólus szám 4: Z = 14,2 mm
Pólus szám 5: Z = 23,7 mm
Pólus szám 6: Z = 21,2 mm
Pólus szám 7: Z = 23,7 mm
Pólus szám 8: Z = 26,2 mm