[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Bannerkép.jpg
Vasúti rendszerek
Rugós csatlakozástechnikával megvalósított karbantartásmentes csatlakozásokat készítettünk a helyi és távolsági szállítás számára. Ma, további átfogó megoldásokat kínálunk.

WAGO a vasútiparban

Legyen szó vasúti járművekről, jelzőtechnikáról vagy vasútállomásról – a WAGO termékek szinte mindenhol használhatók, ahol áram folyik, jeleket továbbítanak és alakítanak át a vasúti szektorban. Nem alaptalanul hagyatkoznak a WAGO-ra a vasúti és jelzőtechnikai üzemeltetők, gyártók és beszállítók. 1977 óta végzünk úttörő munkát az elektromos csatlakozástechnikában: a csavartól indulva a rugós csatlakozástechnika felé - sztenderdet állítva a vasúttechnológiában.

Infrastruktúra a vasútállomásokon

A vasútállomások, mint vasúti létesítmények és fogadóépületek különböző berendezésekből állnak, és ezen villamosrendszereket természetesen felügyelni kell. Ide tartoznak a világításvezérlők, a kiértékelési rendszerek és a kisfeszültségű kapcsolóberendezések, amelyek biztosítják az utasok komfortérzetét és biztonságát. A vasúti állomásokon is a WAGO van jelen, és biztosítja a nagy megbízhatóságú tápegységeket és az adatmentést sokféle analóg és digitális jel esetében.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

WAGO csatlakozástechnika a vasúti járművekben

Több mint 40 éve a WAGO jelen van a vasúti piacon. A kezelő képességeitől független kiváló minőségű WAGO elektromos csatlakozástechnika, amely gyors és könnyű kezelhetőséggel rendelkezik; csak egy indok arra, hogy rezgésálló rugós csatlakozástechnikát használják az iparban. Megtalálhatja a technológiánkat az elektromos és dízelmozdonyokban, utasszállító vasúti kocsikban és emeletes járművekben, valamint a regionális, helyi és nagysebességű vonatokon és metrókon.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

Alkalmazások vasúton

A WAGO hihetetlen nagy termékválasztékában megtalálhatóak csatlakozók, interfészek és automatizálási technológiák, számunkra azt teszik lehetővé, hogy mindig megtaláljuk a megfelő, megbízható megoldást, amelyet ráadásul könnyen és gyorsan telepíthetünk. A helyszűkében lévő fülkéktől és ajtóktól a világítási rendszereken át a légkondícionáló rendszereken keresztül az átalakítókig, valamint a biztosítékoktól az akkumulátor töltőkön keresztül a szervízhelyiségek kötődobozáig, amelyeknek mind tartósnak kell lenniük.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Point Operating Systems

Funkcionális biztonsági berendezések - akár elektronikus vagy hidraulikus működésűek - tekintetében alapvető fontosságú a vasúti balesetek megakadályozása. Éppen ezért az operátorok a prediktív karbantartásra támaszkodnak - a felmerülő esetleges hibákat már a bekövetkezésük előtt észlelik. A WAGO-I/O-SYSTEM összegyűjti az érzékelők által mért adatokat és továbbítja azokat a vezérlőközpont felé. Ez lehetővé teszi, hogy a legkisebb eltéréseket közvetlenül értékeljük és a javításokat megkezdjük.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Jelátvitel a vasúti átjáróknál

Megbízható, karbantartásmentes elektromos kötés szükséges a jelátviteli technológiában a vasúti kereszteződésekben is, csakúgy, mint a vasútállomásokon és egyéb helyeken. A WAGO csatlakozástechnika számos aspektusa számításba jöhet, különösen a villamos kábeldobozokban, a működésbiztos működtető rendszerekben, a sorkapocsokban és a biztosítóberendezésekben. A WAGO csatlakozástechnikáját 1970 óta használják a vasúti alkalmazásokban is, rendelkezik a megfelelő tanúsítványokkal, és már a gyakorlatban is bizonyított.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Videó

A WAGO-I/O-SYSTEM eszközei ideális kiegészítői az ügyfeleink biztonságos működésre törekvő vezérlési megoldásai számára, a megelőző karbantartás megvalósításához. Akár síneken vagy váltókon alkalmazzák a termékeinket, azok megfelelnek a DIN EN 50121-4, EN 50121-5 és DIN EN 50155 vasúri szabványoknak – alkalmazási korlátozások nélkül.

Előnyök:

● A csavarmentes csatlakozástechnika maximális érintkezési biztonságot nyújt.

● A sínre szerelhető sorkapcsok szigetelésére használt műanyagok korlátozás nélkül megfelelnek az EN 45545 követelményeinek.

Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

Folyamattervezés

Innovatív megoldások megszakítás nélkül

Legyen szó energiamenedzsmentről vagy robbanásvédelemről, az Ipar 4.0-tól a kiberbiztonságig, a WAGO folyamatosan fejleszti a felhasználók és a tervezők számára a megoldásokat.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg
Épülettechnika

Kezdje el már ma tervezni a jövőt

Legyen szó világításról és helységmenedzsmentről, illetve fűtésről, szellőzésről vagy légkondicionálásról a WAGO egy idő,- költség- és energiatakarékos termékekkel rendelkező innovatív partner.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
Karrierlehetőségek

Munka a WAGO vállalatnál

Ismerje meg munkaadóként jobban a WAGO vállalatot és vessen egy pillantást a karrierközpontra. Várjuk válaszát!

karriere_professionals_2000x1500.jpg