{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "BACnet/IP-vezérlő",
"description" : "<p>A 750‐830 BACnet/IP vezérlő csatlakoztatja a WAGO I/O rendszert a BACnet protokollhoz,</p><p>valamint a DIN EN ISO 16484‐5 szabvány alapján támogatja a B‐BC BACnet eszközprofilt.</p><p>A vezérlő az alábbi három funkcióval rendelkezik:</p><ul><li>1. Natív szerver funkció: Minden, a vezérlőhöz egyesével csatlakoztatott digitális/analóg be-/kimeneti modulhoz automatikusan hozzárendeli a megfelelő BACnet objektumot.</li><li>2. Szerver funkció: Minden egyéb támogatott BACnet objektumot létre lehet hozni az IEC-61131-3 programozási környezetben.</li><li>3. Kliens funkció: A beépített BACnet kliens segítségével lehetőség nyílik más BACnet eszközök és azok objektumainak elérésére. </li></ul><br/><p>A BACnet/IP hálózatokhoz való hozzáférést a vezérlő RJ-45 interfésze teszi lehetővé.</p><p>Az integrált RS-232 interfész kommunikál a külső eszközökkel. A vezérlőt az RS-232 interfész segítségével MODBUS RTU slave-ként is lehet címezni.</p><p>A 750-830 vezérlő alkalmazás programozása megfelel az IEC 61131-3 szabványnak.</p><p>A vezérlő többféle feladat elvégzésére alkalmas (multitasking), beépített akkumulátoros valós idejű órával és 32 bit-es CPU-val rendelkezik.</p><br/><p>A HTML oldalakat egy webalapú alkalmazásokhoz használható belső szerverrel lehet létrehozni.</p><br/>A BACnet hálózat telepítése és konfigurálása a WAGO BACnet konfigurátor Windows szoftverének segítségével történik.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/bacnet-ip-vez%C3%A9rl%C5%91/p/750-830"
}