{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "BACnet/IP-vezérlő; ECO",
"description" : "A 750‐831 BACnet/IP vezérlő a WAGO I/O rendszert a BACnet protokollal köti össze, valamint a DIN EN ISO 16484‐5 szabvány alapján támogatja a B‐BC BACnet eszközprofilt. Ez a többi BACnet/IP-eszközzel a BACnet/IP-hálózaton keresztül lép kapcsolatba.<br/><p>A vezérlő az alábbi három funkcióval rendelkezik:</p><ul><li>1. Natív szerver funkció: Minden, a vezérlőhöz csatlakoztatott analóg és digitális I/O modulhoz egyesével, automatikusan generálja a megfelelő BACnet-objektumot.</li><li>2. Szerver funkció: Minden egyéb támogatott BACnet objektmot létre lehet hozni az IEC 61131-3 progmozási környezetben, és el lehet érni a BACnet hálózaton keresztül.</li><li>3. Kliens funkció: A beépített BACnet kliens segítségével lehetőség nyílik más BACnet eszközök és azok objektumainak elérésére.</li></ul><br/><p>A két ETHERNET interfész és az integrált switch lehetővé teszi a vonal topológia kialakítását, így szükségtelenné válik a további hálózati eszközök (pl. switch-ek, hub-ok) alkalmazása. Mindegyik interfész támogatja az autonegotiation-t és az Auto MDI(X)-et.</p><p>A DIP-kapcsolók segítségével lehet az IP-cím utolsó byte-ját változtatni, éppen ezért alkalmas az IP-cím beállítására.</p><p>Az integrált webszerverrel a felhasználó el tudja végezni a konfigurációt, miközben megjelennek a vezérlő működési állapotára vonatkozó információk is.</p><p>Az iEC 61131-3 szabványnak megfelelő programozható vezérlő több feladatot is képes egyszerre elvégezni (multitasking), valamint rendelkezik RTC (Real Time Clock) valósidejű órával, amely egy kondenzátor révén tápkimaradás esetén is képes megőrizni a valós időt. </p><p>1 MB-os adatmemóriával rendelkezik.</p><p>A 750-831 vezérlőben található egy kivehető memóriakártya foglalat. A memóriakártya segítségével az eszközparamétereket vagy fájlokat (pl. boot-fájlokat) egyik vezérlőből a másik vezérlőbe lehet juttatni. A memóriakártya tárhelyét az FTP szerveren keresztül lehet elérni és plusz meghajtóként lehet használni.</p><p>A 750-831/000-002 vezérlők maximum 256 BACnet objektumot támogatnak.</p>A BACnet hálózat telepítése és konfigurálása a WAGO BACnet konfigurátor Windows szoftverének segítségével történik.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/bacnet-ip-vez%C3%A9rl%C5%91/p/750-831_000-002"
}