{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "ETHERNET-vezérlő; 3. generáció; SD-kártya nyílása; Külső Hőmérséklet",
"description" : "<p>A WAGO I/O rendszerrel kapcsolatban lévő ETHERNET hálózatokon belül az ETHERNET vezérlőt programozható vezérlőként lehet használni. </p><p>A vezérlő támogatja a 750/753-as sorozat valamennyi digitális, analóg és speciális modulját, továbbá a vezérlő 10/100 Mbit/s sebességű adatátvitelre képes.</p><p>A két ETHERNET interfész és az integrált switch lehetővé teszi a vonal topológia kialakítását, így szükségtelenné válik a további hálózati eszközök (pl. switch-ek, hub-ok) alkalmazása. Mindegyik interfész támogatja az autonegotiation-t és az Auto MDI(X)-et. </p><p>A DIP-kapcsolók segítségével lehet az IP-cím utolsó byte-ját változtatni, éppen ezért alkalmas az IP-cím beállítására.</p><p>A vezérlő a MODBUS/TCP-t és az ETHERNET/IP-t egyaránt támogatja, ezért ipari környezetben használható. Számos szabványos ETHERNET protokolt is támogat, így lehetővé teszi az IT-rendszerbe történő könnyű beillesztést (pl. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>A telekontrol alkalmazásokban történő fehasználáshoz; a 750-880/025-001 és -002 vezérlők támogatják az IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7, és IEC 61400-25 szabványokon alapuló kommunikációs protokollokat.</p><p>Az integrált webszerverrel a felhasználó el tudja végezni a konfigurációt, miközben megjelennek a vezérlő működési állapotára vonatkozó információk is.</p><p>Az iEC 61131-3 szabványnak megfelelő programozható vezérlő több feladatot is képes egyszerre elvégezni (multitasking), valamint rendelkezik RTC (Real Time Clock) valósidejű órával, amely egy kondenzátor révén tápkimaradás esetén is képes megőrizni a valós időt. </p><p>1 MB-os adatmemóriával rendelkezik.</p><p>A 750-880 vezérlőben található egy kivehető memóriakártya foglalat. A memóriakártya segítségével az eszközparamétereket vagy fájlokat (pl. boot-fájlokat) egyik vezérlőből a másik vezérlőbe lehet juttatni. A memóriakártya tárhelyét az FTP szerveren keresztül lehet elérni és plusz meghajtóként lehet használni.</p>",
"mpn" : "750-880/025-000",
"sku" : "750-880/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032ef6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZ3hOeTh4TXprNU9EQTFNalF3T1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVm1OakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkMjFmMDAzZGE3Zjg1MWFmMWU5ZWI0ZWFlMTk0Y2RhZWJlNWUyM2VkMTI1ODNjZWYwYzMyMGI1ZjA5NTIzMTc",
"gtin13" : "4050821174554",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/ethernet-vez%C3%A9rl%C5%91/p/750-880_025-000"
}