{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "ETHERNET-vezérlő; 3. generáció; SD-kártya nyílása; Extrém",
"description" : "<p>A WAGO I/O rendszerrel kapcsolatban lévő ETHERNET hálózatokon belül az ETHERNET vezérlőt programozható vezérlőként lehet használni. </p><p>A vezérlő támogatja a 750/753-as sorozat valamennyi digitális, analóg és speciális modulját, továbbá a vezérlő 10/100 Mbit/s sebességű adatátvitelre képes.</p><p>A két ETHERNET interfész és az integrált switch lehetővé teszi a vonal topológia kialakítását, így szükségtelenné válik a további hálózati eszközök (pl. switch-ek, hub-ok) alkalmazása. Mindegyik interfész támogatja az autonegotiation-t és az Auto MDI(X)-et. </p><p>A DIP-kapcsolók segítségével lehet az IP-cím utolsó byte-ját változtatni, éppen ezért alkalmas az IP-cím beállítására.</p><p>A vezérlő a MODBUS/TCP-t és az ETHERNET/IP-t egyaránt támogatja, ezért ipari környezetben használható. Számos szabványos ETHERNET protokolt is támogat, így lehetővé teszi az IT-rendszerbe történő könnyű beillesztést (pl. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>A telekontrol alkalmazásokban történő felhasználáshoz a 750-880/040-001 vezérlő támogatja az IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7, és IEC 61400-25 kommunikációs protokollokat.</p><p>Az integrált webszerverrel a felhasználó el tudja végezni a konfigurációt, miközben megjelennek a vezérlő működési állapotára vonatkozó információk is.</p><p>Az iEC 61131-3 szabványnak megfelelő programozható vezérlő több feladatot is képes egyszerre elvégezni (multitasking), valamint rendelkezik RTC (Real Time Clock) valósidejű órával, amely egy kondenzátor révén tápkimaradás esetén is képes megőrizni a valós időt. </p><p>1 MB-os adatmemóriával rendelkezik.</p><p>A 750-880 vezérlőben található egy kivehető memóriakártya foglalat. A memóriakártya segítségével az eszközparamétereket vagy fájlokat (pl. boot-fájlokat) egyik vezérlőből a másik vezérlőbe lehet juttatni. A memóriakártya tárhelyét az FTP szerveren keresztül lehet elérni és plusz meghajtóként lehet használni.</p><p></p><p><b>Az eszköz extrém körülmények között megbízhatóan működik az alábbiak alapján:</b></p><ul><li>Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány</li><li>Nagyobb ellenállóképesség a feszültséglökésekkel és az elektromágneses interferenciákkal szemben</li><li>Magasabb fokú rezgés- és ütésállóság</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/ethernet-vez%C3%A9rl%C5%91/p/750-880_040-000"
}