{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "ETHERNET-vezérlő; 3. generáció; SD-kártya nyílása; Média Redundancia; Külső Hőmérséklet",
"description" : "<p>A WAGO-I/O rendszerrel együtt az ETHERNET vezérlőt olyan ETHERNET hálózatokban lehet használni, ahol gyors és biztonságos média redundanciára van szükség. A vezérlő támogatja a 750/753-as sorozat valamennyi digitális, analóg és speciális modulját, továbbá a vezérlő 10/100 Mbit/s sebességű adatátvitelre képes.</p><p>A média redundanciát a vezérlő két különálló hálózatban történő működtetésével lehet előállítani – és ezt két különböző IP címen keresztül lehet elérni (beleértve két MAC ID-t is). Különálló csatornák közötti kommunikáció nem lehetséges. A két különálló ETHERNET interfész révén két továbbítási útvonal redundáns csatlakozását lehet létrehozni (nincs szükség hub-ra vagy switch-re). Mindegyik interfész támogatja az autonegotiation-t és az Auto MDI(X)-et. A DIP kapcsoló segítségével meg lehet változtatni mindkét alap IP-cím utolsó 8 bitjét (octetjét), éppen ezért alkalmas az IP-cím beállítására (DHCP-n , BOootP-n keresztül).</p><p>A média redundancia vezérlőt úgy tervezték, hogy az ETHERNET hálózatokban MODBUS/TCP-n keresztül képes legyen terepibusz kommunikációra. Számos szabványos ETHERNET protokollt is támogat (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).</p><p>Az integrált webszerverrel a felhasználó el tudja végezni a konfigurációt, miközben megjelennek a vezérlő működési állapotára vonatkozó információk is.</p><p>Az iEC 61131-3 szabványnak megfelelő programozható vezérlő több feladatot is képes egyszerre elvégezni (multitasking), valamint rendelkezik RTC (Real Time Clock) valósidejű órával, amely egy kondenzátor révén tápkimaradás esetén is képes megőrizni a valós időt. </p><p>1 MB-os adatmemóriával rendelkezik.</p><p>A memória bővítésének érdekében a 750-885-ös vezérlőben található egy kivehető memóriakártya foglalat.</p>",
"mpn" : "750-885/025-000",
"sku" : "750-885/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk",
"gtin13" : "4050821560968",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/ethernet-vez%C3%A9rl%C5%91/p/750-885_025-000"
}