{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "LonWorks®-vezérlő",
"description" : "<p>A LONWORKS<sup>®</sup> vezérlő a WAGO I/O System kiterjesztése.</p><p>Az alkalmazás programozása megfelel az IEC 61131-3 szabványnak. </p><p>A programozó hozzá tud férni az összes terepibusz és I/O adathoz.</p><p>Tulajdonságok és alkalmazások:</p><p>A Neuron chip-en kívül a LONWORKS<sup>®</sup> vezérlő is rendelkezik egy host processzorral (40 MHz), amit a WAGO-I/O-PRO segítségével lehet programozni.</p><p>A WAGO-I/O-PRO által generált programmal meg lehet címezni és kezelni lehet az összes 248 digitális vagy 124 analóg bemeneti/kimeneti csatornával rendelkező modult, illetve minden speciális funkcióval rendelkező modult.</p><p>A Neuron chip-es összeköttetés az IEC-61131-3 speciális címzésekkel rendelkező változókon keresztül valósul meg. Ezeket az LNS<sup>TM</sup>-kompatibilis PRIO LNS plug-in segítségével lehet importálni és maximum 52 hálózati változóhoz lehet hozzárendelni.</p><p>Bármelyik szabványos hálózati változót (Standard Network Variable Type - SNVT) hozzá lehet rendelni a hálózati változók minden egyes tagjához.</p><p>A PRIO LNS plug-in támogatja az összes SNVT-t, ami a LONMARK<sup>®</sup> SNVT master listáján elérhető (1-31 byte hosszúság).</p><p>A hálózati változókat bármelyik SNVT-hez hozzá lehet rendelni, így lehetővé válik a más gyártók LONMARK-kompatibilis termékeivel való hatékony együttes működtetés.</p>",
"mpn" : "750-819",
"sku" : "750-819",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000fb50000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TXprNU56UTVOekV5TWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1ptSTFNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5NGQ3YmQ0Yjg2NzIyZWJmZGY1YzMzYjI1NWVmM2MyMjU3N2RkMGVlYjA5YWIyMmRhOWNjNzJlOWJjNjI2YTg",
"gtin13" : "4045454527037",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/lonworks-vez%C3%A9rl%C5%91/p/750-819"
}