{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Vezérlő PFC200; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen",
"description" : "<b>Megjegyzés:</b><br/>Ehhez a termékhez követő típus elérhető: <a href="https://www.wago.com/750-8213">750-8213</a><br/><br/>A PFC200 vezérlő a moduláris WAGO-I/O rendszerhez használható kompakt PLC. A kommunikációs hálózaton és a terepibusz interfészeken kívül a vezérlő támogatja a 750/753-as sorozat valamennyi digitális, analóg és speciális modulját. <br/><p>A két ETHERNET interfész és az integrált switch teszi lehetővé a vonal topológia kialakítását. </p><p>Az integrált webszerverrel a felhasználó a webinterfészen keresztül el tudja végezni a konfigurációt, miközben megjelennek a PFC200 működési állapotára vonatkozó információk is.</p><p>A folyamat- és épületautomatizálás mellett a PFC200 vezérlőket nagy számban alkalmazzák célgépek és berendezések vezérlésére (pl. csomagoló-, palackozó- és gyártórendszerekben, illetve a textiliparban, a fém- és fafeldolgozó gépekben).</p><p>Programozás az IEC 61131-3 szerint</p><ul><li>Programozható a WAGO-I/O-PRO V2.3-mal vagy <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>-tel</li><li>Közvetlenül csatlakoztatható a WAGO-I/O modulokhoz</li><li>2 x ETHERNET (konfigurálható), CAN, CANopen</li><li>Linux operációs rendszer RT-preemptív kiegészítéssel </li><li>Konfigurálás CODESYS-szel, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>-tel vagy webalapú menedzsment interfésszel </li><li>Karbantartásmentes</li></ul>",
"mpn" : "750-8203",
"sku" : "750-8203",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000170003230d000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjEzfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZ3hOaTh4TXpnd01URTFPRGsyTnpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBek1qTXdaREF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkyZTk1NzVkYmM5YWRlZmFlYjYzZDdjMjU2MzQ0MWFjMDUyMDhkMTAwNjY5NzliYzA2NjNlMmExZWVlMDEwNzA",
"gtin13" : "4050821739470",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/vez%C3%A9rl%C5%91-pfc200/p/750-8203"
}