{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Vezérlő PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, Mobile Rádiómodul",
"description" : "<p>A PFC200 vezérlő a moduláris WAGO-I/O rendszerhez használható kompakt PLC. A kommunikációs hálózaton és a terepibusz interfészeken kívül a vezérlő támogatja a 750/753-as sorozat valamennyi digitális, analóg és speciális I/O modulját. </p><p>A két ETHERNET interfész és az integrált switch teszi lehetővé a vonal topológia kialakítását. A vezérlőbe épített modem segítségével SMS-eket lehet küldeni és fogadni, továbbá vezeték nélküli internetkapcsolatot is biztosít.<br/></p><p>Az integrált webszerverrel a felhasználó a webinterfészen keresztül el tudja végezni a konfigurációt, miközben megjelennek a PFC200 működési állapotára vonatkozó információk is.<br/></p><p>A szabványos gép- és berendezés-vezérlésen, illetve az épület automatizáláson kívül a PFC200 további jellemző felhasználási területe a folyamatiparban történő decentralizált adatrögzítés.</p><p>Programozás az IEC 61131-3 szerint</p><ul><li>Programozható a WAGO-I/O-PRO V2.3-mal vagy <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>-tel</li><li>Közvetlenül csatlakoztatható a WAGO-I/O modulokhoz</li><li>2 x ETHERNET (konfigurálható), RS-232/485</li><li>Linux operációs rendszer RT-preemptív kiegészítéssel </li><li>Konfigurálás CODESYS-szel, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>-tel vagy webalapú menedzsment interfésszel </li><li>Karbantartásmentes</li></ul>",
"mpn" : "750-8207",
"sku" : "750-8207",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000200000e61c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzVaQzh4TXprNU9UWXdOamsxTmpBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNakF3TURBd1pUWXhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczNDQ2NDcxMWViMmRmMzg2NTI2NjIyZjhiODFlMWJkODFkNWUwN2RmYzQ1NTI3OGU3NTk4ZjkyMjY3OGJmNzU",
"gtin13" : "4055144121667",
"category" : "Vezérlő",
"url" : "https://www.wago.com/hu/vez%C3%A9rl%C5%91/vez%C3%A9rl%C5%91-pfc200/p/750-8207"
}