[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Nagyáramú, sínre rögzíthető sorkapcsok optimális szorítóerővel : POWER CAGE CLAMP

A POWER CAGE CLAMP a megfelelő szorítóerőt biztosítja 35, 50, 95 és 185 mm2 vezeték keresztmetszetekig. A WAGO nagyáramú, sínre rögzíthető sorkapcsai ideális megoldást jelentenek a gép- és berendezésgyártás, illetve az energiatermelés energiaigényes alkalmazásainál. Ex e alkalmazásokhoz is rendelkeznek jóváhagyással.

  • Minden alkalmazáshoz tökéletes választás: megfelel a legszigorúbb követelményeknek, a vasúti és hajózási előírásokat is beleértve.
  • Zord körülmények esetén is megfelelő: hő- és hidegálló – még a legnagyobb terhelések alatt is
  • Rázkódásálló, karbantartást nem igénylő rugós csatlakozás

Kalapsínre történő szereléshez

A WAGO nagyáramú, sínre rögzíthető sorkapcsai négy méretben állnak rendelkezésre a 6 - 185 mm2; keresztmetszet tartományban. Kisebb keresztmetszetű vezeték csatlakoztatható potenciál elosztó segítségével vezérlőszekrény világításhoz vagy más alkalmazásokhoz.
  • Könnyű használat: még a nehezen hajlítható vezetékeket is könnyű csatlakoztatni, mivel a retesz nyitott állapotban tartja a rögzítő egységet, így mindkét kéz szabaddá válik a vezetékezéshez.
  • Gyors csatlakoztatás: nincs szükség időigényes előkészítésre – nincs szükség szemessarukra vagy érvéghüvelyekre.
  • Mindig megbízható: optimális rugóerő – a bekötést végző személy gyakorlottságától függetlenül
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Rögzítő lábbal történő közvetlen szerelés

A WAGO nagyáramú, 50, 95 és 185 mm2 névleges csatlakozási keresztmetszetű sínre rögzíthető sorkapcsai rögzítő lábbal ellátott kivitelben is rendelkezésre állnak szerelőlapra való közvetlen szereléshez.

  • Nincs szükség kalapsínre: lábak segítségével közvetlenül a szerelőlapra rögzíthető
  • Igazítsa egymáshoz és rögzítse a nagyáramú sorkapcsokat a blokk-blokk rögzítőelem bepattintásával
  • Funkcionális földelő kapocs szürke-sárga tokozással – nem érintkezik a szerelési felülettel
  • Számtalan tartozék: a csavaros lábbal ellátott, és a sínre rögzíthető sorkapcsok tartozékai egyformák.
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Minden termék

Ismerje meg a POWER CAGE CLAMP család sokféle elemét.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg
Örömmel segítünk!

További lehetőségek:

Ajánlott olvasmány

Idevágó témák és termékek

Elektromos csatlakozástechnika

Sínre rögzíthető sorkapocsrendszerek

Gyorsan szerelhető, teljes egészében rázásálló, és nem igényel karbantartást: az iparban bevált rugós csatlakozáson alapul a WAGO sínre rögzíthető sorkapocsrendszereinek megbízhatósága.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Csatlakozás-technológia

Úttörő csatlakozás-technológia

A nagyobb biztonság és alacsonyabb költség mérvadója: 1951. óta a WAGO karbantartást nem igénylő csatlakozórendszereket kínál minden célra – rugós csatlakozástechnikával.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg