Működtetési változatok
A bővülő TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapocs-kínálattal most három működtetési változat közül választhat: működtetőkaros, nyomógombbal ellátott vagy kezelőnyílásos. Válassza ki az alkalmazásának leginkább megfelelő modelleket.
Előnyök:
- Kar: Minden típusú vezeték egyszerűen és intuitív módon leválasztható kézzel.
- Nyomógomb: Bármilyen általános szerszámmal nyissa ki a szorítópontot a nyomógombon keresztül
- Kezelőnyílás: A kezelőszerszám a kezelőnyílásban marad, amíg a lezárás be nem fejeződik.
![betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg](/medias/betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3xudWxsfC18YVcxaFoyVnpMekV3TXpFek1URXdPVFExT0RJeUxtSnBiZ3wt)
Átmenő sorkapcsok
TOPJOB® S átmenő sorkapcsok egy-, két- vagy háromszintes változatban állnak rendelkezésre továbbá négyszintes sorkapcsok pl. villanymotor vezetékezéshez.
Előnyök:
- Az egyszintes sorkapcsokkal 0,14 - 25 mm2 (24–4 AWG) keresztmetszetű vezetékekek csatlakoztathatóak
- Egyszerű azonosítás folyamatos többsoros jelölőcsíkok és WMB jelölő lapkák számára készült középső fogadóprofilok segítségével
- Veszélyes helyeken való használathoz Ex i és Ex e változatok állnak rendelkezésre
- Mind a 800 V (IEC), mind a 600 V (UL) névleges feszültségű változat rendelkezik tanúsítással
![durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-durchgangsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzBZeTh4TkRJeU5EZzVNall5TkRreU5pOHlNREJmWkhWeVkyaG5ZVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58ZjZkMTkxNjY3MjhiN2RkNzc0ZWIxOGY1ZDY0NTJmZWVjOTk4ODdiZDNhZTExOGY2ZDZjMjk5YmNmMWI4N2U2Mg)
Leválasztó/vizsgáló sorkapcsok
A WAGO leválasztó/vizsgáló sorkapcsai az áramkörök gyors és biztonságos leválasztását teszik lehetővé . A narancsszínű kés végzi a bontást vagy leválasztó csatlakozók vannak elhelyezve a vezetékek között és mindig láthatóak a kezelő számára.
Előnyök:
- Alternatív leválasztási lehetőségek: forgó leválasztókés és kiegészítő mechanikai reteszelés vagy leválasztó csatlakozó segítségével
- Takarítson meg helyet a kétszintes, dupla leválasztású sorkapcsok segítségével: két szinten elhelyezett, két darab potenciálmentes leválasztó sorkapocs
- A lehetséges földelési hibák szervizbarát vizsgálati lehetősége a földvezeték leválasztó sorkapcsok által
- A maximum 1500 V DC (2006 sorozat) érték miatt ideálisan alkalmazható a megújuló energia szektorban is
- Az átmenő sorkapcsokkal egyező alak biztosítja az átláthatóságot
- Áthidalók nagy választéka áll rendelkezésre az áramkörökkel szemben támasztott biztonsági és gazdaságossági követelmények kielégítésére.
![trennklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-trennklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZ3hNaTh4TkRJeU5EZzVNVGsyT1RVMk5pOHlNREJmZEhKbGJtNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8OGQwYjJhZDYxZThjNGNhYzM4NWZkMGUxNWIwYjU1Y2M4N2JhNWZmNzUzYmE4OTY3ZWI4ZjdlOWE5YTM3ZjA4YQ)
Biztosítós sorkapocs
TOPJOB® S biztosítós sorkapcsok védelmet nyújtanak a rövidzárlat ellen és biztosítják a rendszer üzembiztos működését. Ezeket a biztosítós sorkapcsokat miniatűr metrikus biztosító betétekhez vagy késes leválasztásra tervezték.
Előnyök:
- Sínekre szerelhetőek a sorkapcsok
- Egyszerű és biztonságos biztosító betét csere
- A választható LED-kijelző gyorsan jelzi a kiégett biztosító betétet
- Alap sorkapcsok és dugaszolható biztosítók segítségével biztosítós sorkapcsok hozhatók létre egy kevés szerelési és vezetékezési munkával.
![sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-sicherungsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM1fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3hZeTh4TkRJeU5EZzRPREF6TnpRd05pOHlNREJmYzJsamFHVnlkVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58NDNjNDU3NGVjOGFmOGE0Y2U4MGY0YTdmYzlkNjVkMGFiZmJjOGJiNjFiNGRmZTBmMjUyZTY4NTQwNjFjOTU3NA)
Áram- és feszültségváltó köri sorkapcsok
Áramváltó áramkörök számára tervezett TOPJOB® S áramváltó (leválasztó/vizsgáló) sorkapcsok. E sorkapcsok ideálisak biztonságos és automatikus rövidre záráshoz, illetve egyszerű vizsgálathoz.
Előnyök:
- Az egység tetjén elhelyezett áramkör áthidaló nyílás a rövidre zárási út aktiválásához
- Intuitív és könnyen használható kivitel
- Nyitott, rázásálló kivitelben szolgál a pontos kapcsolási állapot jelzésére
- Sok funkció van kompakt kivitellel kombinálva
- 30 A/500 V (IEC) és 300 V (UL) valamennyi 2007 sorozatú sorkapocs névleges értéke.
![strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-strom-und-spannungswandlerklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZzJNeTh4TkRJeU5EZzJPRGsyTmpRek1DOHlNREJmYzNSeWIyMHRkVzVrTFhOd1lXNXVkVzVuYzNkaGJtUnNaWEpyYkdWdGJXVnVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDNiOGRmMDljYTBmNmU4ODdkOTg1YTE2YzdkNzcwYWFhODM4ZTBkOWM0MzQ5MTJjN2QxZTkzMGUxNmRiZWU1ZDQ)
Diódás és LED-es sorkapcsok
A WAGO diódás és LED-es sorkapcsait kifejezetten egyedi diódás áramkörökhöz fejlesztették ki, mint például a lámpatesztelés és a hibajelgyűjtés. A LED-es sorkapcsok használatával felügyeleti eszközök tervezhetőek vezérlő és működtető áramkörök számára.
Előnyök:
- Ezek a sorkapcsok nagy vezetéksűrűséget kínálnak, csupán 5,2 mm-en(0,205 hüvelyk).
- A dugaszolható áthidalósorok egyedi áramkörök tervezését teszik lehetővé
- A két- és háromszintes diódás és LED-es sorkapcsok bővítik az áramköri tervezési lehetőségeket
![dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-und-led-klemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI5fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGpNaTh4TkRJeU5EZzJPVFl5TVRjNU1DOHlNREJmWkdsdlpHVnVMWFZ1WkMxc1pXUXRhMnhsYlcxbGJsOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfGJiMDlhNDg4MDYwMWE1NWY2NzMwMjAwMjc4YzY2ZWViOWQ0NGM3ZjllMjE5NTYwYTYyMWU1YjE2YjQyYTgzMDk)
Dugaszolható diódás és LED-es modulok
A WAGO dugaszolható diódás és LED-es moduljai egyszerűsítik speciális funkcionális egységek kialakítását – további szerelési és vezetékezési költségek nélkül. A következő két változatban állnak rendelkezésre: Olyan modulokként, melyeket két szomszédos alap sorkapocs bontóérintkezői közé kell dugni és olyan változatokként, melyeket normál átmenő sorkapcsok áthidaló nyílásaiba kell dugni. Továbbá az alap sorkapcsok üres építőelem csatlakozódugó házak egyedileg ellenállásokkal, diódákkal és egyéb építőelemekkel láthatóak el.
Előnyök:
- További szerelési és vezetékezési költségek nélkül
- Vezetékezési és funkcionális szintre osztás
- Gyorsan cserélhetőek más típusúakra a modulok – meglévő rendszerek egyszerű felújításához ideális megoldást jelentenek az átmenő sorkapcsok számára készült dugaszolható modulok
- A csupaszolás nélküli csatlakozás (IDC) egyszerűsíti az üres komponens csatlakozók szerelését - nincs szükség forrasztásra.
- Jelölés jelölő csíkokkal vagy WMB jelölő lapkákkal
![dioden-baustein_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-baustein-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE1fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzVNeTh4TkRJeU5EazBOVEU0TkRjNU9DOHlNREJmWkdsdlpHVnVMV0poZFhOMFpXbHVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDA0NjY5YWY4NjQzYTZjZGVjMWE4ODY1NmExZWNjMWU0NDRiZDBlNzMzNjZkOTk5MjUzNDZiN2JhYWJhMThmNmE)