[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Gyorsabb csatlakoztatás: Dugaszolható csatlakozók

Dugaszolható csatlakozási megoldások minden alkalmazáshoz

Valamennyi alkalmazáshoz a megfelelő megoldás: Akár a vezérlőszekrény alaplapján, akár a világításcsatlakozásnál használják, a WAGO dugaszolható csatlakozók gyors és egyszerű csatlakozást biztosítanak különböző alkalmazások esetén is.

Előnyök:

  • Átfogó termékválaszték minden alkalmazáshoz
  • A vezetékek mindig biztonságosan rögzítve vannak a rugós csatlakozási technológia révén
  • Push-in CAGE CLAMP® tömör vezetékek és érvéghüvelyes, finom elemi szálas vezetékek bekötéséhez
  • Az egyedi jelöléseknek köszönhetően el lehet kerülni a hibás bekötéseket

Termékáttekintés

Csatlakoztatható összekötők minden feladathoz

Dugaszolható installációs csatlakozók

A WINSTA® dugaszolható csatlakozó rendszer bárhol otthonra talál, ahol a telepítési feladatok ismétlődnek, vagy valamilyen sémát követnek, például raszteres álmennyezetbe szerelt vagy süllyesztett világítási hálózatok. Az előre összeszerelt csatlakozórendszernek köszönhetően csökken az összeszerelési idő és a beszerelési hibák száma a munkaterületen.

Előnyök:

  • Az előre összeszerelt kábelek és dugaszolható csatlakozók segítségével garantáltan el lehet végezni a beszerelést határidőre
  • A mechanikus- és színkódolási lehetőségeknek köszönhetően el lehet kerülni a hibás bekötéseket
  • Egyszerű a hibaelhárítás, és a dugaszolva csatlakoztatott komponensek gyorsan cserélhetők
winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Dugaszolható NYÁK csatlakozók

A NYÁK-okhoz készült dugaszolható csatlakozóink univerzális dugaszolható csatlakozórendszert biztosítanak az Ön eszközei számára. Továbbá megfelelnek a 0,08-10 mm2 (28–8 AWG) keresztmetszetű vezetékekkel kapcsolatos, összeférhetőségre és végponttól végpontig tartó rendszerkábelezésre vonatkozó összes előírásnak. Sokszínű termékcsaládunk megfelelő megoldásokat kínál az Ön felhasználási igényeihez.

Előnyök:

  • Alkalmazások széles skálája a dugaszolható NYÁK-csatlakozóknak, a panelen átvezető csatlakozóknak, a különböző módokon rögzíthető lengő csatlakozóknak és a sínre szerelhető sorkapcsok dugaszolható csatlakozóinak köszönhetően
  • Push-in CAGE CLAMP® tömör vezetékek és érvéghüvelyes, finom elemi szálas vezetékek bekötéséhez
  • Egyedi kódolási lehetőségek
  • Hatékony vizsgálati lehetőségek
  • A két irányból nyitható szorítóegységgel a MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) nagymértékben leegyszerűsíti a kábelek és a huzalozott csatlakozók előszerelését.
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX®: Dugaszolható csatlakozórendszer

Egy Cr-Ni acélrugó duplázza meg az alkalmazott érintkezési erőt, ezért a picoMAX® csatlakozók más csatlakozórendszerekhez képest akár 30 %-kal kompaktabbak.

Előnyök:

  • Kompakt kialakítás: 30%-kal csökkenti a helyigényt
  • Leegyszerűsített érintkezési rendszer
  • A különleges kialakítás, az innovatív rugós csatlakozástechnika, és az új szigetelés abszolút megbízható érintkezést garantál - még magas környezeti hőmérséklet esetén is.
  • A beépített rögzítő reteszeknek és az apacsatlakozóba szinte teljesen beágyazott anyacsatlakozónak köszönhetően kivételesen magas, akár 20 g-os a rezgésállóság a vezeték-alaplap csatlakozások esetében.
  • A csatlakozók hatékonyan vizsgálhatók a vezeték bekötésének irányával párhuzamos vizsgálónyíláson keresztül

picomax_2000x1500px.jpg

Világítás leválasztó csatlakozók

A WAGO világítástechnikai és elektromos berendezésekhez készült csatlakozóinak kínálatában egyaránt megtalálhatók a fázisválasztóval ellátott, fénycsövekhez ajánlott dugaszolható csatlakozórendszerek, valamint a belső huzalozáshoz használható lámpatest leválasztó csatlakozók is.

A gyorsan felszerelhető fénysávrendszereket illetően a WAGO 267-es és 277-es sorozatú dugaszolható csatlakozói moduláris platformot kínálnak az egyedi igényekre szabott egyszerű világítási megoldásokhoz - még akkor is, ha a felhasználási igények esetleg megváltoznak.

Előnyök:

  • A WAGO 873-as sorozatú világításbontó csatlakozói teljes mértékben védve vannak a véletlen érintéssel szemben.
  • Így ezek ideális megoldást nyújtanak a dugaszolható ballaszt csatlakozóvezetékek beszereléséhez az USA-ban és Kanadában.
Leuchtensteckverbinder_2000x2000px.jpg

Dugaszolható, sínre rögzíthető sorkapocs

Kapcsolóberendezésekhez és vezérlőalkalmazásokhoz használja a hibás bekötés elleni védelmmel ellátott X-COM®-SYSTEM-et. Innovatív rendszerünk DIN kalapsínes sorkapcsokból, különböző rögzítési típusokhoz való apa-és anyacsatlakozókból, valamint forraszlábakkal ellátott apacsatlakozókból áll.

Előnyök:

  • Idő- és helymegtakarítás az előre összeszerelt dugaszolható kábelkötegeknek köszönhetően
  • Előre összeszerelt változat a részegységek gyors és hibamentes cseréjéhez
  • A pólusveszteség nélküli kódolás megakadályozza az azonos pólusszámú anya-és apacsatlakozók hibás bekötését
  • Az Ön biztonsága érdekében az előhuzalozott részegységeket lehet tesztelni a beszerelés előtt
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Összes termék

Fedezze fel a dugaszolható csatlakozók termékcsaládjába tartozó összes terméket!

alle-produkte_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg
Örömmel segítünk!

További lehetőségek:

Ez is érdekelheti

Dugaszolható csatlakozóinkkal kompatibilis

Csatlakozástechnika

A nagyobb biztonság és alacsonyabb költség garanciája: A WAGO 1951. óta kínál karbantartásmentes csatlakozórendszerket többféle célra – ez a rugós csatlakozástechnika.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Building Technology

Épületautomatizálás

Akár világítástechnikáról, helyiségek elektronikájának irányításáról legyen szó, vagy a fűtéssel, szellőztetéssel és légkondicionálással kapcsolatos megoldásokról, a WAGO az Ön számára megfelelő idő,- költség- és energiatakarékos termékeket kínáló innovatív partner.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg