[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Dugaszolható NYÁK csatlakozók és sorkapcsok

A különböző alkalmazások különböző megoldást igényelnek. A WAGO ezekhez kínálja a PCB sorkapcsok és dugaszolható csatlakozók legszélesebb választékát. Különféle rugós csatlakozástechnikai megoldások teszik lehetővé, hogy könnyedén megfeleljen a hajtás- és vezérlőtechnika, vagy a világítástechnika kihívásainak.

Előnyök:
  • Különféle termékváltozatok
  • Könnyű és biztonságos használat
  • Karbantartásmentes, biztonságos csatlakoztatás rugós technológiával
  • Push-in CAGE CLAMP® és PUSH-WIRE® változatok a tömör és érvéghüvelyezett vezetékek gyors bekötéséhez
  • Zökkenőmentes integráció a gyártási folyamatba hullám/kézi (THT) és reflow forrasztási (THR/SMT) termékekkel

NYÁK sorkapcsok Push-in CAGE CLAMP® csatlakozás technikával és működtető karral

A NYÁK sorkapcsoknak és a karokkal ellátott dugaszolható NYÁK csatlakozóknak sokféle követelménynek kell megfelelniük, például a gépek, rendszerek és eszközök egyre kisebb méreteinek, valamint az igényes körülményeknek. A WAGO széles portfóliót kínál, a különösen kompakt NYÁK sorkapcsoktól és a karos dugaszolható NYÁK-csatlakozóktól a teljesítményelektronikai termékekig. A működtető karok megkönnyítik a terepi vezetékezést. A szerszám nélküli csatlakozás különösen előnyös a szűk, vagy nehezen hozzáférhető telepítési helyeken. A kar jól látható helyzete extra biztonságot nyújt: ha a kar fent van, a kapocspont nyitva van; ha a kar lent van, a kapocspont zárva van.

  • Átfogó termékportfólió 0,14-25 mm2 között
  • Szerszámmentes bekötés karos csatlakozással
  • Push-in CAGE CLAMP® csatlakozás
  • A vezeték csatlakoztatható a NYÁK-kal párhuzamosan, vagy arra merőlegesen
  • Az ellenőrzés végrehajtható a bekötési ponttal párhuzamosan, vagy arra merőlegesen is

MM-272731-website-update-Product-Page-PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors-2-2000x2000.webp

Dugaszolható PCB csatlakozók

Találja meg a megfelelő megoldást a WAGO dugaszolható csatlakozóinak széles választékával. A WAGO dugaszolható NYÁK-csatlakozói 0,08-10 mm2 (28-8 AWG) vezetékekhez állnak rendelkezésre, amelyek megfelelnek a konzisztens, végpontok közötti rendszerkábelezés minden követelményének.

Előnyök:
  • Dugaszolható NYÁK-csatlakozórendszerek, amelyek tökéletesen illeszkednek a különféle követelményekhez és alkalmazási területekhez
  • Csatlakozók széles választéka minden alkalmazáshoz
  • Gyors, rezgésálló és karbantartást nem igénylő rugós csatlakozástechnika
  • A rasztertávolság 2,5-7,62 mm (0,098-0,3 hüvelyk) 41 A-ig terjedő áramterhelhetőség mellett
  • Átvezető csatlakozók a panelen keresztül történő vezetékezéshez
nyák.jpg

picoMAX®: A dugaszolható csatlakozási rendszer

Egy Cr-Ni acélrugó, kétszeres érintkezési erő: Ez az elv a picoMAX® csatlakozókat akár 30%-kal kompaktabbá teszi más csatlakozórendszereknél!

Előnyök:
  • Kompakt kialakítás: akár 30%-kal kisebb helyigény
  • Radikálisan leegyszerűsített érintkezési rendszer
  • A különleges kialakítás, az innovatív rugós csatlakozási technológia és az új szigetelőanyag garantálja az abszolút érintkezési megbízhatóságot – még magasabb környezeti hőmérsékleten is
  • Kiemelkedően magas, akár 20 g-s rezgésállóság a vezetékek és a panel közötti csatlakozásoknál, köszönhetően az integrált reteszelőknek és a csatlakozót szinte teljesen körülvevő csatlakozóaljzatnak
  • A csatlakozók hatékony tesztelése a csatlakozó bemenetével párhuzamos tesztnyíláson keresztül
picomax-2000x1500px.jpg

Ismerje meg termékkínálatunkat!

Tekintse meg dugaszolható NYÁK sorkapocs kínálatunkat az alábbi linkre kattintva!

Örömmel segítünk!

Termék Támogatás

További lehetőségek:

ÚTTÖRŐ CSATLAKOZÁSTECHNIKA

Minimalizálja a költséget és maximalizálja az alkalmazása biztonságát a WAGO CAGE CLAMP® technológiával.

Előnyök:

  • Rövidebb bekötési idő, a munkaerőköltségek csökkentése
  • A gyorsabb bekötés csökkenti a beüzemelés költségeit és a karbantartást nem igénylő csatlakozások pedig hosszútávú megtakarítást biztosítanak.
  • Karbantartást nem igénylő rugós csatlakozástechnika: hosszabb rendszer rendelkezésre állási idő és berendezés megbízhatóság.
  • Robusztus kivitel: a CAGE CLAMP® technológiával készült termékek zord környezetben is használhatóak – bárhol a világon.
anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Smart Designer – Egyszerű NYÁK tervezés

A WAGO Smart Designer konfigurátorral gyorsan és egyszerűen testreszabhatja a NYÁK sorkapcsokat és NYÁK csatlakozókat.

A CAE Data megkönnyíti a NYÁK tervezését

A WAGO NYÁK alkatrészek integrálása a NYÁK tervbe nagyon egyszerű a "Schematic Symbols and PCB Footprints" CAx adatoknak köszönhetően.