buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Idő- és költségmegtakarítás a WAGO sorkapcsokkal és vezeték összekötőkkel

A WAGO sorkapcsai és vezeték összekötői a megfelelő megoldást kínálják a kötődobozokban és elosztó szekrényekben egyaránt, minden telepítési munkához. A Push-in csatlakozástechnológia egyszerű használata sok időt és pénzt takaríthat meg.

Termékelőnyök:

  • Gyors és egyszerű használat
  • Megfelelő sorkapocs és vezeték összekötő minden alkalmazáshoz
  • Minimális helyigény
  • Átlátható huzalozás a vezérlőszekrényekben és a kötődobozokban
  • Karbantartásmentes telepítés
  • Állandó, megbízható csatlakozások

Termék áttekintés

Termékportfóliónk

Sínre rögzíthető installációs sorkapcsok

A WAGO megbízható Push-in CAGE CLAMP® technológiával ellátott TOPJOB® S sínre rögzíthető installációs sorkapcsaival felkészült lehet a jövőbeli kivitelezésekre még abban az esetben is, ha az építési előírások szigorúbbak lesznek.

  • Egyfázisú épületáramkör csatlakoztatása egy sorkapocs szélességben
  • Gyors és tartós csatlakoztatás a tömör vezető egyszerű beillesztésével a Push-in CAGE CLAMP®-be
  • Vizsgálódugó 2 mm átmérővel a közvetlen vizsgálathoz
  • A megfelelő változat minden építési alkalmazáshoz.
  • Működtetési lehetőségek: Válassza a működtető nyílással ellátott, vagy a nyomógombos változatot, vagy válassza a hibridet (mindkét működtetési mód egy sorkapocsban).

Csillárkapcsok

A WAGO csillárkapcsok ideális csatlakozást biztosítanak a tömör és a többeres vezetékek között. Az EN 60998 szabvány szerinti önálló berendezésként történő jóváhagyásának köszönhetően a WAGO csillárkapcsok szinte minden háztartási alkalmazásban és hasonló épületekben felhasználhatók, ahol a tömör és a többeres vezetékek közötti összekötés szükséges.

  • Ideális a tömör és hajlékony vezetékek összekötéséhez
  • Egyszerű, szerszám nélküli vezetékezés
  • Számos alkalmazást támogat, ideértve a hajlékony vezetékkel csatlakozó berendezések bekötését (pl. redőnymotorok)
leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

221 széria minden vezetéktípushoz

A kaputelefon kábelezésétől az elektromos sütőkig - a különböző vezetéktípusok összekötése gyors és egyszerű a kompakt 221-es sorozatú vezeték összekötővel.

Előnyök:

  • Vezetékek előkészítés nélküli csatlakoztatása
  • Kombinálható réz vezetéktípusok és keresztmetszetek
  • Szerszámmentes vezeték csatlakoztatás a működtető karnak köszönhetően
  • Áramterhelhetőség akár 32 A-ig
  • Rögzítő adapter elérhető
  • Akár 6 mm2 vezeték keresztmetszet

221-4-6-mm-V3-Comp-2000x1500.jfif

WAGO 221 széria EX-es alkalmazásokhoz

Fedezzen fel új lehetőségeket kötődobozok, lámpatestek vagy elektronikau eszközök gyártójaként a WAGO-val.

Előnyök:

PUSH WIRE® vezeték összekötők kötődobozokhoz

Termékkínálatunkból széles vezeték-keresztmetszet tartományban választhat: A 243-as sorozatú MICRO PUSH WIRE® csatlakozók kifejezetten kis keresztmetszetűek (pl. gyengeáramú berendezésekhez). A 2273 sorozat a 2,5 mm2 -es keresztmetszetű tömör vezetékeket köti össze; a 773 sorozat termékeibe a vezetékeket 4/6 mm2-ig lehet csatlakoztatni.

  • Kompakt méret
  • Gyors huzalozás a tömör vezetékek benyomásával
  • Szerszám nélküli szerelés
  • A rögzítő adapternek köszönhetően kiválóan alkalmas elosztó szekrényekhez
  • Újra felhasználható
  • Az átlátszó készülékház a vezeték helyes behelyezésének vizuális ellenőrzésére is alkalmas
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

Dobozok - Elektromos csatlakozástechnika

Csatlakozástechnikai dobozaink nagyobb védelmet és jobb áttekintést nyújtanak az elektromos telepítések során:

  • A WINSTA® csatlakozórendszerhez integrált Linect interfésszel ellátott lámpatest csatlakozódoboz megakadályozza a por és a szennyeződések bekerülését a lámpatestbe
  • A Gélbox egyszerűen megvédi a 2273 és 221 sorozatú vezeték összekötőket a nedvességtől - az IPX8 szabvány szerint
  • A 221-es sorozatú vezeték összekötővel szerelt csatlakozódoboz biztosítja az áttekinthetőséget akár 60 vezeték bekötése esetén is
MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Termékújdonságok

Ami még érdekelheti

Az installációs sorkapcsokhoz és csatlakozókhoz kapcsolódó témák és termékek

Sínre rögzíthető sorkapcsok minden alkalmazáshoz

A WAGO sínre rögzíthető sorkapocsrendszere minden kihívásnak megfelel: a nagy-teljesítményű, átfogó termékválasztékunk mindig a megfelelő megoldást kínálja az Ön számára!

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg