[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kapcsolatfelvétel", "url": "/hu/kapcsolat", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Épület","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Alkalmazási példák","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

Professzionális épületvillamossági elosztó a WAGO TOPJOB® S sínre rögzíthető installációs sorkapcsokkal

A WAGO megbízható Push-in CAGE CLAMP® technológiával ellátott TOPJOB® S sínre rögzíthető installációs sorkapcsaival felkészült lehet a jövőbeli kivitelezésekre még abban az esetben is, ha az építési előírások szigorúbbak lesznek. Az N-bontós sorkapcsok esetében választhat a belső nullbontóval és az N-gyűjtősínről történő leválasztó változat közül.

Előnyök:

  • Egyfázisú épületáramkör csatlakoztatása egy sorkapocs szélességben
  • Gyors és tartós csatlakoztatás a tömör vezető egyszerű beillesztésével a Push-in CAGE CLAMP®-be
  • Vizsgálódugó 2 mm átmérővel a közvetlen vizsgálathoz
  • A megfelelő változat minden építési alkalmazáshoz.
  • Működtetési lehetőségek: Válassza a működtető nyílással ellátott, vagy a nyomógombos változatot, vagy válassza a hibridet (mindkét működtetési mód egy sorkapocsban).

Új termék

A legújabb hibrid megoldás

A WAGO kibővítette a TOPJOB® S többszintes installációs sorkapocs termékpalettáját, és mostantól egy további változatot kínál kényelmes, nyomógombos működtetéssel. A működtető nyílással ellátott, vagy a nyomógombos működtetési lehetőség mellett olyan hibrid sorkapocs modellt is kínálunk, amely mindkét működtetési lehetőséget magába foglalja.

További tudnivalókkal kapcsolatban nézze meg termékvideónkat

Egyszerűvé teszi az előzetes épülettechnikai tervezést

Termékkereső épületek elosztótábláihoz

A WAGO ingyenesen elérhető termékkeresőjében néhány kattintással meghatározhatja az installációs sorkapcsok paramétereit, majd egyszerűen kiválaszthatja az Ön épületvillamossági elosztótáblájához ideális javaslatot. Az elkészült konfigurációk átvitele a WAGO Smart Designer konfigurátorba a felületen keresztül rendkívül egyszerű. Ez megkönnyíti az épület elosztószekrényének megtervezését és az adott alkalmazáshoz való igazítását.

Termék megjelenítése

TOPJOB® S sínre rögzíthető installációs sorkapcsok

Az Ön megoldása épület installációs szerelésekhez

N-bontás csúsztatható N bontóval Link vagy N-gyűjtősínnel

Áramkör konfigurálása N-gyűjtősínnel

A WAGO N leválasztó csúszkával rendelkező 2x03 és 2x05 szériájú többszintes installációs sorkapcsai alkalmasak az N-gyűjtősínről történő leválasztásra. Az N-gyűjtősín automatikusan és tartósan csatlakoztatható a gyűjtősínhez a csavar nélküli N leválasztó csúszka egyszerű megnyomásával. Ezek a többféle változatokban elérhető sorkapcsok minden gyakorlati alkalmazást lefednek, és különösen alkalmasak az épületek nagy áramköri csoportjainak szereléséhez.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

N-gyűjtősín nélküli áramkörökhöz

A WAGO 2x03 szériájú nullbontóval rendelkező többszintes installációs sorkapcsai alkalmasak az áramkör N-gyűjtősín nélküli bontására. Ezek a többféle változatban elérhető sorkapcsok alkalmasak a kisebb áramköri csoportok bekötésére, mint például több földzárlati potenciállal rendelkező berendezések.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

Csatlakozás az Ön számára

Rugalmas

Háromféle működtetési mód közül választhat: működtető nyílással ellátott, nyomógombos, vagy hibrid.

Átláthatóbb

Takarítson meg időt és pénzt jelölőrendszerünkkel, és lássa el jelölésekkel sorkapcsait akár három sorban.

Kompromisszum nélküli megbízhatóság

Épületek áramköreinek biztonságos leválasztásához a nullavezető leválasztása nélkül: végezzen szigetelési ellenállásméréseket a beépített N-bontóval.

További kapcsolódó termékek

Alkalmazási területek

Az Ön kapcsolattartója a WAGO-nál

Termék Támogatás

További lehetőségek: