Veloce, affidabile e semplice
Tecnologia di connessione per aree pericolose
La versione "protezione Ex" in colore grigio chiaro conserva anche tutti i vantaggi offerti dalla serie 221. Come morsetto multi-applicazione per il tipo di protezione dall'innesco Ex-e ("maggiore sicurezza") può essere utilizzato per tutte le applicazioni nelle zone 1 e 2.
In breve:
- Facile da usare: basta alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva
- Disponibile per 2, 3 e 5 conduttori
- Tensioni di lavoro di 275 V o 440 V
- ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) zone 1, 2
- IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Classe 1, Zona 1
- Adatto alle aree "Ex-e" e "Ex-i"