La forza risiede nella connessione
Sven Hohorst

Sven Hohorst
La fiducia cresce quando le connessioni sono forti e affidabili. Ecco perché lavoriamo ogni giorno per migliorare le relazioni con i nostri partner rendendo le loro connessioni più sicure, più forti e più efficienti.
questa è la nostra missione: rafforzare le connessioni.
Con ogni piccolo passo che porta a risultati più affidabili per l'elettricità e il flusso di dati, facciamo un passo avanti verso la nostra visione: essere la spina dorsale del mondo connesso in rete in modo intelligente. Perché in un mondo con una complessità esponenziale e con una velocità digitale, è sempre richiesta una connessione affidabile per ciascuna interfaccia.
La nostra opera serve a questo scopo, con soluzioni affidabili e consulenze basate sulla partnership, che sono state inestricabilmente legate al nostro nome sin dal 1951.
Questo è quello che facciamo
Soluzioni per un successo comune
Tecnologie per le connessioni elettriche, l'automazione e l'elettronica d'interfaccia: da oltre 60 anni combiniamo progettazione e innovazione e, come partner affidabile, supportiamo con forza i nostri clienti in tutte le loro sfide. Il risultato sono nuovi prodotti e soluzioni olistiche su cui ognuno può fare affidamento.
Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per il futuro e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.
Facilità d'impiego e immediata disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi compiti in modo affidabile con i nostri trasduttori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.
Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione WAGO è il tuo partner, per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.
Siamo pronti ad assumerci la responsabilità per:
Letture consigliate
Configuriamo il futuro digitale
Le persone sono al centro dell'attenzione alla WAGO: i numerosi premi vinti per le relazioni con il personale lo certificano. Offriamo svariate opportunità e livelli di ingresso e carriera.
La digitalizzazione non si può aggirare, ed è quindi fondamentale perseguire una strategia di digitalizzazione su misura del proprio ritmo. WAGO può aiutarti con esperti, strumenti, soluzioni e una grande passione.