katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Interfacce Elettroniche: la gamma

La moderna progettazione delle apparecchiature richiede un'ampia varietà di componenti in grado di affrontare diverse sfide: ad esempio, facilità di manutenzione e di utilizzo, bassi costi di investimento, sicurezza e disponibilità, semplicità di progettazione e applicazione.

I diversi moduli di interfaccia elettronica WAGO, nelle loro declinazioni, come i moduli di interfaccia pluggabile, i relè e gli optoaccoppiatori miniaturizzati e i moderni alimentatori switching ad alta efficienza, sono l'ideale per affrontare queste sfide e garantire un isolamento sicuro tra il livello cablaggio e la logica di funzionamento.

Categorie prodotti

Varietà di Interfacce Elettroniche

Convertitori di segnale e amplificatori isolati

Isolamento, amplificazione, filtraggio e conversione:
Gli amplificatori isolati e i convertitori di segnale JUMPFLEX® di WAGO sono una varietà di interfaccia elettronica e sono in grado di gestire numerose funzioni, in varie aree applicative, e di fornire una trasmissione di segnale sicura ed esente da errori grazie a un ampio spettro di omologazioni per applicazioni a livello mondiale.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Trasformatori amperometrici e derivatori di tensione

In qualsiasi punto debbano essere misurate ed elaborate le correnti di un circuito, i trasformatori amperometrici WAGO sono la prima scelta. I derivatori di tensione acquisiscono, facilmente e in sicurezza, la misura della tensione nei sistemi esistenti.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Alimentatori e moduli di sistema

L'alimentatore WAGO, disponibile in un'ampia gamma di modelli ad alta efficienza, fornisce sempre una tensione di alimentazione stabile: sia per le applicazioni più semplici che per le automazioni ad elevato grado di affidabilità dell'alimentazione. WAGO offre gruppi di continuità (UPS), moduli buffer, moduli ridondanti e un'ampia gamma di protezioni elettroniche (ECB), disponibili come sistema completo per un ammodernamento senza interruzioni.

 

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Moduli relè e optoaccoppiatori

Che si tratti moduli di interfeccia elettronica, relè zoccolati o relè pluggable o ancora moduli optoaccoppiatori, la serie di relè e optoaccoppiatori WAGO offre una soluzione per qualsiasi esigenza. Puoi usarli in qualsiasi settore industriale, tra cui l'industria di processo e l'ingegneria energetica, le applicazioni ferroviarie e l'ingegneria meccanica, oltre che nella costruzione di quadri elettrici per ogni tipo di utilizzo.

 

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Moduli di interfaccia elettronica

I moduli di interfaccia elettronica WAGO offrono delle connessioni sicure ed esenti da manutenzione per le applicazioni flessibili di cablaggio del segnale. Collegano la parte elettronica ai sistemi elettrici a livello di controllo e gestiscono la trasmissione e la distribuzione dei segnali sui livelli di controllo e di campo (sistema, macchina).

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Sistemi precablati

Le soluzioni con sistemi precablati WAGO consentono di collegare i singoli componenti della propria applicazione d'automazione in modo sistematico, rapido e semplice. Dal momento che le soluzioni per gli armadi elettrici e di sistema diventano sempre più complesse, ciò consente di risparmiare tempo e denaro per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Protezione dalla sovratensione e componenti elettronici speciali

La protezione da sovratensione e i prodotti elettronici speciali WAGO hanno diversi utilizzi. I moduli di interfaccia elettronica con funzioni speciali forniscono un'elaborazione e un adattamento del segnale sicuri e privi di errori. Le nostre soluzioni di protezione da sovratensione forniscono una protezione con scaricatori, varistori o diodi affidabile contro le tensioni elevate per gli impianti e le apparecchiature elettriche.

 

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Potrebbe anche interessarti:

Compatibile con i nostri prodotti - Interfacce Elettroniche

Protezioni elettroniche (ECB)

Sicurezza nel più piccolo spazio: quando si tratta di protezione da sovraccarico e cortocircuito, gli ECB della gamma WAGO EPSITRON® sono l'ideale.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg