MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Cablaggio di sistema continuo con MCS

Il SISTEMA DI CONNESSIONE MULTIPLA (MCS) è il sistema versatile di connessione a innesto della WAGO che offre delle soluzioni all'avanguardia di livello industriale per ,e le tue applicazioni di cablaggio. Il sistema comprende sette linee di prodotti (passo tra i pin di 2,5–7,62 mm/0,98–0,3 pollici) e accoglie conduttori con sezioni da 0,08 a 10 mm2 (28–8 AWG), offrendo un ampio spettro di possibilità applicative.

I vantaggi:

  • Sistema versatile per le connessioni a innesto per cablaggio di sistema continuo
  • Agevole pre-assemblaggio del cavo e cablaggio sull'unità grazie all'azionamento verticale e orizzontale per le versioni CAGE CLAMP®
  • Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata
  • Protezione al 100% contro l'inversione di polarità facile da implementare
  • Design compatto e versatile
  • Opzioni di codifica di facile personalizzazione

MCS MICRO

Applicazioni salva-spazio: Il più piccolo connettore della WAGO, MCS MICRO, è disponibile con un passo tra i pin di 2,5 mm (0,098 pollici) ed è progettato per quelle applicazioni in cui lo spazio è di primaria importanza. Questo morsetto collega i conduttori le cui dimensioni spaziano da 0,08 a 0,5 mm2 (28–20 AWG).

  • Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
  • Agevole pre-assemblaggio del cavo e cablaggio sull'unità grazie all'azionamento verticale e orizzontale per le versioni CAGE CLAMP®
  • Connessioni cavo-scheda e cavo-cavo
  • Opzioni di codifica personalizzate
  • Tensione nominale fino a 320 V per passo tra i pin a partire da 2,5 mm (0,984 pollici)
  • Connettori maschio per THR (Through-Hole Reflow) disponibili in imballaggio tape-and-reel per l'assemblaggio SMT automatizzato

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI

I connettori compatti per le applicazioni di segnalazione: i connettori compatti MCS MINI della WAGO sono disponibili con un passo tra i pin di 3,5 mm (0,138 pollici) e 3,81 mm (0,15 pollici) per conduttori con sezioni da 0,08 a 1,5 mm2 (28–14 AWG).

  • Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
  • Versioni disponibili con entrambi i tipi di azionamento CAGE CLAMP®, verticale e orizzontale
  • Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata; con pulsanti integrati
  • Connessioni cavo-scheda, scheda-cavo, cavo-cavo e scheda-scheda
  • Opzioni di codifica personalizzate
  • Connettori maschio per THR (Through-Hole Reflow) disponibili in imballaggio tape-and-reel per l'assemblaggio SMT automatizzato
  • Le versioni con pin innestabili a pressione press-in permettono una connessione senza saldatura sul circuito stampato
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Elevata densità di connessioni in spazi estremamente limitati: il connettore a due piani MCS MINI HD di WAGO è progettato per le applicazioni del circuito di controllo (es. interfacce I/O) negli spazi compatti. Questo connettore è disponibili con un passo tra pin di 3,5 mm (0,138 pollici) ed è progettato per conduttori con sezioni da 0,08 a 1,5 mm2 (28–14 AWG).

  • Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
  • Connessione universale CAGE CLAMP® per tutti i tipi di conduttori e slot di azionamento esterni di facile accesso, anche quando cablati.
  • La sistemazione dei poli su due file consente un'alta densità di connessioni cavo-scheda in spazi estremamente limitati
  • Leve di bloccaggio opzionali impediscono la disconnessione accidentale
  • Opzioni di codifica personalizzate
  • Montaggio delle piastre antistrappo in posizione centrale per una lavorazione ottimale
  • Connettori maschio per THR (Through-Hole Reflow) disponibili in imballaggio tape-and-reel per l'assemblaggio SMT automatizzato
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI SL

Profilo ultra basso per un cablaggio ad alta densità: il connettore MCS MINI SL della WAGO è alto solo 7,8 mm (0,307 pollici), accoglie conduttori con sezioni da 0,2 mm2 a 1,5 mm2(24–14 AWG) e offre un passo tra i pin di 3,5 mm (0,138 pollici).

  • Profilo estremamente ridotto – solo 7,8 mm (0,307 pollici)
  • Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata; con pulsanti integrati
  • Connessioni cavo-scheda
  • Test di controllo parallelo all'ingresso del conduttore
  • Opzioni di codifica personalizzate
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Connettori versatili con protezione supplementare: i connettori MCS MIDI della WAGO sono disponibili con passo di 5 mm (0,197 pollici) e 7,5 mm (0,295 pollici) e consentono una connessione supplementare sicura e affidabile. Solo le due metà dell'unità con lo stesso numero di poli possono essere combinate. Le opzioni di codifica personalizzare garantiscono una protezione al 100% dall'inversione di polarità. L'errore di connessione è evitato anche grazie alla selezione dello stesso numero di poli. Collega tuti i tipi di conduttori con sezioni da 0,08 a 2,5 mm2 (28–12 AWG).

  • Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
  • Versioni disponibili con entrambi i tipi di azionamento CAGE CLAMP®, verticale e orizzontale
  • Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata; con pulsanti integrati
  • Connessioni cavo-scheda, scheda-cavo, cavo-cavo e scheda-scheda
  • Opzioni di codifica personalizzate
  • Pin di contatto lunghi per connessione ai morsetti per montaggio su guida
  • Le versioni con pin innestabili a pressione press-in permettono una connessione senza saldatura sul circuito stampato
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Connettori standard per le connessioni dei dispositivi: i classici connettori versatili della WAGO, MCS MIDI Classic, sono disponibili con passi tra i pin di 5, 5,08, 7,5 e 7,62 mm (0,197, 0,2, 0,295 e 0,3 pollici). La connessione universale CAGE CLAMP® integrata è disponibili per tutti i tipi di conduttore da 0,08 a 2,52 mm⊃2; (28–12 AWG). I morsetti dotati di leve di bloccaggio o flange avvitabili fermano i connettori impedendo dei distacchi accidentali.

  • Agevole pre-assemblaggio del cavo e cablaggio sull'unità grazie all'azionamento verticale e orizzontale per le versioni CAGE CLAMP®
  • Connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata; con o senza pulsanti integrati
  • Sistemazione raggruppata dei connettori femmina in un singolo alloggiamento senza perdita di passo dei pin
  • Connessioni cavo-scheda, scheda-cavo, cavo-cavo e scheda-scheda
  • Opzioni di codifica personalizzate
  • Pin di contatto lunghi per connessione ai morsetti per montaggio su guida
  • Rinforzato meccanicamente con alloggiamenti o piastrine antistrappo opzionali
  • Connettori maschio per THR (Through-Hole Reflow) disponibili in imballaggio tape-and-reel per l'assemblaggio SMT automatizzato
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

picoMAX®: il sistema di connessione a innesto

Un molla in acciaio significa il raddoppio della forza di contatto applicata: questo principio rende picoMAX® fino al 30% più compatto rispetto agli altri sistemi di connessione.

picomax_2000x1500px.jpg