I quadri elettrici sono parte integrante e fondamentale per il corretto funzionamento di macchinari, impianti e sistemi di controllo; spesso, per la loro applicazione, si devono trovare compromessi tra la quantità e la tipologia di componenti da impiegare e lo spazio disponibile per il montaggio del quadro o delle scatole di derivazione sul bordo macchina. Il tutto garantendo accessibilità e facilità per aggiornamenti o service. I morsetti da guida TOPJOB®S di WAGO sono ormai una gamma di prodotti ampiamente conosciuti e consolidati, soprattutto grazie alla semplicità d’utilizzo e ad una connessione affidabile ed esente da manutenzione.

">
[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/double-deck-terminal-blocks-vertical" }, "headline": "Morsetti a due piani con introduzione del conduttore in verticale", "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jul 15 15:04:33 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:39 CET 2024" }

News 15 luglio 2020
Morsetti TOPJOB®S a due piani con cablaggio verticale

I quadri elettrici sono parte integrante e fondamentale per il corretto funzionamento di macchinari, impianti e sistemi di controllo; spesso, per la loro applicazione, si devono trovare compromessi tra la quantità e la tipologia di componenti da impiegare e lo spazio disponibile per il montaggio del quadro o delle scatole di derivazione sul bordo macchina. Il tutto garantendo accessibilità e facilità per aggiornamenti o service. I morsetti da guida TOPJOB®S di WAGO sono ormai una gamma di prodotti ampiamente conosciuti e consolidati, soprattutto grazie alla semplicità d’utilizzo e ad una connessione affidabile ed esente da manutenzione.

I vantaggi:

  • Ingresso utensile e conduttore perpendicolare al morsetto, cablaggio sempre possibile anche in spazi ristretti

  • Doppia sede per ponticello per ogni piano del morsetto

  • Marcatura continua, alta visibilità frontale

  • Sede per il montaggio marcatura angolata (circa 10°) per una migliore leggibilità

Promuovendo questa eredità, ci sono i nuovi morsetti a due piani TOPJOB® S con ingressi dei conduttori in verticale (15°) che sono facili da usare, specialmente in spazi ristretti. I morsetti sono perfetti per le applicazioni negli spazi limitati delle scatole di giunzione o accanto a condotti di cavi alti grazie agli ingressi del conduttore e agli slot di azionamento che facilitano il collegamento del conduttore dall'alto. La progettazione dei nuovi morsetti a due piani TOPJOB® S di WAGO è stata anche guidata dalla praticità d'uso. È stata infatti integrata la semplice tecnologia di connessione a molla che offre importanti vantaggi durante il cablaggio, richiedendo solo pochi movimenti. A seconda del tipo di conduttore, i conduttori possono essere semplicemente inseriti a spinta nell'unità tramite la tecnologia di connessione push-in.

Inoltre, i nuovi morsetti a due piani TOPJOB® S sono notevolmente sottili (5,2 mm/0,205 pollici), consentendo di sistemare numerosi morsetti sulla guida DIN. Un vantaggio significativo di questi nuovi morsetti a due piani è che il doppio dei punti di bloccaggio può essere collegato nella stessa larghezza del morsetto. Gli utenti beneficiano anche di uno slot doppio per ponticello su entrambi i piani, consentendo varie opzioni di messa in comune del potenziale. I ponticelli verticali consentono di moltiplicare i potenziali su entrambi i piani. Lo slot di marcatura angolato laterale (10°) migliora la leggibilità dall'alto.

I morsetti a due piani TOPJOB® S, con introduzione del conduttore in verticale, sono progettati per conduttori con sezioni che variano da 0,25 a 4 mm2 (22–12 AWG) e per una corrente nominale di 24 A. La corrente massima con sezione di 4 mm⊃2; (12 AWG) è 28 A. Come con tutti i modelli TOPJOB® S, anche per i nuovi morsetti a due piani è possibile utilizzare un'ampia gamma di accessori: dai ponticelli al materiale di etichettatura.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Vendite

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Offerte di servizi aggiuntivi:

Tecnologia per l'interconnessione elettrica

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Lo standard per maggiore sicurezza e costi inferiori: dal 1951, WAGO offre un sistema di connessione esente da manutenzione pronto per ogni esigenza, la tecnologia di connessione a molla.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

Altre aree prodotti

La nostra offerta per te

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per le sfide future e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.

automation_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.