Sistema modulare per applicazioni universali di cablaggio: X-COM®-SYSTEM e X-COM®S-SYSTEM

I morsetti WAGO per montaggio su guida del X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM e X-COM®S-SYSTEM-MINI sono impiegati principalmente nelle applicazioni dei quadri comando e degli armadi elettrici (ad es. impianti ferroviari). Combinano insieme morsetti per montaggio su guida e connettori innestabili. Il sistema consente il cablaggio nell'impianto durante la produzione, l'assemblaggio, il funzionamento e la manutenzione, con un conseguente risparmio di tempo e costi.

I vantaggi
:

  • Componenti preassemblati e protezione dall'errore di connessione con risparmio di tempo e denaro
  • I sotto gruppi precablati possono essere testati prima dell'installazione
  • I componenti possono essere sostituiti in modo rapido e affidabile

X-COM®-SYSTEM

La linea di prodotto del X-COM®-SYSTEM è caratterizzata dalle numerose varianti. In aggiunta ai morsetti per montaggio su guida questo sistema comprende anche componenti per circuiti stampati, conduttori volanti, applicazioni per montaggio su pannello o passa-parete. Collaudata e testata miliardi di volte, la tecnologia CAGE CLAMP® assicura delle connessioni affidabili in tutte le aree applicative.


I vantaggi:

  • Prevenzione degli errori: protezione al 100% contro l'inversione di polarità mediante gruppi di codifica con lo stesso numero di poli
  • Protezione meccanica con leve di bloccaggio, alloggiamenti o piastrine antistrappo
  • Facilità di prova tramite slot per spine di test nei connettori femmina e nei morsetti base
  • Utilizzo di ponticelli per mettere in comune il potenziale dei connettori femmina e dei morsetti base: le connessioni dei poli selezionati restano anche dopo che la spina è stata estratta
  • 500 V/32 A nominali sono un'alternativa economica ai connettori per carichi elevati

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

Il sistema X-COM®S-SYSTEM è disponibile con due differenti larghezze di morsetto: 3,5 mm/0,138 pollici (serie 2020) e 5,2 mm/0,205 pollici (serie 2022). È compatibile con i nostri morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S e la loro vasta gamma di accessori, ad es. per la messa in comune del potenziale e la marcatura.

I vantaggi:

  • Connette i conduttori fino a 1,5 mm2 (16 AWG) su un morsetto largo solo 3,5 mm (0,138 pollici) e fino a 4 mm2 (12 AWG) con una larghezza di soli 5,2 mm (0,205 pollici)
  • Cablaggio rapido tramite la connessione a innesto diretto Push-in CAGE CLAMP® dei conduttori rigidi e con boccola crimpata
  • Prevenzione dell'inversione di polarità mediante gruppi di codifica con lo stesso numero di poli
  • Arresto dei connettori femmina tramite leve di bloccaggio e piastrine antistrappo
  • Risoluzione di qualsiasi operazione di messa in comune del potenziale tramite ponticelli multifunzionali (ad esempio, ponticelli adiacenti per la diffusione continua)
  • Sede per ponticello doppia per varie opzioni di ponticellamento
  • Identificazione chiara tramite strisce di marcatura multilinea continue e targhette WMB
xcom_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM per applicazioni Ex

I morsetti per montaggio su guida con sistema X-COM®S-SYSTEM a innesto della WAGO sono disponibili anche con l'omologa per aree Ex. Queste versioni offrono il tipo di protezione nA e sono omologate per l'uso nelle aree a rischio d'esplosione della Zona 2

I vantaggi:

  • Sostituzione rapida e affidabile in aree pericolose (ad es. piattaforme offshore): protezione al 100% contro l'inversione di polarità e protezione dal contatto diretto
  • Leve di bloccaggio più corte aumentano la sicurezza rendendo più difficile la disconnessione accidentale
  • L'X-COM®S-SYSTEM per applicazioni Ex è progettato e certificato per conduttori di dimensione massima di 4 mm2 (12 AWG) e una corrente nominale fino a 20 A.

xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Tecnologia per l'interconnessione elettrica

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Lo standard per maggiore sicurezza e costi inferiori: dal 1951, WAGO offre un sistema di connessione esente da manutenzione pronto per ogni esigenza, la tecnologia di connessione a molla.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg