Prestazioni elevate
Il PFC 300 combina prestazioni e versatilità elevate in un unico dispositivo. Grazie al supporto per la programmazione multitasking di CODESYS, la flessibilità e l'efficienza sono ulteriormente migliorate, consentendo di gestire in modo affidabile i compiti più complessi. Con una velocità di trasmissione dati fino a dieci volte superiore tramite l'interfaccia di rete a 1000 Mbps, il PFC 300 offre prestazioni eccezionali per le applicazioni che fanno un uso intensivo dei dati.

Aperto e flessibile
L'architettura OT aperta del PFC 300 supporta standard come MQTT, OPC UA e numerosi protocolli. Come gateway affidabile, connette i dispositivi a livello di sistema ai server cloud e SCADA, consentendo una funzionalità master completa. Con il sistema operativo Linux® e la tecnologia Docker®, il PFC 300 offre delle possibilità applicative flessibili e pronte per il futuro.
Compatibilità
Il sistema può essere facilmente integrato nelle soluzioni di automazione esistenti, supportando un'ampia gamma di interfacce. Indipendentemente dal protocollo fieldbus, offre possibilità applicative flessibili all'interno delle infrastrutture esistenti. Inoltre, garantisce la compatibilità e le prestazioni ottimali con il controllore PROFINET® certificato (ComDec).
Cybersecurity
Due indirizzi MAC separati forniscono una disconnessione di rete sicura, migliorando la sicurezza. La trasmissione dei dati rimane criptata in modo affidabile, anche durante la conversione tra sistemi fieldbus, garantendo la massima sicurezza ed efficienza.
Orientata al futuro
Con tempi di risposta inferiori a 6 millisecondi, il PFC 300 elabora fino a 210.000 punti dati in modo affidabile. La sua moderna architettura a 64 bit offre prestazioni di picco e supporta le applicazioni virtualizzate. Il sistema operativo Linux® aperto e la tecnologia Docker® offrono la massima flessibilità e garantiscono un futuro sicuro, rendendolo perfetto per progetti di automazione complessi.
Versatile
Il PFC 300 consente un funzionamento intuitivo tramite l'interfaccia di gestione basata sul Web (WBM) e consente visualizzazioni dinamiche via Web tramite HTML5, protetto da TLS 1.3. Con il supporto per scheda SD per l'archiviazione dei dati, sei LED configurabili singolarmente e una porta USB-C per la programmazione diretta, può essere usato in modo flessibile. Il suo design compatto rende il PFC 300 la soluzione ideale per le tue esigenze di automazione.