buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Controllori

Disponibilità per macchine e impianti: grazie alle prestazioni di alto livello, al basso consumo energetico, alle interfacce multiple, alle dimensioni compatte e all'elevato grado di sicurezza, i nostri PLC (Programmable Logic Controller) offrono soluzioni di automazione efficienti ed economiche per numerose applicazioni.

I vantaggi per te:

  • Programmabile via CODESYS secondo IEC 61131-1
  • Potenza di calcolo scalabile
  • Utilizzabile in ambienti estremi
  • Combinazione ideale con il WAGO I/O System 750

Controllori - Tutto a portata di mano

Scopri di più sulle caratteristiche e le specifiche tecniche dei nostri controllori. Scopri di più sulla sicurezza, l'IoT, i sistemi operativi e molti altri ancora con un solo clic.

controller_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

Panoramica prodotto

Complesso, compatto, flessibile o anche estremo: WAGO offre il controllore giusto per le tue condizioni ambientali! Ottieni una panoramica dei nostri vari controllori e dei loro vantaggi per la tua applicazione.

Potenza per le richieste di automazione complesse: il controllore Edge

Il controllore Edge dispone di un processore quad-core ARM Cortex-A9 ed è dotato di una selezione completa di interfacce. Le sue ampie funzionalità lo rendono perfetto per l'uso personalizzato in qualsiasi settore industriale.

  • Facile integrazione nei sistemi esistenti
  • Programmabile via CODESYS secondo IEC 61131-1
  • Sistema operativo Linux® preinstallato
  • Installazione compatta per risparmiare spazio
Mostra prodotto

Potente e flessibile per medie e grandi applicazioni: PFC300

Il PFC300 è progettato per le applicazioni più impegnative negli ambienti di costruzione, lavorazione e macchina. Dotato di 2 GB di RAM e di un processore a 64 bit, offre prestazioni elevate e affidabilità per operazioni su larga scala.

  • Programmabile con CODESYS (IEC 61131-1) su un sistema operativo Linux ®
  • Funzioni di sicurezza complete
  • Elaborazione dual-core
  • Porta di servizio USB-C

Controllo potente per applicazioni medie: PFC200

I nostri controllori della serie PFC200 hanno svariate funzioni e sono quindi ben equipaggiati per l'uso nell'automazione industriale, di processo e negli edifici.

  • Fieldbus-independence
  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-1 su un sistema operativo Linux®.
  • Funzionalità di sicurezza complete
  • Versione XTR per l'uso in condizioni estreme.
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Per gli ambienti estremi: controllori XTR

I nostri controllori per le applicazioni estreme: progettazione, controllo e visualizzazione. Automazione in condizioni ambientali dove gli altri controllori si guastano.

  • Utilizzabile con temperature estreme da -40°C a +70°C
  • Sovratensione fino a 5 kV di tensione d'impulso.
  • Protezione contro vibrazioni e urti, resistenza alle vibrazioni fino a 5g di accelerazione

Controllo flessibile per piccole applicazioni: PFC100

Il controllore PFC100 compatto dispone di 512 MB di memoria, ideale per l'impiego nei settori dell'edilizia e dell'ingegneria meccanica.

  • Programmabile via CODESYS secondo IEC 61131-1
  • Piattaforma aperta Linux®
  • Funzioni di sicurezza complete
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Controllore compatto con I/O integrati per piccoli compiti di automazione:
Controllore Compact 100

Grazie al design dell'alloggiamento per guida DIN e agli I/O integrati, il controllore compatto 100 offre il minimo ingombro nell'armadio elettrico. Con questo controllore compatto, è possibile risolvere i singoli compiti di automazione nel proprio ambiente.

  • Controllore compatto con I/O integrati
  • Custodia per montaggio su guida DIN
  • Ambiente di progettazione CODESYS
  • Interfaccia opzionale CAN
Mostra l'elenco prodotti

Microcontrollore per progetti in tempo reale:
Controllore base 100

Il controllore base 100 è il nostro controllore più piccolo con un sistema operativo in tempo reale (RTOS), che rende i requisiti in tempo reale una realtà nei piccoli sistemi di automazione.

  • Sistema operativo in tempo reale (RTOS):
  • Programmabile via CODESYS
Mostra l'elenco prodotti

Varietà di protocolli di comunicazione, tecnologia e ingegneria

Massima indipendenza e flessibilità per la tua automazione.

Con i nostri controllori, sei completamente indipendente dalla tua automazione perché supportano tutti i protocolli fieldbus standard, Linux integrato come sistema operativo e gli ambienti di sviluppo CODESYS secondo IEC6113-3.

Questo permette di utilizzare i protocolli esistenti, ma anche di passare facilmente a nuovi protocolli, e la vostra progettazione è flessibile come la vostra applicazione. Gli standard tecnologici come Docker®, 5G e TSN entrano nel nostro sviluppo per generare un valore aggiunto ottimale per l'utente.

WAGO Device Sphere

La soluzione Device Management di WAGO consente la gestione centralizzata, la configurazione precisa e la messa in servizio senza interruzioni di più controllori, il tutto mantenendo i più elevati standard di sicurezza.

Scopri l'Open Engineering – con WAGO OS

Uniamo la potente componentistica hardware di WAGO a un sistema operativo Linux® orientato al futuro. I nostri controllori con "Linux integrato" si distinguono per la loro flessibilità: puoi ampliare l'immagine di base con pacchetti open-source o integrare librerie esterne CODESYS.

Scopri un ecosistema completo con ctrlX OS:

Flessibilità e apertura sono i fattori chiave dell'automazione. Ecco perché WAGO apprezza le partnership forti: lo sviluppo di successo delle soluzioni Industria 4.0 può essere ottenuto solo attraverso la collaborazione.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg