Con un nuovo supporto di montaggio, WAGO è riuscita a sfruttare i vantaggi che gli utenti apprezzano così tanto nella serie 221 WAGO e a riprodurli nel quadro di distribuzione stesso. Il supporto è adatto per ogni modello della serie 221. Garantisce una facile manutenzione, ispezione, manutenzione e accessibilità, nonché una facile identificazione e prova dei conduttori collegati secondo VDE 0100-510. Il supporto può essere innestato a scatto sulle guide DIN standard in orizzontale o in verticale, nonché montato a vite su superfici lisce. Aperto su un lato, il supporto offre agli elettricisti la possibilità di utilizzare una leva di azionamento per aprire il modulo, anche quando è già installato. I conduttori possono quindi essere comodamente collegati e rimossi prima o dopo l'inserimento del connettore nel supporto. La struttura garantisce anche che lo slot per il test sia sempre accessibile.
Qualità comprovata per i nuovi armadi di distribuzione
Mentre la combinazione dei morsetti di giunzione e dei supporti di montaggio della
serie 221 consente un'espansione conforme agli standard delle installazioni di cablaggio esistenti, esiste una soluzione ancora migliore per i nuovi progetti edili: i morsetti per montaggio su guida
TOPJOB® S di WAGO. In questo tipo di installazione, i morsetti per montaggio su guida sono innestati direttamente sulla guida DIN, il che accelera il cablaggio dell'impianto elettrico. La collaudata tecnologia di connessione push-in di WAGO consente di risparmiare tempo e garantisce la sicurezza, perché i morsetti stabiliscono una connessione elettrica sempre affidabile.
Con un occhio al futuro, le installazioni negli edifici con morsetti per montaggio su guida offrono maggiori opzioni per le successive modifiche o ampliamenti degli impianti elettrici, riducendo al contempo le complicazioni. Come vantaggio pratico, gli elettricisti possono scollegare rapidamente i conduttori e godere della sicurezza di una chiara configurazione del cablaggio con una flessibilità significativamente maggiore nella configurazione del circuito rispetto alle installazioni che utilizzano guide PE/N.
Oltre alla trasparenza e alla flessibilità, la sicurezza degli impianti elettrici negli edifici è una questione delicata. Una misura di sicurezza è la cosiddetta misurazione della resistenza d'isolamento. Dato che ogni guasto isolante comporta un rischio potenziale, questo test è obbligatorio nelle aree a rischio d'incendio e per gli edifici pubblici dove potenzialmente si raduna la folla. In pratica, i morsetti d'installazione sono utilizzati quasi esclusivamente in virtù dei requisiti indicati negli standard, che impongono una semplice misurazione della resistenza d'isolamento per i conduttori con sezioni inferiori a 10 mm2/8 AWG
Test volontari per una maggiore sicurezza
La misurazione della resistenza d'isolamento è anche parte integrante dei test volontari. Con E-CHECK, ad esempio, i locatori di immobili privati o commerciali possono documentare ripetutamente le condizioni corrette degli impianti elettrici prima che lo spazio venga trasferito. Alcuni assicuratori hanno riconosciuto allo stesso modo i vantaggi del test e offrono ai loro clienti premi ridotti se lo effettuano regolarmente.
Linee pulite nelle installazioni elettriche
L'utilizzo dei morsetti per montaggio su guida d'installazione di WAGO aiuta anche a proiettare un'immagine professionale. L'aspetto dell'armadio elettrico funge da scheda telefonica visibile di un'azienda di installazioni elettriche, quindi un armadio elettrico ordinato e ben strutturato offre significativi vantaggi competitivi. Etichettare ogni punto di serraggio con una marcatura chiaramente leggibile contribuisce anche all'impressione professionale prodotta da un armadio di distribuzione. Con la serie TOPJOB® S, WAGO offre le soluzioni per la marcatura rapida e chiara dei morsetti per montaggio su guida, fino a tre righe di testo facilmente leggibili.
Conclusione
Le installazioni che utilizzano i morsetti per montaggio su guida sostituiscono sempre di più la tecnologia di connessione convenzionale basata su guide PE e N sia nelle ristrutturazioni edili che nelle nuove costruzioni. Il sistema WAGO permette un adattamento flessibile e consente di risparmiare tempo durante adattamenti o ampliamenti. Nei sistemi esistenti, i nuovi
connettori di giunzione compatti 221 Series di WAGO risparmiano sia spazio che tempo. Un supporto consente il montaggio sicuro dei connettori sulla guida DIN.