Alimentatori
Gli alimentatori sono il cuore di qualsiasi soluzione di automazione. WAGO offre un'ampia gamma di serie e classi di prestazioni differenti praticamente per qualsiasi applicazione: l'alimentatore WAGO Pro 2 è in grado di comunicare, soprattutto salva-risorse e versatile, e può essere configurato con flessibilità per qualsiasi applicazione. I nostri prodotti Eco e Eco 2 si distinguono per la loro connessione rapida e senza attrezzi e l'eccellente rapporto qualità-prezzo in contenitori ottimizzati per lo spazio. L'alimentatore compatto di WAGO in un alloggiamento per montaggio su guida DIN è piccolo e molto potente, quindi è l'ideale per l'installazione e le scatole di distribuzione del sistema, nonché per l'uso in dispositivi domestici.
Vantaggi di prodotto:
- Dispositivi ad alta efficienza fino al 96,3%
- Numerose omologazioni per un'ampia gamma di applicazioni
- Tecnologia di connessione CAGE CLAMP® per quasi tutti i dispositivi

Gruppo di continuità (UPS)
Composto da un'unità di controllo e carica UPS da 24 V con una o più batterie collegate, il gruppo di continuità WAGO garantisce l'alimentazione di un'applicazione per diverse ore. I moduli buffer capacitivi garantiscono un funzionamento continuo di macchine o impianti anche in caso di brevi interruzioni di alimentazione.
Vantaggi di prodotto:
- Controllori e caricatori salvaspazio
- Parametrizzazione tramite interfaccia integrata
- Tecnologia di connessione Push-in
- La tecnologia di controllo della batteria consente la manutenzione predittiva e proluga la vita della batteria.
EPSITRON® – Convertitori DC/DC
Anzichè usare un alimentatore tradizionale, i convertitori DC/DC EPSITRON® della WAGO sono l'ideale per le tensioni più particolari, consentendo un'alimentazione affidabile di attuatori e sensori.
- I convertitori DC/DC possono essere usati al posto di un alimentatore aggiuntivo nelle applicazioni con tensioni speciali.
- Struttura sottile: larghezza "reale" di 6,0 mm per la massimizzazione dello spazio nel quadro
- Ampio range di temperatura di lavoro
- Pronto per l'impiego a livello mondiale in molti settori industriali, grazie all'omologazione UL
- Profilo in comune con i trasduttori di segnale e i relè delle serie 857 e 2857: consente la completa messa in comune della tensione di alimentazione

EPSITRON® – Moduli ridondanti
I moduli di ridondanza WAGO sono l'ideale incrementare l'affidabilità dell'alimentazione. Questi moduli disaccoppiano due alimentatori collegati in parallelo e sono ideali per applicazioni in cui un carico elettrico deve essere alimentato in modo affidabile, anche in caso di guasto ad un alimentatore.
- Diodi di potenza integrati con capacità di sovraccarico: adatto per TopBoost e PowerBoost
- Contatto pulito per il controllo della tensione in ingresso
- Connessione affidabile con i connettori estraibili dotati di CAGE CLAMP® o morsettiere con leve di azionamento integrate: rapidi ed esenti da manutenzione
- Soluzioni per alimentazioni a 12, 24 e 48 V DC, fino a 76 A: praticamente adatto per qualsiasi applicazione