Argomenti 15 luglio 2020
Connessione per tutti i contatori di consumo delle utenze: M-Bus

M-Bus – Un fieldbus intrinsecamente ottimizzato in termini di costi

Il sistema M-Bus, basato su un modello di comunicazione master/slave, può funzionare con una topologia lineare, a stella o ad albero Il master alimenta il bus di serie ed elabora i dati degli slave M-Bus (dispositivi di misurazione).

M-Bus in breve:

  • Un singolo cavo bus collega tuti i contatori a un sistema centrale.
  • I nodi bus selezionati sono forniti direttamente dal bus bifilare.
  • I dispositivi di produttori differenti possono essere collegati a un sistema bus, che non vincola gli utenti a un singolo fabbricante di contatori.

M-Bus spiegato chiaramente

Il M-Bus (Meter-Bus) è un fieldbus economico ed efficiente per la trasmissione dei dati di consumo energetico. Un master centrale: nella sua forma più semplice, un controllore WAGO con un inverter su un livello a valle, comunica con i dispositivi bus mediante un bus a due fili (fino a 250 slave per ogni segmento: ad es. contatore di calore, contatore dell'acqua, contatore dell'elettricità, contatore del gas) nonché con i vari tipi di sensore e attuatore.

Utilizzo di M-Bus

M-Bus è impiegato per leggere i dati di consumo dell'energia dai contatori dell'elettricità, del calore, del gas, dell'acqua e dai vari sensori e attuatori di produttori differenti. Come sistema efficiente per misurare i dati di consumo, M-Bus viene spesso utilizzato nell'area dei sistemi di controllo degli edifici.

I vantaggi per te con il master M-Bus

  • Connessione diretta (nessuna invertitore di livello esterno/gateway) ed efficiente dei dispositivi M-Bus al sistema I/O

  • Massima flessibilità per la combinazione di altri I/O e interfacce di sistemi I/O

  • Possibile utilizzo di più moduli per grandi quantitativi di dati

Prodotti M-Bus di WAGO

Master M-Bus (753-649)

Il modulo M-Bus 753-649 agisce come un master M-Bus, consentendo la connessione diretta degli slave M-Bus al WAGO-I/O-SYSTEM 750. Il Meter-Bus (M-Bus) è un sistema fieldbus che trasmette i dati di consumo energetico misurati dagli slave M-Bus (ad es. contatori di calore, acqua, elettricità e gas), nonché di tutti i tipi di sensori e attuatori. Il master M-Bus comunica con gli slave M-Bus e forma l'interfaccia tra il M-Bus e il software di elaborazione.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg