[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Argomenti 15 luglio 2020
Controllo in base ai sensori: MP-Bus

Il MP-Bus controlla gli attuatori per la climatizzazione, il riscaldamento e la ventilazione per serrande, le valvole di regolazione o le regolazioni del volume aria VAV.

Gli attuatori hanno connessioni per sensori (temperatura, umidità, interruttori ON/OFF) che sono anche accessibili via MP-Bus.

Caratteristiche di sistema:

  • Possibile attivazione di fino a otto azionamenti dal master MP via MP-Bus.
  • È possibile connettere un sensore attivo o passivo e un commutatore all'azionamento MFT2/MP.
  • Non vi sono limitazione alla topologia di linea: sono possibili a stella, anello, albero o configurazioni miste.
  • È possibile lo scambio dati tra un master e gli slave ad es.: portata volumetrica assoluta/relativa, limiti massimo/minimo, posizione angolare, valore di sensore, stato operativo e messaggi di anomalia.

Il tuo Referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi:

Prodotti

Lo standard per il controllo dei motori: SMI

Lo "Standard Motor Interface" (SMI) è l'interfaccia elettrica standardizzata per gli azionamenti di tapparelle e parasole.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Prodotti

Lo standard per il controllo dell'illuminazione – DALI

Il "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) è un protocollo di comunicazione per le applicazioni d'illuminazione negli edifici.

logo_dali_2000x1500.jpg
Prodotti

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più gravose.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
 Prodotti

 Touch Panels e Display

I Touch Panel (pannelli HMI) di WAGO non solo migliorano il modo di interfacciarsi con macchine e sistemi, ma offrono anche un design elegante e una tecnologia avanzata.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg