News 15 luglio 2020
Connessione diretta e semplice dei contatori di consumo ed energia: con il master M-Bus

Riduce i costi, semplifica l'installazione e salva-spazio: il nuovo modulo master M-Bus 753-649 connette direttamente fino a 40 dispositivi M-Bus al sistema I/O per acquisire i dati di consumo, senza gateway esterni e inverter di livello.

I vantaggi in sintesi:

  • Connessione diretta (nessuna inverter di livello esterno/gateway) ed efficiente dei dispositivi M-Bus al sistema I/O
  • Massima flessibilità in combinazione con altre interfacce e moduli del sistema I/O
  • Semplice: possibile utilizzo di più moduli per grandi quantitativi di dati

La gestione intelligente dell'energia inizia con l'acquisizione separata dei consumi di calore, acqua, elettricità e gas. Pertanto, la misurazione del consumo di energia diventa l'obiettivo degli utenti privati e commerciali, in primo luogo nel settore dell'automazione degli edifici.

Il sistema I/O con un modulo Master M-Bus (Meter-Bus) è la soluzione giusta per gestire i dati di energia e consumo: a seconda del controllore WAGO, i dati di consumo possono essere trasmessi in modo flessibile sul protocollo fieldbus esistente del sistema di controllo. In questo modo, si evitano dei cablaggi supplementari per le informazioni sull'edificio. La lettura dei dati può avvenire semplicemente con un software tramite l'interfaccia ETHERNET.

Triplica i vantaggi: il master M-Bus

Il M-Bus è un fieldbus economico ed efficiente per la trasmissione dei dati di consumo energetico in conformità con la norma EN 13757. Un'ulteriore riduzione dei costi con il modulo master M-Bus di WAGO è data dall'estrema riduzione d'ingombro del modulo rispetto alle soluzioni confrontabili, riducendo quindi anche la necessità di altro cablaggio.

Registrazione dei dati di consumo: usando M-Bus

M-Bus è impiegato per leggere i dati di consumo dell'energia dai contatori dell'elettricità, del calore, del gas, dell'acqua e dai vari sensori e attuatori di produttori differenti. Come sistema efficiente per misurare i dati di consumo, M-Bus viene spesso utilizzato nell'area dei sistemi di controllo degli edifici.

Master e Slave: come funziona M-Bus

Il sistema M-Bus, basato su un modello di comunicazione master/slave, può funzionare con una topologia lineare, a stella o ad albero. Il master alimenta il bus di serie ed elabora i dati degli slave M-Bus (dispositivi di misurazione). Un controllore WAGO dotato di M-Bus, che comunica con i componenti bus tramite bus a due cavi, può assumere il ruolo di master. Ad ogni modulo possono essere collegati fino a 40 slave. Il M-Bus trasmette i dati con velocità da 300 a 9600 bps. I normali tipi di cavi telefonici J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm, per esempio, possono essere usati per il cablaggio del M-Bus.

Disponibilità prevista: secondo trimestre del 2017

Panoramica prodotto

Controllori

buehne_controller_2000x1500.jpg