Gestione intelligente dei carichi
Alimentatore WAGO Pro 2: compensazione contro il guasto!

La potenza giusta, al posto giusto nel momento giusto

Nelle applicazioni che richiedono delle potenze elevate servono degli alimentatori professionali in grado di gestire efficacemente i picchi di potenza. L'alimentatore WAGO Pro 2 fornisce la massima potenza possibile per tutti i progetti. Gestione dei carichi ottimizzata e intelligente: dopo tutto lo scopo è fornire l'energia in modo affidabile alle strumentazioni e, allo stesso tempo, di proteggerle.

Con TopBoost, PowerBoost e altre reazioni al sovraccarico configurabili: l'alimentatore Pro 2 di WAGO protegge le tue apparecchiature e offre delle modalità intelligenti per la gestione di corrente e commutazione. Una disponibilità d'impianto sicura e affidabile con un'alimentazione del 150% in più con PowerBoost e fino al 600% con TopBoost.

VANTAGGI:

  • Protezione facile e sicura
  • Avviamento affidabile e alimentazione adeguata per tutte le apparecchiature durante l'esercizio
  • Eliminazione degli interruttori di circuito esterni e protezione delle apparecchiature

In sintesi

  • TopBoost fornisce il 600% di tensione in uscita in più per 15 millisecondi in caso di cortocircuito e fa scattare in sicurezza gli interruttori magnetotermici.

  • PowerBoost fornisce il 150% di potenza d'uscita in più per cinque secondi, in modo da caricare i condensatori più rapidamente e commutare i carichi capacitivi in modo affidabile.

  • Interruttore di circuito elettronico (ECB) incluso - è inoltre possibile utilizzare agevolmente l'alimentazione WAGO Pro 2 come ECB a canale singolo tramite il software.

Comportamento intelligente in presenza di sovraccarico

TopBoost o PowerBoost e Active Droop: Tarak Viol, direttore dell'ufficio vendite WAGO di Francoforte, illustra come il nuovo alimentatore Pro 2 è in grado di gestire i picchi in modo affidabile.

Alimentatore WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta ai requisiti più rigorosi è l'alimentatore Pro 2 di WAGO: il cuore del quadro elettrico, che affronta le sfide di oggi e del futuro trasformandole in opportunità concrete - questo lo chiamiamo il "Power of Possible"!

Comunicazione all'avanguardia

Sapere è meglio che indovinare: l'alimentatore Pro 2 di WAGO è progettato per poter leggere gli stati operativi più importanti direttamente sul posto oppure visualizzare ulteriori dati preziosi tramite un modulo di comunicazione.

Massima affidabilità

L'alimentatore WAGO Pro 2 dispone di una capacità di gestione enorme quando si tratta di condizioni ambientali difficili, caldo, freddo, altitudine, vibrazioni e urti, e continua ad alimentare brillantemente alla massima potenza.

Sostenibilità conforme ai requisiti

Con un'efficienza del 96% i vantaggi sono significativi: basso consumo energetico e quindi minori emissioni di CO2. Anche l'emissione di calore è bassa, ciò significa che nel quadro elettrico la temperatura si riduce.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif