[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
In questa pagina:
[{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Pianificazione intelligente
Alimentatore WAGO Pro 2 – Tutto come pianificato!

Più piccolo, ma ottimizzato

L'alimentatore WAGO Pro 2 è più piccolo rispetto al suo predecessore, ma offre un'efficienza maggiore. Questo per te significa un risparmio triplicato e dei vantaggi ancora più importanti:

Primo: un'efficienza ancora più alta, fino al 96% di riduzione delle perdite, e quindi riduzione dei costi energetici.

Secondo: gli alimentatori WAGO Pro 2 generano meno calore nell'armadio elettrico, consentendo un corrispondente risparmio per le soluzioni di raffreddamento.

Terzo: meno calore significa una vita di servizio maggiore dei componenti.

Dalla pianificazione, all'installazione fino al funzionamento a lungo termine, l'alimentatore Pro 2 di WAGO ti fa risparmiare ancora più tempo e denaro, dato che può essere realizzato, progettato, modificato e, infine, azionato come un Digital Twin. Tutti i dati necessari sono disponibili nei più importanti formati 2D/3D, mentre la comunicazione offre la massima chiarezza.

Per un montaggio rapido e sicuro provvede la marcatura conforme alla norma EN 81346-2. L'alimentatore WAGO Pro 2 si adegua a tale norma attraverso le indicazioni di connessione stampate in modo inequivocabile e con l'opzione di identificazione del dispositivo tramite strisce di marcatura.

Alimentatore WAGO Pro 2

Scopri di più

Power of Possible

La nostra risposta ai requisiti più rigorosi è l'alimentatore Pro 2 di WAGO: è il cuore del quadro elettrico in grado di affrontare le sfide di oggi e del futuro; per questo lo chiamiamo "Power of Possible"!

Gestione intelligente dei carichi

TopBoost, PowerBoost e comportamento configurabile del sovraccarico: l'alimentatore Pro 2 di WAGO protegge le tue apparecchiature con delle modalità intelligenti per la corrente e la commutazione. Una disponibilità d'impianto sicura e affidabile con un'alimentazione del 150% in più con PowerBoost e fino al 600% con TopBoost.

Massima affidabilità

Robusto e intelligente: l'alimentatore WAGO Pro 2 è pronto ad affrontare caldo, freddo, altitudine, vibrazioni e urti, tutto mentre continua a fornire sempre la massima potenza.

Comunicazione all'avanguardia

Sapere è meglio che indovinare: l'alimentatore Pro 2 di WAGO fornisce la lettura degli stati operativi più importanti direttamente in loco oppure consente di visualizzare ulteriori dati (e valori) tramite un modulo di comunicazione.

Il tuo referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi: