NUOVO
Configurazione, controllo e monitoraggio per un gran numero di canali
Interruttori elettronici (ECB) WAGO, ora con interfaccia di comunicazione
Gli ECB sono la soluzione accurata e salvaspazio per una protezione affidabile dei circuiti DC. Grazie alla gamma completa di certificazioni, possono essere utilizzati in un'ampia varietà di modi e possono essere anche controllati e monitorati da remoto tramite l'interfaccia di comunicazione. I nostri interruttori sono l'aggiunta perfetta al tuo impianto di alimentazione e sono anche esenti da manutenzione.
NUOVO
Configurazione, controllo e monitoraggio per un gran numero di canali
Interruttori elettronici (ECB) WAGO, ora con interfaccia di comunicazione
1-Interruttori di sicurezza elettronici monofase
Con una larghezza di soli 6 mm, i nostri ECB monofase risparmiano un'enorme quantità di spazio nel quadro elettrico e offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo, nonché un intervento rapido e, soprattutto, sicuro. L'ingresso digitale del segnale consente sia la commutazione da remoto che il reset, e l'uscita di segnale configurabile singolarmente consente l'uso di un ECB per vari messaggi di feedback sullo stato operativo al livello di controllo. Inoltre, è possibile commutare commutare carichi capacitivi più elevati e beneficiare di meno falsi spostamenti a causa di correnti di spunto eccessive.
Vantaggi di prodotto:
Interruttori di sicurezza elettronici (ECB) a 2, 4 e 8 canali
Gli ECB multicanale di WAGO, salvaspazio, offrono una protezione affidabile combinata ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Offrono caratteristiche eccezionali e una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una larghezza massima di 45 mm, questi ECB offrono un'elevata densità di canali per risparmiare spazio nel quadro di controllo.
Vantaggi di prodotto:
Potrebbe interessarti anche
Compatibile con i nostri ECB
Sistemi di alimentazione WAGO
Con l'aumento del livello di automazione, crescono anche le richieste per un'alimentazione affidabile di tensione e corrente. Gli alimentatori innovativi ed efficienti WAGO offrono una vasta gamma di soluzioni praticamente per qualsiasi applicazione, dagli alimentatori di comunicazione a quelli per le applicazioni di base.