Assistenza e manutenzione con trasparenza

La WAGO GmbH & Co. KG, con sede a Minden, ha accettato questa sfida e progettato configurazioni multiple per le serie 857 e 2857 JUMPFLEX® che offrono tutta una serie di vantaggi incluso un alto livello di flessibilità per la tecnologia di processo. Oltre alle richieste immediate del mercato, le idee di WAGO prendono in considerazione anche gli usi futuri.
Trasduttori di segnale e amplificatori d'isolamento dalla WAGO:
La gamma di prodotti JUMPFLEX®:
- Comunicazione con ponticelli l'intera gamma dei dispositivi delle serie 857 e 2857
- Opzioni di configurazione di facile utilizzo
- Touch-panel capacitivo mobile per la configurazione (solo serie 2857)
- Isolamento di sicurezza secondo DIN EN 61140
- Isolamento elettrico secondo DIN EN 61010-1
- Ampio intervallo di temperatura ambiente: da −25 a +70°C (da −13 a +158°F)