IT-Maintenance, June 1st 2025

Convertitori di segnale e amplificatori isolati

Isolare, amplificare, filtrare e convertire, il tutto con la massima semplicitià e sicurezza di utilizzo: il convertitore di segnale WAGO sintetizza queste caratteristiche garantendo assoluta affidabilità. I convertitori di segnale e amplificatori isolati della gamma JUMPFLEX® gestiscono numerose funzioni, in varie aree applicative e permettono un trasferimento dei segnali sicuro ed esente da errori grazie a un ampio spettro di omologazioni per applicazioni a livello mondiale.

Il convertitore di segnale WAGO, disponibile in un'ampia gamma ad alta efficienza, e gli amplificatori isolati WAGO conservano un profilo uniforme all'interno degli armadi. In questo modo è possibile realizzare facilmente la messa in comune della tensione di alimentazione attraverso dei ponticelli evitando le perdite di tempo dovute al cablaggio dei singoli componenti.

I vantaggi del convertitore di segnale WAGO:

  • Calibrazione della commutazione tra gli intervalli di misurazione per garantire sempre una precisione uniforme
  • Simulazione dei valori di ingresso/uscita (serie 2857)
  • Utilizzabile in condizioni ambientali estreme (da −40 a +70°C)
  • Isolamento di sicurezza secondo DIN EN 61010-1
  • Configurazione intuitiva mediante software, app, display, DIP switch o pulsante/cursore
  • Convertitore di tensione, convertitore di corrente, convertitore di temperatura completano la gamma.

Panoramica prodotti

Scopri la gamma di convertitori di segnale e amplificatori isolati

Amplificatori Isolati

Isolare, amplificare, filtrare o convertire: gli amplificatori isolati WAGO gestiscono numerose funzioni, nelle applicazioni industriali e forniscono una trasmissione di segnale sicura ed esente da errori.

La gamma degli amplificatori di segnale fornisce la soluzione adatta per ogni applicazione:

  • Con un alimentatore: amplificatori isolati (preimpostati), amplificatori isolati (configurabili), amplificatori isolati universali, amplificatori isolati bipolari, amplificatori di livello di segnale, sdoppiatori di segnale
  • Senza alimentatore: isolatori passivi, amplificatori isolati alimentati ad anello

I vantaggi dei nostri amplificatori isolati:

  • Isolamento galvanico tra ingresso/uscita/alimentazione
  • Regolazione del punto zero e dell'ampiezza per compensare errori o cambio di segnale impostato
  • Funzione filtro selezionabile per prevenire/eliminare interferenze di segnale
  • Protezione affidabile del circuito d'ingresso contro la sovracorrente (857-409, 857-402, 2857-401)
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).

Convertitori di frequenza

I convertitori di un segnale di frequenza WAGO possono gestire segnali da 0,1 kHz a 120 kHz provenienti dai sensori NAMUR, NPN o PNP e convertono la frequenza in un normale segnale analogico.

I vantaggi che ti offrono i nostri convertitori di frequenza:

  • Acquisizione del segnale dai sensori PNP, NPN o NAMUR
  • Gamma di frequenze: da 0,1 a 120 kHz
  • Segnalazione guasto: rilevazione di rottura cavo/corto circuito per i proximity NAMUR
  • Segnalazione underrange/overrange

Convertitori di temperatura

Con i convertitori di temperatura WAGO, i segnali di resistenze variabili e dei sensori Pt, TC, Ni, KTY e RTD possono essere collegati in ingresso e convertiti in un normale segnale analogico sul lato di uscita. L'utilizzo di un sensore di temperatura resistivo o di una termocoppia dipende da fattori quali il campo di misura della temperatura massima, l'ambiente di installazione e la precisione di misurazione richiesta:

  • Sensore di temperatura resistivo (RTD): range di temperatura fino a 850 °C, elevata precisione
  • Termocoppia (TC): range di temperatura fino a 2320 °C, miglior tempo di risposta.

I vantaggi per l'utente con i nostri convertitori di segnale:

  • Acquisizione del segnale di resistenze variabili e sensori Pt, TC, Ni, KTY e RTD fino a 4,5 kOhm (ad es. sensori Pt100)
  • Collegamento a 2, 3 e 4 fili
  • Segnalazione guasto: rilevazione di rottura cavo/corto circuito del sensore
  • Segnalazione underrange/overrange

Interruttori di soglia

Gli interruttori di soglia WAGO controllano vari segnali di misurazione come temperatura, corrente o tensione. Se un valore va al di sopra o al di sotto di una soglia impostabile, possono essere attivati, ad esempio, arresti di emergenza o allarmi. Oltre agli interruttori di soglia per i segnali analogici, WAGO offre anche interruttori di soglia RTD per sensori di temperatura resistivi e potenziometri, nonché interruttori di soglia TC per termocoppie, consentendo sia il monitoraggio del segnale che la sua misurazione.


I vantaggi che ti offrono i nostri interruttori di soglia:

  • Simulazione della risposta d'ingresso/uscita (serie 2857)
  • Uscita a Relè di soglia (ad es. attivazione/disattivazione ritardata)
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).

Convertitori di segnale potenziometrici

I convertitori del segnale di posizione dato da un potenziometro di WAGO gestiscono i segnali di resistenza, ad es. dai potenziometri, e li convertono in un normale segnale analogico.

I vantaggi che ti offrono i nostri convertitori di segnali potenziometrici:

  • Acquisizione di segnale da potenziometri e resistori
  • Identificazione automatica del potenziometro
  • Parametri di ingresso e uscita configurabili
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).

Convertitori di segnale di alimentazione, tensione e corrente

Oltre ai convertitori di segnale di corrente e tensione che gestiscono correnti e tensioni DC e AC, questa gamma di prodotto convincente include anche un trasduttore di segnale di potenza in grado di misurare corrente e tensione in parallelo, convertirle in potenza ed emetterle come un segnale standard analogico. Inoltre, il convertitore di segnale WAGO per bobine Rogowski offre una soluzione per l'installazione in sistemi esistenti senza che sia necessario scollegare il conduttore sotto tensione.

I vantaggi che ti offrono i nostri convertitori di segnale di alimentazione, tensione e corrente:

  • Acquisizione del segnale in tensione AC/DC fino a 300 V AC/V DC con moduli larghi solo 6 mm
  • Correnti AC fino a 4000 A tramite bobine di Rogowski
  • Funzione filtro selezionabile per prevenire interferenze di segnale
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).

Amplificatori Isolati

Isolare, amplificare, filtrare o convertire: gli amplificatori isolati WAGO gestiscono numerose funzioni, nelle applicazioni industriali e forniscono una trasmissione di segnale sicura ed esente da errori.

La gamma degli amplificatori di segnale fornisce la soluzione adatta per ogni applicazione:

  • Con un alimentatore: amplificatori isolati (preimpostati), amplificatori isolati (configurabili), amplificatori isolati universali, amplificatori isolati bipolari, amplificatori di livello di segnale, sdoppiatori di segnale
  • Senza alimentatore: isolatori passivi, amplificatori isolati alimentati ad anello

I vantaggi dei nostri amplificatori isolati:

  • Isolamento galvanico tra ingresso/uscita/alimentazione
  • Regolazione del punto zero e dell'ampiezza per compensare errori o cambio di segnale impostato
  • Funzione filtro selezionabile per prevenire/eliminare interferenze di segnale
  • Protezione affidabile del circuito d'ingresso contro la sovracorrente (857-409, 857-402, 2857-401)
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).
grafik-trennverstaerker_oZ_2000x2000_4.jpg

Convertitori di tensione-corrente

I convertitori di frequenza/tensione-corrente WAGO possono gestire segnali da 0,1 kHz a 120 kHz provenienti dai sensori NAMUR, NPN o PNP e convertono la frequenza in un normale segnale analogico.

I vantaggi che ti offrono i nostri convertitori di frequenza/tensione-corrente :

  • Acquisizione del segnale dai sensori PNP, NPN o NAMUR
  • Gamma di frequenze: da 0,1 a 120 kHz
  • Segnalazione guasto: rilevazione di rottura cavo/corto circuito per i proximity NAMUR
  • Segnalazione underrange/overrange

grafik-frequenzmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Convertitori di temperatura

Con i convertitori di temperatura WAGO, i segnali di resistenze variabili e dei sensori Pt, TC, Ni, KTY e RTD possono essere collegati in ingresso e convertiti in un normale segnale analogico sul lato di uscita. L'utilizzo di un sensore di temperatura resistivo o di una termocoppia dipende da fattori quali il campo di misura della temperatura massima, l'ambiente di installazione e la precisione di misurazione richiesta:

  • Sensore di temperatura resistivo (RTD): range di temperatura fino a 850 °C, elevata precisione
  • Termocoppia (TC): range di temperatura fino a 2320 °C, miglior tempo di risposta.

I vantaggi per l'utente con un convertitore temperatura tensione-corrente WAGO:

  • Acquisizione del segnale di resistenze variabili e sensori Pt, TC, Ni, KTY e RTD fino a 4,5 kOhm (ad es. sensori Pt100)
  • Collegamento a 2, 3 e 4 fili
  • Segnalazione guasto: rilevazione di rottura cavo/corto circuito del sensore
  • Segnalazione underrange/overrange
grafik-temperaturmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Interruttori a soglia per segnali analogici

Gli interruttori a soglia per segnali analogici WAGO controllano vari segnali di misurazione come temperatura, corrente o tensione. Se un valore va al di sopra o al di sotto di una soglia impostabile, possono essere attivati, ad esempio, arresti di emergenza o allarmi. Oltre agli interruttori a soglia per i segnali analogici, WAGO offre anche interruttori di soglia RTD per sensori di temperatura resistivi e potenziometri, nonché interruttori a soglia TC per termocoppie, consentendo sia il monitoraggio del segnale che la sua misurazione.


I vantaggi che ti offrono i nostri interruttori a soglia:

  • Simulazione della risposta d'ingresso/uscita (serie 2857)
  • Uscita a Relè di soglia (ad es. attivazione/disattivazione ritardata)
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).

grafik-grenzwertschalter_oT_2000x2000_1.jpg

Convertitori per potenziometrici

I convertitori del segnale di posizione dato da un potenziometro di WAGO gestiscono i segnali di resistenza, ad es. dai potenziometri, e li convertono in un normale segnale analogico.

I vantaggi che ti offre un convertitore potenziometrico WAGO:

  • Acquisizione di segnale da potenziometri e resistori
  • Identificazione automatica del potenziometro
  • Parametri di ingresso e uscita configurabili
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).
grafik-potipositionsmessumformer_oZ_2000x2000_1.jpg

Convertitori di segnale di alimentazione, tensione e corrente

Oltre ai convertitori di segnale di corrente e tensione che gestiscono correnti e tensioni DC e AC, questa gamma di prodotto convincente include anche un trasduttore di segnale di potenza in grado di misurare corrente e tensione in parallelo, convertirle in potenza ed emetterle come un segnale standard analogico. Inoltre, il convertitore di tensione-corrente WAGO per bobine Rogowski offre una soluzione per l'installazione in sistemi esistenti senza che sia necessario scollegare il conduttore sotto tensione.

I vantaggi che ti offrono i nostri convertitori di segnale di alimentazione, tensione e corrente:

  • Acquisizione del segnale in tensione AC/DC fino a 300 V AC/V DC con moduli larghi solo 6 mm
  • Correnti AC fino a 4000 A tramite bobine di Rogowski
  • Funzione filtro selezionabile per prevenire interferenze di segnale
  • Un'uscita digitale (DO) che risponde in base a valori all'interno del campo di misura liberamente configurabili (questo consente di usarla in commutazione con il valore di soglia: con attivazione/disattivazione ritardata).
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

MM-2026_Integration_of_3-phase_measurement_module_2000x1500.jpg

Novità di prodotto

La soluzione 3 in 1 - in un unico dispositivo

Nuovo modulo di misura della potenza monofase adatto anche per le letture di corrente, tensione e potenza.

Il nuovo modulo di misura della potenza monofase è un vero multi-talento che misura direttamente sia correnti CC che CA fino a 8 A, nonché tensioni CC e CA fino a 500 V. Inoltre, le variabili misurate come corrente, tensione così come tutti i tipi di alimentazione (3 in 1) e molte altre, possono essere configurate e valutate in modo flessibile - nel software di configurazione o direttamente sul display del dispositivo. Pertanto, questo nuovo modulo consente di soddisfare molti requisiti di misurazione della corrente e della tensione sia in applicazioni industriali che di trasporto.

Inoltre, monitora, riporta e visualizza gli stati dei segnali con un massimo di due soglie di commutazione e fornisce questi stati a un PLC di livello superiore tramite un'interfaccia analogica o seriale. Per permettere l'utilizzo di questo modulo di misurazione della potenza come interruttore di corrente, tensione o soglia di potenza, sono integrati un relè e un'uscita digitale.

I vantaggi:

  • Collegamento display per monitor e configurazione
  • Simulazione dei valori di ingresso/uscita per una rapida messa in servizio
  • Uscita di soglia digitale aggiuntiva configurabile

Opzioni di configurazione

Configurazione intuitiva mediante software, app o display

Software per configurazione interfaccia

I convertitori di segnale sono tutti facili da usare e agevoli da configurare utilizzando il software di configurazione dell'interfaccia di WAGO.

  • Simulazione dei parametri di ingresso e uscita (serie 2857)
  • Riconoscimento automatico del modulo
  • Configurazione e visualizzazione dei valori di processo
  • Parametrizzazione dell'uscita digitale (funzionalità di soglia)
  • Comunicazione tramite cavo di servizio USB di WAGO (750-923) adattatore Bluetooth® di WAGO (750-921), ad innesto in entrambi i casi

Display di configurazione

Il display rimovibile 2857-0900 di WAGO può essere collegato in modo facile e veloce alla custodia. Questa funzionalità unica include un innovativo touch panel per la configurazione intuitiva dei dispositivi. Il display multicolore cambia tra arancione, rosso, verde o bianco a seconda dello stato corrente della serie 2857. Funzionalità integrate, come la funzione di clonazione, possono trasmettere i dati di configurazione memorizzati da un dispositivo all'altro dello stesso tipo. Possono essere assegnate delle password per proteggere i dati di configurazione e impedire un accesso e delle modifiche non autorizzate.

  • Può essere agevolmente inserito sui convertitori di segnale
  • Funzione touch attraverso display capacitivo
  • Riconoscimento automatico del modulo
  • Configurazione e visualizzazione dei valori di processo
  • Clonazione dei dati di configurazione tra dispositivi uguali

App di configurazione

L'app gratuita JUMPFLEX®-ToGo porta la potenza del software di configurazione basata su PC al tuo dispositivo mobile Android.

  • Configurazione dei parametri di input e output con un tocco
  • Comoda visualizzazione dei dati di configurazione e dei valori real-time
  • Comunicazione tramite adattatore Bluetooth® di WAGO (750-921)

Video: Trasduttori di segnale e amplificatori d'isolamento

Scopri le numerose funzionalità dei trasduttori di segnale e degli amplificatori di isolamento JUMPFLEX® che agevolano le attività quotidiane con una messa in funzione e un funzionamento semplificati.

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Identificare e sfruttare i potenziali

Il risparmio energetico è ottimo per l'ambiente e per gli affari. Le analisi corrette e le decisioni attive possono portare a profitti sostenibili. WAGO è il tuo partner per una gestione energetica efficace.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500.jpg

Assistenza e manutenzione in totale trasparenza

Le innovative opzioni di configurazione tramite software, app o display forniscono un supporto essenziale per la messa in servizio, l'assistenza e la manutenzione dei tuoi sistemi tecnologici di processo.

process_aufzug_schacht_oben_2000x1500.jpg

Assistenza e manutenzione con trasparenza

Chi pensa all'assistenza e alla manutenzione quando utilizza i sistemi tecnologici di processo? I trasduttori di segnale analogico e gli amplificatori di isolamento sono ben consolidati nella tecnologia di processo. Oltre all'isolamento galvanico, consentono l'adattamento semplice ed economico dei segnali della tecnologia di misurazione per un'ulteriore elaborazione a livello di controllo. Con una significativa riduzione delle dimensioni a una larghezza di installazione di 6 mm e con l'uso dei DIP switch, è arrivato il momento di ulteriori innovazioni nella loro configurazione. Perché non considerare un display collegabile, un software per PC o un'applicazione per smartphone? Questi potrebbero supportare in modo significativo la messa in servizio, l'assistenza e la manutenzione della tecnologia di sistema.
process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg