News 15 luglio 2020
Massima sicurezza alla massima velocità: interruttori di sicurezza elettronici a canale singolo EPSITRON®

La nuova serie EPSITRON® di ECB a canale singolo protegge in modo affidabile i tuoi impianti dalla sovracorrente e dal cortocircuito. Il fusibile sul lato secondario si attiva anche nel caso di una sovracorrente bassa che ricade nelle condizioni della norma EN 60204, rendendo così possibile l'impiego di un dispositivo di rete di base efficiente ed economico. L'attivazione avviene dopo soli 4 ms in caso di forte cortocircuito.

Questi nuovi moduli sono larghi solo 6 mm (0,236 pollici), sono quindi gli ECB più stretti attualmente disponibili. Sono circa il 66% più piccoli rispetto agli interruttori automatici miniaturizzati per risparmiare ancora più spazio soprattutto se impiegati negli armadi elettrici.

Queste prestazioni garantiscono che il sistema si avvii dolcemente anche in presenza di carichi pesanti. Gli ECB della WAGO consentono l'attivazione dei carichi di alta capacità maggiori di 50.000 microfarad, senza richiedere azioni supplementari o la modifica della corrente nominale, aiutando a ridurre i falsi interventi dovuti a correnti di spunto.

Panoramica del prodotto

Gamma di applicazioni ampia e flessibile

Questi ECB possono essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale per la protezione con fusibile sul lato secondario con linee lunghe o con sezione di piccole dimensioni del cavo, in cui non è possibile attivare interruttori di sicurezza miniaturizzati e fusibili. Grazie all'ingresso digitale, gli ECB WAGO possono essere utilizzati anche come relè elettronici per commutare on/off i carichi da remoto. I produttori di macchinari e apparecchiature utilizzano frequentemente gli ECB per neutralizzare in modo affidabile un guasto verso massa nel circuito di controllo entro un periodo di tempo definito secondo la norma EN 60204. Gli ECB vengono spesso scelti in base ai fusibili di sicurezza per la protezione delle apparecchiature grazie al loro elevato livello di precisione.

 
Inoltre, gli ECB possono essere utilizzati in modo affidabile e flessibile in condizioni di temperatura ambiente compresa tra -25 °C e +70 °C, anche in condizioni estreme.
 
I nuovi ECB WAGO sono modulari e consentono la messa in comune della tensione in ingresso direttamente con un minimo di cablaggio, semplificando al contempo la connessione della tensione in ingresso con i dispositivi WAGO delle serie 857 e 2857. Ingressi e uscite di segnale possono essere anche combinate in segnali somma usando ponticelli.

Alimentazione efficiente

Tensione di alimentazione stabile in qualsiasi momento, dovunque, nella gamma più ampia di applicazioni. Questo è quello che rende gli alimentatori WAGO di successo!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg