WAGO I/O SYSTEM FIELD

Già pronto per il futuro dell'automazione delle macchine modulari

Decentralizza con la connettività estesa. Il sistema I/O Field per l'automazione senza cabinet, classificato IP67, offre una vasta gamma di funzioni.

I vantaggi:

  • Connettività di rete estesa
  • Funzioni ed estetica integrate
  • Gestione energetica integrata
  • Soluzione completa via IO Link

WAGO I/O SYSTEM FIELD IN SINTESI

Automazione a prova di futuro

Prestazioni elevate, progettato per reti time-sensitive (TSN) e insensibile alle condizioni ambientali più dure: il WAGO I/O System Field per l'automazione senza cabinet combina un'enorme quantità di funzioni dentro un robusto alloggiamento IP67.

Ampia gamma di applicazioni

I moduli del I/O System Field sono montati esattamente dove serve: nel centro dell'azione, vicino a sensori e attuatori, che si tratti di una macchina da imballaggio o del braccio di un robot.

I vantaggi imbattibili del WAGO I/O System Field

Connettività di rete estesa

Gli impianti di produzione moderni e decentralizzati richiedono soluzioni di automazione che assicurino il massimo livello di connettività fornendo al contempo le massime prestazioni al di fuori dell'armadio elettrico. WAGO ha sviluppato il suo nuovo I/O System Field con protezione IP67 per andare incontro alle necessità di oggi e del futuro. Il nuovo sistema combina i fieldbus basati su fast ETHERNET (come ad esempio PROFINET), le tecnologie tipo OPC UA, Bluetooth® e server web, e utilizza MQTT come protocollo per la connettività cloud. Il cuore è costituito da un core potente del processore che abbina caratteristiche di sicurezza integrate con connettività sicura su campo e cloud. Questa è la base per tutti gli standard ETHERNET, fieldbus e IoT industriali (incluso TSN), offrendo la massima flessibilità per un'ampia varietà di richieste.

I vantaggi:

  • Scambio dati indipendente dalla piattaforma via OPC UA
  • Informazioni di sistema fornite tramite MQTT
  • Accesso rapido e distribuito alle informazioni del modulo via Bluetooth®
  • Accesso alle informazioni di sistema tramite server web integrato
  • #madeforTSN
"L'I/O SYSTEM FIELD COMBINA LA VELOCITÀ CON I FIELDBUS BASATI SU ETHERNET (AD ES. PROFINET), LE TECNOLOGIE TIPO OPC UA O IL SERVER WEB E, IN FUTURO, MQTT COME PROTOCOLLO PER LA CONNETTIVITÀ CLOUD".
Autore: Ludwig Adelmann, Product Manager presso WAGO GmbH & Co. KG

Funzioni ed estetica integrate in un unico sistema

Il sistema I/O Field classificato IP67, è ottimizzato per l'automazione affidabile senza cabinet. Il modulo viene montato esattamente dove serve, al centro dell'azione, vicino a sensori e attuatori. Questa adattabilità non solo riduce i fabbisogni di cablaggio, ma semplifica anche la messa in servizio, la manutenzione e la diagnostica. Il sistema introduce una sicurezza senza compromessi grazie a un alloggiamento metallico completamente incapsulato adatto agli ambienti più impegnativi, oppure a un alloggiamento in plastica robusto e leggero adatto alle applicazioni mobili. Il modulo opera entro un intervallo di temperature da −25 a +70 °C (da −13 a +158 °F). Le versioni più sottili dell'alloggiamento e il montaggio laterale si prestano bene al rilevamento di segnali negli spazi più ristretti e al montaggio protetto sia dei moduli che dei cablaggi di collegamento. Sensori e attuatori vengono connessi tramite i cavi standard M8 e M12. L'alimentazione del sistema avviene con un connettore M12 per correnti elevate con codifica a L, in grado di fornire fino a 16 A e comprimendo più potenza in meno spazio. I moduli possono alloggiare le targhette WMB Inline o le strisce di marcatura del programma di serie WAGO.

I vantaggi:

  • Alloggiamenti metallici completamente incapsulati IP67 per gli ambienti più estremi
  • Alloggiamenti in plastica leggeri IP67 non incapsulati per applicazioni mobili
  • Identificazione dettagliata, opzioni di marcatura economiche e LED chiaramente visibili

Gestione del carico integrata

Una innovativa gestione del carico garantisce l'utilizzo della massima potenza del sistema tramite la gestione dei carichi della corrente di alimentazione. Corrente e tensione possono essere registrati e analizzata per canale. Possono essere impostati i limiti di sovraccarico per ogni singolo canale. Di conseguenza, gli errori possono essere rilevati più rapidamente e differenziati in modo più chiaro in caso di guasti: gli errori sono anche più facilmente prevedibili, il che è essenziale per le tendenze future come la manutenzione predittiva.

I vantaggi:

  • Alimentazione elettrica ad alta capacità fino a 2 x 16 A e fino a 4 A per Link porta IO
  • Limitazione della corrente in uscita regolabile
  • Monitoraggio del consumo energetico
  • Definizione di preallarmi e allarmi principali
  • Tensione e corrente monitorate (per canale e ampiezza modulo)
  • Monitoraggio temperatura basata su canale
Questo semplifica notevolmente la configurazione e il cablaggio. Inoltre, nascono delle opportunità completamente nuove per la diagnostica, la parametrizzazione e l'identificazione dei dispositivi.
Helmut Börjes, Product Manager presso WAGO GmbH & Co. KG

Soluzione completa via IO Link

In combinazione con IO-Link , l'I/O System Field sprigiona tutta la sua forza come un "Distributore IO " flessibile per la raccolta e la distribuzione dei dati. Lo standard di comunicazione rilevante consente un flusso di dati continuo dal livello di controllo al livello di sensore e attuatore. Questo semplifica notevolmente la configurazione e il cablaggio. Inoltre, nascono delle opportunità completamente nuove per la diagnostica, la parametrizzazione e l'identificazione dei dispositivi.

I vantaggi:

  • Comunicazione end-to-end tra cloud e fieldbus mediante IO-Link
  • Il cablaggio semplificato facilita la progettazione e lo scambio di dispositivo
  • Fino a 8 IO-Link hub per modulo - Fino a 4 A per porta - Fino a 128 IO digitali su ogni master
  • Topologia a stella per percorsi accorciati
  • Riduzione degli indirizzi IP

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Open Automation con WAGO

Ti offriamo la libertà di scegliere soluzioni personalizzate ad elevata adattabilità. Ti assistiamo nel percorso per il tuo futuro digitale! #openandeasy

WAGO Cloud

Connette i mondi reale e virtuale: dimensionabile, affidabile, universale. WAGO Cloud ti offre una piattaforma IoT per la visualizzazione centralizzata dei dati, indipendente dalla posizione.

Box per sensori/attuatori per trasmissione di segnale

Veramente plug-and-play: l'alloggiamento totalmente incapsulato è conforme al grado di protezione IP67. I box per sensori/attuatori IP67 di WAGO sono economici e funzionano anche all'esterno degli armadi elettrici.

Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più impegnative.

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg