[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Un approccio olistico: dal livello di campo fino al cloud

Tutto da un unico fornitore: in aggiunta ai controllori IoT PFC100 e PFC200, WAGO allarga la sua gamma di prestazioni digitali con la nuova funzione WAGO Cloud Data Control. Questa espansione permette a WAGO di offrire una soluzione che collega elementi dei mondi digitale e reale.

Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio:

  • Soluzione universale per numerose applicazioni grazie alle strumentazioni individualizzate
  • Piattaforma dimensionabile per l'Internet delle cose (IoT): espandibile e personalizzabile attraverso l'interfaccia REST/OPC UA
  • Monitoraggio e notifica dello stato dei sistemi centrali tramite gestione allarmi
  • Comunicazione sicura tramite codifica TLS
  • Visualizzazione centralizzata dei dati tramite accesso indipendente al Cloud Data Control

WAGO al lavoro

Cosa rende il Cloud WAGO di successo

Oggetto delle prestazioni del Cloud Data Control di WAGO

WAGO Cloud Data Control gestisce e sorveglia tutti i controllori PFC di WAGO nonché le loro applicazioni e i loro dati. Un portale Web funge da interfaccia utente per i servizi cloud ospitati su Microsoft Azure. I clienti attraverso questo gateway hanno accesso a funzioni quali gestione di progetto, controllore e utente, monitoraggio dello stato del controllore, funzioni di allarme e messaggistica e-mail. Un pannello consente di visualizzare il testo, le tabelle, i diagrammi, gli elementi di visualizzazione e i pulsanti di comando per operazioni semplici e intuitive. Per soluzioni personalizzate è impiegata l'interfaccia REST o OPC UA, per esempio, nelle applicazioni di monitoraggio dell'energia e di manutenzione predittiva.

Registrati qui per usare gratuitamente il WAGO Cloud Data Control.

Il Cloud Data Control di WAGO è disponibile gratuitamente come versione beta fino alla fine di giugno 2018.

Hardware impressionante

Sia il WAGO-I/O-SYSTEM 750 che il 750 XTR sono connessi a livello di campo e un controllore PFC invia i dati al Cloud Data Control. Con pochi semplici passaggi, i controllori PFC100 e PFC200 possono essere trasformati in dispositivi IoT installando un aggiornamento firmware e programmando una applicazione IEC con la libreria corrispondente. I PFC e il Cloud Data Control comunicano tra loro in modo codificato tramite protocollo MQTT. L'utente può agevolmente eseguire un aggiornamento nel browser Web usando il sistema Web-Based Management (WBM) di WAGO. Con WBM sono anche configurati i dati di connessione cloud. Sono inoltre incluse le librerie per CODESYS 2.3 ed e!COCKPIT. Le variabili che saranno trasferite nel cloud possono essere definite usando il programma IEC. Ciò significa che i dati sensibili non abbandonano l'azienda. Infatti entrambi i controllori PFC100 e PFC200 di WAGO formano la piattaforma che collega elementi dei mondi digitale e reale. Questi offrono inoltre numerose interfacce, realizzando la base perfetta per un gateway IoT. Questi controllori modulari e scalabili raccolgono tutti i segnali di campo, comunicano con tutti i protocolli industriali e consentono persino la connessione cloud a sensori e attuatori che non dispongono di un'interfaccia Web.

Soluzione scalabile grazie a partner affidabili

Con M&M, membro del gruppo WAGO, WAGO dispone di un partner per lo sviluppo olistico di soluzioni software tecniche e industriali. M&M collabora strettamente con Microsoft per implementare le soluzioni necessarie nel cloud e nell'IoT, utilizzando principalmente Azure. Microsoft Azure ha un elevato grado di scalabilità in termini di potenza di calcolo, archiviazione dati, transazioni, disponibilità e standard di sicurezza. Offre un numero di servizi e strumenti in rapida crescita, per fornire una base ottimale all'implementazione di soluzioni su misura per i nostri clienti. Grazie all'interfaccia REST/OPC UA nel Cloud Data Control, è possibile collegare il nostro servizio cloud con una soluzione personalizzata creata da M&M. La collaborazione di WAGO e M&M offre una soluzione completa, comprensiva di hardware, software e servizi aggiuntivi.

Il tuo Referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi:

Questo potrebbe anche interessarti

Argomenti e prodotti correlati

Controllore PFC200

Il controllore efficiente per il tuo progetto di automazione: grazie a CODESYS 3 e Linux®. Include standard di sicurezza informatica più elevati per la progettazione, il controllo e la visualizzazione sicura del tuo progetto.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Controllore PFC200 XTR

Costruito per gli ambienti estremi e le aree realmente pericolose. Con questa soluzione di WAGO, potrai eseguire il tuo controllo dove altri controllori non possono e non osano andare.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg