[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_software_2000x2000.jpg

Software

Le soluzioni software WAGO consentono di automatizzare in modo ancora più efficiente macchine, impianti ed edifici. Dalla configurazione all'operatività del sistema, il nostro software combina facilità di funzionamento e coerenza per delle prestazioni impressionanti.

I vantaggi per te offerti dalle soluzioni software WAGO:

  • Supporto per gli standard industriali consolidati e integrazione di tutti i sistemi fieldbus rilevanti
  • Soluzioni software complete per vari settori industriali
  • Software personalizzato per qualsiasi compito di automazione
  • Funzioni complete d'importazione/esportazione dai tool di progettazione standard
  • Plug-in per gli ambienti di sviluppo specifici per l'industria
  • Licenza semplice e protetta

Panoramica prodotto

Software come fattore per il successo

I progetti nella produzione, nel processo e nell'automazione degli edifici sono caratterizzati da tempi di implementazione sempre più brevi, strutture sempre più complesse e con un ruolo sempre più importante del software come parte della soluzione generale. In effetti, il software sta diventando il fattore essenziale nella tecnologia di automazione che garantisce il successo di un progetto.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Software per l'engineering

La rapida implementazione delle funzioni di macchine complesse nelle applicazioni dei moderni sistemi meccanici è cruciale. Il software di progettazione basato su PC e!COCKPIT di WAGO ti supporta in tutte le fasi di sviluppo. Il nostro software per l'engineering accorcia i tempi di sviluppo per i progetti d'automazione grazie a un'interfaccia utente impressionante, moderna e organizzata. Il configuratore di prodotto smartDESIGNER è la scelta ideale per la progettazione e la marcatura.

Software di progettazione e marcatura
Configuratore di prodotto smartDESIGNER
Software CAE

Software di configurazione e programmazione:
Software di progettazione e!COCKPIT (basato su CODESYS 3)
Software di progettazione WAGO-I/O-PRO (basato su CODESYS 2) e WAGO-I/O-CHECK

software_titel_2000x2000px.jpg

Software Runtime

Riduci i tempo di sviluppo: il software runtime di WAGO consente il monitoraggio corrente dello stato delle macchine e l'operatività. Inoltre trasmette i dati operativi ai sistemi sovraordinati. I nostri blocchi funzione prefigurati per il software, collaudati e testati, velocizzano lo sviluppo. Diversamente dal software di progettazione, il software runtime opera in permanente, fa parte della macchina e assicura un funzionamento corretto.

software-runtime_2000x2000px.png

Strumenti software personalizzati

Devono essere superate sfide significative per sviluppare, far funzionare e mantenere macchine e impianti moderni e per programmare, configurare e mettere in servizio le applicazioni di automazione negli edifici. Strumenti software personalizzati sono disponibili secondo necessità per ogni tipo di attività: incorporati all'interno di processi di ingegneria integrati o come strumenti autonomi per una serie di funzioni dedicate.

CODESYS – La base

Tutti i controllori WAGO sono dotati dello standard industriale ad alte prestazioni CODESYS. Questo abilita lo sviluppo software nei linguaggi di programmazione del PLC IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC and CFC). Come ambiente di programmazione affidabile, CODESYS guida gli sviluppatori permettendo loro di riusare e sviluppare ulteriormente i progetti esistenti senza dover riapprendere il software. Ciò significa che sono disponibili paradigmi moderni, come la Object-Oriented Programming e le moderne tecnologie di visualizzazione.

Aperto agli standard omologati

Investire nel futuro: il software WAGO supporta tutti i sistemi fieldbus più importanti. Ciò consente ai componenti WAGO di essere perfettamente integrati nel software di progettazione tramite file di descrizione del dispositivo standardizzati. Inoltre, l'impiego del software di progettazione WAGO per connettere i controllori ai sistemi fieldbus è incredibilmente facile, sfruttando tutti i benefici dei dispositivi di campo esistenti. Infine il software WAGO è basato sui moderni metodi di sviluppo e standard IT per garantire una applicabilità a lungo termine.

Estese funzionalità di importazione ed esportazione

Gli strumenti software dimostrano un'impressionante capacità di scambiare dati di progetto con gli strumenti software esterni coinvolti nel processo di sviluppo, evitando costose doppie voci soggette spesso a errori.

Configuratori specifici per l'industria

Che si tratti di industria, processo o automazione degli edifici, ogni settore e industria ha dei requisiti specifici. Pertanto, oltre alla base software comune, sono disponibili plug-in specificamente personalizzati per le esigenze dei singoli settori industriali. Per esempio, questi plug-in possono essere impiegati per misurare l'energia o configurare facilmente una rete DALI.

Tutti i prodotti

Scopri tutti i Software che WAGO ti mette a disposizione.

alle-produkte_software_2000x1125_o.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Supporto Tecnico

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Offerte di servizi aggiuntivi:

Consigliati per te

Prodotti WAGO compatibili con le nostre soluzioni Software

Sistemi I/O

Sistemi I/O sempre pronti all'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O di WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più estreme.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Controllori per il comando efficiente

I compiti di controllo, piccoli o grandi, devono essere efficienti: nella vasta gamma di prodotti WAGO troverai sempre il PLC più adatto alle tue esigenze specifiche.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra gamma di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.

interface_2000x1500_0017.jpg