[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contatti", "url": "/it/contatti", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Librerie_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Costruzione","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note applicative","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Connessione sicura alla transizione energetica

L'obiettivo principale del settore industriale della produzione e distribuzione di energia è garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'alimentazione. I prodotti WAGO offrono il massimo grado di sicurezza e qualità. Disponiamo di una linea di prodotti completa, dalla tecnologia di connessione elettrica alle soluzioni per l'automazione.

Gli operatori degli impianti di energia pulita competono ferocemente per ottenere il kilowattora più economico e devono prestare attenzione all'efficienza e ai costi bassi durante l'installazione dei loro sistemi. Sono inoltre tenuti a collegare impianti di una certa dimensione al sistema di controllo dell'operatore di rete in modo che possano essere regolati da remoto in base al fabbisogno. Tutto ciò richiede una comunicazione con un controllo a distanza.

Gestione dell'impianto solare: controllo agevole dalla rete del fotovoltaico

Per consentire la comunicazione tra i produttori di elettricità e gli operatori di rete, gli operatori delle centrali elettriche fotovoltaiche si convertono ai protocolli di telecontrollo. I controllori della WAGO forniscono un'interfaccia standardizzata e facile da usare per gli utenti, basata sugli standard IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Server/Client), MODBUS, DNP3. I vantaggi offerti dalle soluzioni per il telecontrollo di WAGO:

  • Comunicazione diretta tra il sistema di telecontrollo e l'inverter di potenza o il registratore dati dell'impianto solare
  • Interfacce ETHERNET separate per la creazione di reti parallele
  • Sicurezza informatica: crittografia che segue le linee guida più rigide a livello europeo in materia di sicurezza ed energia secondo BDEW e BSI
  • Cloud Connectivity: connessione al cloud grazie a un aggiornamento del software MQTT
  • Web-Based Management con password di protezione che impedisce i cambiamenti delle impostazioni di sistema da parte di utenti non autorizzati
  • Blocchi funzione liberi per l'ampliamento delle opzioni, ad es., registri dati e inverter
  • Implementazione dei requisiti di ogni operatore di rete per alimentazione attiva e alimentazione reattiva
  • Controllo cos ϕ o Q/U (controllo potenza reattiva) in base alle caratteristiche
  • Integrazione di sistemi di misurazione esterni dalle medie tensioni (dispositivi di analisi della rete, indicatori di cortocircuito, protezione di rete e di sistema) tramite Modbus TCP/RTU o altri protocolli fieldbus
  • Registrazione dei dati di prestazione a bassa tensione tramite modulo per la misurazione della potenza trifase
  • Parametrizzazione e configurazione agevole attraverso la visualizzazione
  • Struttura modulare: i moduli I/O, analogici, digitali e speciali possono essere combinati nello stesso nodo
  • È possibile scegliere tra oltre 500 moduli I/O differenti
  • Parametrizzazione/configurazione eseguibile dalla visualizzazione Web
  • Programmazione secondo IEC 61131-3
  • Modem radio mobile integrato
Tecnologia di telecontrollo

Trasmissione dati via Internet

Utilizzando il controllore PFC200 con modem 3G è possibile controllare, monitorare ed eseguire diagnostica e manutenzione su macchine e sistemi decentralizzati distribuiti a livello globale, il tutto in modo sicuro, economico e senza cavi. Le moderne reti di dati si occupano del routing, della comunicazione e della consegna dei pacchetti di dati.

Tecnologia di connessione: installazione semplice e sicura

In fase di assemblaggio di un impianto fotovoltaico la semplicità e la sicurezza d'installazione sono decisivi. WAGO li consente entrambi: grazie ai morsetti per montaggio su guida completi TOPJOB® S, le linee fotovoltaiche sono collegate in modo affidabile e permanente. I morsetti di sezionamento e con fusibile resistenti alle tensioni elevate isolano efficacemente i generatori fotovoltaici dagli inverter. Delle soluzioni supplementari come i diodi di bloccaggio completano l'offerta.

Prodotti

Moduli relè della serie 288

I relè e gli optoaccoppiatori sono utilizzati in tutte quelle situazioni in cui devono essere trasmessi i segnali elettrici e in cui sono richiesti isolamento galvanico, regolazione o amplificazione del livello.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Prodotti

Morsetti con fusibile serie 811

Morsetti per fusibili WAGO per varie applicazioni, come i fusibili a lama di tipo automobilistico fino a 6 mm2 (16 AWG) o i fusibili miniaturizzati con portafusibile orientabile

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Prodotti

Spingi le prestazioni al Top con TOPJOB® S

Basta inserire e sei pronto a partire: con i morsetti per montaggio su guida dotati di TOPJOB® S il cablaggio sarà eseguito in modo rapido, diretto e sicuro in qualsiasi parte del mondo e per tutte le applicazioni.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Inverter solari: più compatti e duraturi con WAGO

L'inverter è il cuore di un impianto fotovoltaico. Converte la corrente continua proveniente dai pannelli solari in una corrente alternata inserita nella rete elettrica pubblica. I dispositivi praticamente non hanno perdite con una resa del 99%. In altri termini: solo l'un percento della corrente DC viene persa durante la conversione. La durata e le prestazioni di un inverter sono determinate dai suoi componenti elettronici ed elettromeccanici. Devono operare in modo affidabile per molti anni e garantire la massima resa e sicurezza restando confinati in spazi ristretti. I morsetti per circuiti stampati per correnti elevate della WAGO soddisfano tutti questi requisiti.

Prodotti

Morsetti e connettori innestabili per circuiti stampati

I morsetti e i connettori innestabili per circuiti stampati della WAGO possono essere usati in modo rapido e agevole.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Prodotti

Morsetti sezionatori TOPJOB®S serie 2006

In base alla norma VDE 0108, i morsetti sezionatori del conduttore neutro della WAGO possono essere usati negli edifici pubblici come misura d'isolamento senza scollegare il conduttore neutro.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Prodotti

Morsetti passaparete serie 828

I morsetti passaparete di WAGO con connessione CAGE CLAMP® azionata a cacciavite su entrambi i lati permettono un'installazione semplice e senza utensili.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Prodotti

Cablaggio di sistema con X-COM®-SYSTEM e X-COM®S-SYSTEM

Nelle applicazioni di switching e controllo i sistemi X-COM®-SYSTEM e X-COM®S-SYSTEM di WAGO rendono il cablaggio d'impianto rapido ed economico.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Gestione parco eolico: produzione energetica in combinazione con la rete

Le turbine eoliche hanno dei comandi elettronici moderni. Il controllore principale, come elemento centrale, è in contatto costante con gli elementi di controllo periferici, come il sistema di tracciamento del vento e il sistema di regolazione delle pale. Questo contatto garantisce il funzionamento ottimale in qualsiasi condizione meteorologica modificando i singoli parametri del sistema. L'alimentazione di corrente dalle turbine nella rete elettrica richiede un monitoraggio costante delle connessioni di rete dell'impianto. Le variabili della rete come tensione, corrente e frequenza, sono registrate e inoltrate in permanenza al sistema di controllo dell'impianto per assicurare una risposta immediata al superamento di determinati valori limite. WAGO supporta la gestione dei parchi eolici e assicura una comunicazione senza problemi con l'operatore di rete, l'operatore di vendita diretto e l'operatore di turbina. Questo consente ai soggetti in gioco un accesso tempestivo al sistema senza alcun ritardo. Il WAGO-I/O-SYSTEM 750 garantisce che i parchi eolici siano controllati e monitorati senza malfunzionamenti. I vantaggi offerti dalle soluzioni per il telecontrollo di WAGO:

  • Comunicazione tramite protocolli di telecontrollo standard secondo IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS e DNP3
  • Grazie ai numerosi moduli I/O, il sistema I/O è l'ideale nelle reti di distribuzione, ad es. per la comunicazione seriale con i dispositivi esterni o di misurazione della potenza trifase.
  • Misurazione e monitoraggio agevole dei tassi di produzione o consumo (ad es. tensione, potenza reattiva, potenza attiva, corrente, cos φ, frequenza e direzione del flusso di energia)
  • Controllori disponibili per tutti i più comuni sistemi fieldbus e per gli standard ETHERNET
  • Interfacce ETHERNET separate per la creazione di reti parallele
  • Programmabile via CODESYS secondo IEC 61131-3
  • Sicurezza informatica: i controllori PFC100/PFC200 sono conformi agli attuali requisiti per la sicurezza IT per gli operatori della rete e possono essere potenziati come descritto nel libro bianco del BDEW (associazione tedesca delle industrie del settore acqua ed energia).
  • Cloud Connectivity: connessione al cloud grazie a un aggiornamento del software MQTT
  • Web-Based Management con password di protezione che impedisce i cambiamenti delle impostazioni di sistema da parte di utenti non autorizzati
  • Blocchi funzione disponibili gratuitamente
  • client OPC/XML
  • client IEC 61400-25

Bioenergia: automazione sicura anche nelle aree a rischio

Un impianto di biogas produce biogas fermentando principalmente materie prime rinnovabili o letame. Nella maggior parte dei casi, il gas viene alimentato direttamente agli impianti di cogenerazione (CHP) e quindi immesso nella rete elettrica pubblica. Tuttavia, il biogas può essere trasformato in biometano altrettanto facilmente e immesso nella rete del gas metano o convertito in cogeneratori remoti per l'uso decentralizzato del riscaldamento locale. Il WAGO-I/O-SYSTEM trova impiego in tutte le aree: sia nell'automazione dei singoli processi, nel controllo degli impianti di lavorazione o nel collegamento dell'impianto di generazione al sistema di controllo dell'operatore di rete o del fornitore di energia di controllo. I vantaggi offerti dalle soluzioni per il telecontrollo di WAGO:

  • Comunicazione tramite protocolli di telecontrollo secondo IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS e DNP3
  • Grazie ai numerosi moduli I/O, il sistema I/O è l'ideale nelle reti di distribuzione, ad es. per la comunicazione seriale con i dispositivi esterni o di misurazione della potenza trifase.
  • Misurazione e monitoraggio agevole dei tassi di produzione o consumo (ad es. tensione, potenza reattiva, potenza attiva, corrente, cos φ, frequenza e direzione del flusso di energia)
  • Controllori per tutti i sistemi fieldbus più importanti e per gli standard ETHERNET
  • I segnali di processo nelle zone Ex possono essere collegati direttamente a moduli Ex blu intrinsecamente sicuri dalla WAGO.
  • Delle interfacce ETHERNET separate consentono la creazione di reti parallele.
  • Programmabile via CODESYS secondo IEC 61131-3
  • La visualizzazione web consente di vedere i processi secondari direttamente sulla porta dell'armadio o sullo schermo.
  • Sicurezza informatica: i controllori PFC100/PFC200 sono conformi agli attuali requisiti per la sicurezza IT per gli operatori della rete e possono essere potenziati come descritto nel libro bianco del BDEW (associazione tedesca delle industrie del settore acqua ed energia).
  • Cloud Connectivity: connessione al cloud grazie a un aggiornamento del software MQTT

Idroelettrico: forze saldamente sotto controllo

L'energia rinnovabile da impianti idroelettrici è una parte importante della transizione energetica globale. Per gestire economicamente gli impianti idroelettrici è richiesto un elevato livello di automazione. Tra i vari tipi di applicazione, le soluzioni WAGO si ritrovano nei controlli delle turbine che sono connesse a un sistema SCADA sovraordinato per il controllo della stazione elettrica e il monitoraggio. I vantaggi offerti dalle soluzioni per il telecontrollo di WAGO:

  • Comunicazione tramite protocolli di telecontrollo secondo IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS e DNP3
  • Interfacce ETHERNET separate per la creazione di reti parallele
  • Sicurezza informatica: crittografia che segue le linee guida più rigide a livello europeo in materia di sicurezza ed energia secondo BDEW e BSI
  • Cloud Connectivity: connessione al cloud grazie a un aggiornamento del software MQTT
  • Web-Based Management con password di protezione che impedisce i cambiamenti delle impostazioni di sistema da parte di utenti non autorizzati

Vedi le nostre soluzioni all'opera

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Il tuo Referente in WAGO

Market Management Building & Industry

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Altro sulle applicazioni della tecnologia energetica

Non importa dove avviene la digitalizzazione, nella generazione di energia rinnovabile o nell'integrazione di fornitori decentralizzati: WAGO offre le soluzioni per qualsiasi sfida nella moderna gestione dell'energia.

Griglie energetiche

Reti energetiche intelligenti

L'automazione delle reti d'energia porta molti vantaggi. Una di queste è la possibilità della manutenzione da remoto. Qui WAGO ha le soluzioni adatte.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Digitalizzazione

Reti intelligenti per il mercato dell'energia

Quando gli impianti di energia vengono digitalizzati, sono richieste strategie e prodotti che consentano di fare di tutto. WAGO possiede l'esperienza e le soluzioni per la transizione all'energia digitale.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Gestione dell'immissione d'energia

Alimentazione stabile con solare ed eolico

Per gli operatori di rete la sfida principale è il networking e il controllo intelligente dell'energia rinnovabile. WAGO può aiutarti con esperti, prodotti e soluzioni.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Sistemi di accumulo dell'energia

Energia H24

I sistemi di accumulo dell'energia alleggeriscono le reti elettriche, aumentando la flessibilità dell'alimentazione. La tecnologia WAGO permette il controllo dei sistemi di stoccaggio.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Questo potrebbe anche interessarti

Argomenti e soluzioni per oggi e domani

Le nostre soluzioni per l'interconnessione elettrica e l'automazione non sono solo richieste nel settore energetico. Le nostre aree d'azione più importanti includono la gestione dell'energia e la digitalizzazione.

Digitalizzazione

Per l'industria di domani

Comunicazione incrociata tramite cloud o automazione intelligente: mentre la digitalizzazione industriale ha molte sfaccettature e offre ancora più opportunità, la sicurezza informatica diventa una sfida fondamentale.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestione energetica

Identifica e sfrutta i potenziali

Il risparmio energetico è ottimo per l'ambiente e per gli affari. Analisi accurate e corrette e decisioni appropriate possono portare a profitti sostenibili. WAGO è il tuo partner ideale per una gestione energetica efficace.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg