セキュアなクラウド・コネクティビティ

データ活用:従来は、現場からのデータは管理用に記録されるレベルでしたが、それは大きく変化しています。最新のネットワーク技術では、生産現場からの情報は再利用され様々に活用されます。しかし、そのためにはネットワークに適した機器やシステムが必要です。WAGO PFCコントローラーはクラウド接続に対応しデータを転送が可能です。

特長

  • 製造ラインなどの、フィールドレベルのデータを直接クラウドにアップします。
  • PFC をIoT ゲートウェイとして使うことにより、既存のシステムを拡張
  • 分散データの取得および全ての場所から可視化可能
  • 標準化したMQTTプロトコトルを用いて、WAGO クラウドデータコントロール、MIcrosoft Azure、Amazon Web サービス、IBM Bluemix などに接続
  • TLS 暗号化により高度なセキュリティ
  • スパークプラグスパークプラグ
  • マルチクラウド・コネクティビティ

クラウド・コネクティビティ

WAGOコントローラは、クラウドにデータ送信する際、プロブラムによりデータを前処理(加工)するか、そのままデータ送信するか、どちらの場合にも対応できます。クラウド利用によるIoTが実現できます。パブリッシュ/サブスクライブ(Pub / Sub)でMQTTを使用して、コントローラー間のローカルデータ交換、およびコントローラーとSCADAシステム、多種多様なクラウドプロバイダ、WAGOクラウドまたはIoTソリューション間の接続(クラウド内または「 オンプレミス」(ローカルでホスト)が可能です。WAGOコントローラをIoTゲートウェイとして使用することで、他メーカのデバイスのデータをクラウドに送信することができます。

マルチクラウド・コネクティビティ

さらに、マルチクラウド接続により、さまざまなタスクをクラウドアプリケーションに実装できます。たとえば、デバイス管理はWAGO Cloudで、特定のタスクは別のクラウド(例:IBM Watson、Amazon Web Services(AWS))で実装といった事ができます。データを分割して、重要なデータをローカルのMQTTブローカーに送信し、重要度の低いデータをクラウドに送信することもできます。コンフィグレーションはデバイスのWebベース管理(WBM)で行い、プログラミングは e!COCKPITソフトウェアで行えます。

説明ムービー

概要

Videos:3 | 時間 16:05
概要
Videos: 2 | 時間 16:05
27:09
このムービーをシェア
リンクをシェア
16:05
このムービーをシェア
リンクをシェア

お客様のメリットのために

データの記録、デジタル化、データの再利用 ― Industry 4.0 の基本です。オートメーションとITのインターフェースとして、クラウドを利用します。PFCコントローラやタッチパネルにより、収集されたデータはMQTTを介して Microsoft Azure、Amazon Web Services、IBM Cloud、SAP Cloud、 WAGO Cloud などのさまざさまざまなクラウドに転送でき、データの集約、分析に利用できます。付加価値の創出 - 生産効率の向上、ビルの energy management の実施、顧客サービスへの展開などが実現可能です。

24時間コントロール

クラウド接続データの各種設定は、WAGOコントローラのWeb管理画面でカスタマイズできます。e!COCKPIT に対応するIECライブラリを使用して、クラウドに転送する必要のある情報と、コントローラー上でローカル処理する必要のある情報を設定できます。これにより、データの制御を常に維持できます。実行/停止、接続ステータス、デバイス情報などのコントローラ情報は、クラウドに転送したり、MQTTブローカーを介して配布したりすることもできます。クラウド接続機能は、ファームウェアバージョン11以降のPFCコントローラに標準搭載されています。 必要なライブラリは、バージョンV1.4以降の e!COCKPIT に含まれます。WAGO タッチパネル600のクラウド接続機能はファームウェアバージョンV12以降で対応しています。 バージョンV1.5以降の e!COCKPIT には必要なライブラリが含まれます。

関連情報と関連製品

WAGO Cloud

WAGO cloud を使用して、さまざまな装置からデータを収集し統合管理できます。WAGO コントローラのデータ管理やモニタリングが可能です。シンプルでユーザーフレンドリーなインターフェースにより、WAGOクラウドは、誰にでも簡単に利用できます。

e!COCKPIT エンジニアリングソフトウェア

最新のシステムであっても設備の立ち上げ時間の短縮は非常に重要です。WAGO e!COCKPIT プログラミングツールは開発時間の短縮を可能にします。WAGO最新のエンジニアリングソフトウェアは、わかりやすいユーザーインターフェイスでプログラム開発時間を短縮します。

software_ecockpit_2000x1500px.jpg

関連情報

将来の課題に対するアイデア

照明管理

照明制御

WAGO なら照明制御システムを短期間、低コストかつシンプルに導入できます。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
照明制御