buehne_controller_2000x2000_1.jpg

コントローラ

WAGOコントローラは高機能でありながら、省電力、多彩なインタフェース、省スペース、高信頼性などの特徴を備えたユーザフレンドリーなコントローラ(PLC)です。効率の良いオートメーションソリューションを実現します。

特長:

  • IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能
  • スケーラブルな処理能力
  • 厳しい環境下でも使用可能
  • WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適

コントローラ ― 製品一覧

WAGO コントローラの特長と技術についての詳細を説明します。サイバーセキュリティ、堅牢性、オペレーティングシステムなどについてさらに詳しく

controller_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

製品概要

WAGO は高機能で柔軟性に優れコンパクトでありながら、厳しい環境にも対応するコントローラを用意しています。各種コントローラの概要とアプリケーションに対する利点を説明します。

複雑なオートメーションの要求に対応: エッジコントローラ

エッジコントローラは、ARM Cortex-A9 クアッドコアプロセッサを搭載し、拡張インターフェイスを備えています。豊富な機能により、業界を問わずさまざまな用途に利用できます。

  • 既存設備への設置が簡単
  • IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能
  • Linux OS または ctrlX OS で使用可能
  • 省スペースで設置可能

中~大規模用途に対応するパワーと柔軟性: PFC 300

PFC 300 は 2 GB RAM と 64 MBit プロセッサを搭載し、製造、プロセス、ビル設備でより大きなアプリケーションに対応できます。

  • Linux® OS 上で IEC 61131-1 に準拠した CODESYS によりプログラム可能
  • 包括的なセキュリティ機能
  • 2プロセスコア:デュアルコア
  • USB-C サービスインタフェース

中規模用途に対応する強力なコントローラ: PFC 200

WAGO PFC 200シリーズコントローラは豊富な機能を備えており、産業、プロセス、ビルディングオートメーションでの使用に適しています。

  • フィールドバスに依存しない
  • Linux OS 上で IEC 61131-1 に準拠した CODESYS によりプログラム可能
  • 包括的なセキュリティ機能
  • 厳しい環境条件ので使用が可能な XTR シリーズ
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

小規模用途に最適なコントローラ: PFC 100

コンパクトコントローラ PFC 100は512 MBのメモリを搭載しており、ビル産業やメカニカルエンジニアリングでの使用に最適です。

  • IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能
  • Linuxプラットフォーム
  • 包括的なセキュリティ機能
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

I/O 内蔵コンパクトコントローラ:
コンパクトコントローラ 100

コンパクトコントローラ 100は、DINレールに直接取付可能で I/O インタフェースを内蔵しており、小型設計により制御盤内に最小限のスペースで設置できます。このコントローラは、小規模な制御用途に最適です。

  • 内蔵 I/O 付コンパクトコントローラ
  • DIN レールマウントエンクロージャ
  • CODESYSエンジニアリング環境
  • CANインターフェース(オプション)

リアルタイム対応小型コントローラ:
コントローラ 100

コントローラ 100 は、リアルタイム OS (RTOS) を搭載した WAGO 最小のコントローラで、小規模なリアルタイム制御に最適です。

  • リアルタイム オペレーティングシステム(RTOS)
  • CODESYS でプログラム可能

厳しい環境に:XTRコントローラ

厳しい使用環境に対応するコントローラ:プロジェクト設計、制御、可視化 他のコントローラが故障するような環境条件でも使用可能。

  • -40 ~ +70 ℃の厳しい温度範囲で使用可能
  • 最大インパルス耐電圧 5 kV
  • 振動および衝撃に対する保護、加速度 5G までの耐振動性

通信プロトコル、エンジニアリング、技術の多様性

オートメーションへの優れた柔軟性

WAGO コントローラは、IEC6113-3 に基づいた標準フィールドバスプロトコル、組み込み Linux OS、およびCODESYS 開発環境をすべてサポートしています。

これにより、既存のプロトコルを使用できるだけでなく、新しいプロトコルに簡単に切り替えることができ、エンジニアリングはアプリケーションと同様に柔軟です。最適な付加価値を生み出すため、WAGO は Docker®、5G、TSN などの技術を開発に取り入れています。

ctrlX OSによるオープンエンジニアリングを体験

柔軟性とオープン性は、オートメーションにおける最も重要な要素です。WAGO はインダストリー 4.0 における最適なソリューションを開発するするために必要なパートナーシップを築いています。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg