トピックス
DALI ― 照明制御のスタンダード

DALI の照明制御 ― DALI (Digital Addressable Lighting Interface) は電子安定器、照度センサ、動作感知器などの照明制御デバイス間で使用される通信プロトコルです。

DALI の特長

  • 部屋の用途を変える場合でも簡単に再設定が可能
  • 2線式デジタルデータ伝送
  • 1コントロールラインで最大64台の照明器具、16のグループ、16のラインを制御
  • 個々の照明器具のステータス確認が可能
  • 制御装置 (ECG) へのコンフィグレーションデータの保存 (例:グループ、シーン、フェード時間、非常灯のランプ出力 / システム故障時のランプ出力)

  • 自由度の高いバス配線:配線は直線、ツリー、スター配線が可能で、それらの組み合わせも可能
  • ケーブル最大 300 m (ケーブル外径による)

DALI はとてもシンプルです。

DALIはIEC 62386に準拠しており、特定のメーカーに依存しないオープンプロトコルです。デバイス選択の自由度が高いマルチベンダー対応照明制御システムの構築が可能です。この新しい規格は1-10V調光器インタフェースの置き換えになるものです。

logo_dali2_2000x1125.jpg

ビル照明制御:DALI アプリケーション

DALI プロトコル 器具ごとにアドレスを付与するため、器具個別に調光できグルーピングも自由に変更が可能です。1台の DALI マスタで、最大 64 個のデバイスを制御することができます。個々のデバイスを16のグループとシーンに割り当てることができます。コントローラと各 DALI 照明器具が双方向通信を行うため、単に点灯 / 消灯を可能にするだけでなく、器具の状態がフィードバックされます。

DALI は部屋のレイアウトや用途が変わった場合でも、容易に制御調整することができる (ソフトウェア経由でハードウェアの変更不要) ので非常に便利です。照明器具のグループ分けは、再配線をしなくても簡単に変更できます。さらに、進化したDALI コントローラはハイレベルコントロールシステムに統合され、バスシステム (例:KNX,、BACnet、MODBUS等) を通して完全ビルオートメーションシステムに組み込まれます。

WAGO DALI の特長:

  • WINSTA® コネクタ配線システムは DALI 照明の素早く簡単な配線を可能にします。

  • 用途に応じ自由にプログラム可能なため、プロジェクトの柔軟性が高い。

  • デジタルおよびアナログのセンサ、アクチュエータ、サブシステム (DALI、EnOcean等)

  • DALI は EN 62386 に準拠

  • 複雑なプログラミングが要らない照明機能制御“イージーモード”

dali2_systemgrafik_xx_2000x1125.jpg

DALI システムの仕組み

WAGO と DALI で柔軟で便利な照明制御

WAGOのI/Oシステムは、単純なスイッチングや調光から、昼光依存の照明制御、複雑な照明システムの常時点灯制御まで、集中型または分散型のシステムを介して照明を巧みに演出します。

製品としては、DALIマルチマスターモジュールや各種電源などがあります。WAGOのDALIコンフィギュレータは、DALIネットワーク機器の簡単な試運転と設定を行います。また、WAGOは、動きと明るさの両方を検出するマルチセンサを幅広く提供しています。
WAGOのDALI製品は、柔軟な照明制御ソリューションを提供します。BACnet、KNX、MODBUS®などのバスシステムに対応したさまざまなコントローラや、WAGO-I/O-SYSTEM内の多数のモジュールは、異なるビルシステムをシームレスに統合するための多様な自動化の要求に応えます。
WINSTA®プラグイン接続システムは、便利な照明アプリケーションのためのスケーラブルなソリューションを実現します。DALI信号は、迅速に、安全に、エラーなく分配され、照明に渡されます。

WAGO の DALI 対応製品

Instructions

DALIコントロールユニットのすべてのコンポーネントを1つのシステムでシンプルに表示したいとお考えですか?これらは WAGO のビルディングオートメーションの例です。どのようなアプリケーションに何を使用できるかが分かります。フィールドレベルでの接続オプションや、オートメーションレベルでのすべての関連製品をご紹介します。

関連情報

その他のビルディングオートメーション関連製品

どこでも使える I/O システム

WAGO の I/O システムなら、制御盤の中でも外でも厳しい環境でもオートメーションを実現できます。

buehne_io-system_2000x1500.jpg
製品